Preskoči navigacijo

ATOM DX™ inkrementalni dajalnik z diskom za merjenje kota (zasuka) CENTRUM™ CSF40

Glavne lastnosti

  • Digitalni izhod neposredno iz bralne glave
  • Velikost bralne glave: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm pri različici z zgornjim izhodom)
  • Ločljivosti do 5 nm
  • Hitrost do 20 m/s
  • Samocentrirni disk iz nerjavnega jekla

Prednosti

  • Miniaturen sestav
  • Poseben vmesnik ni potreben
  • Zasnova filtrirne optike zagotavlja neobčutljivost na umazanijo
  • Napredno diagnostično orodje za preprosto iskanje napak
  • Robusten kovinski disk s skalo z inovativnimi upogljivimi deli za poravnavo
  • Možnosti pritrditve: vijaki ali sponka
  • Hitra in preprosta montaža
Prozoren del za pasice na spletnih straneh

Kaj je ATOM DX?

Dajalniki iz družine ATOM DX so najmanjši inkrementalni optični dajalniki iz Renishawa z digitalnim izhodom neposredno iz bralne glave. V miniaturnem ohišju so zbrane funkcije za merjenje položaja in interpolacijo ter filtrirna optika.

Za pridobivanje podrobnih diagnostičnih informacij je mogoče uporabiti opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programsko opremo ADT View za diagnostično obravnavo na mestu vgradnje, odpravljanje napak in pomoč pri optimizaciji priprave dajalnika tudi za najzahtevnejše aplikacije.

ATOM DX za CENTRUM je na voljo v izvedbah s kablom in z zgornjim izhodom z opcijsko razdelbo skale 40 µm, na voljo pa so ločljivosti do 5 nm.

Kaj je CENTRUM™ CSF40?

CENTRUM CSF40 je disk iz nerjavnega jekla s skalo za dajalnike. Disk ima inovativne upogljive dele za poravnavo, ki samodejno centrirajo skalo, ko jo nataknete na gred, ter izboljšajo merilno-tehnično zmogljivost.

Montaža samocentrirnih diskov s skalo CENTRUM je hitra, preprosta in uspešna že v prvem poskusu brez dodatnih meril ali nastavitvenih priprav.

Izdelani so iz robustnega nerjavnega jekla, ki je vzdržljivo in enostavno za čiščenje.

Diski CENTRUM s 40-mikrometrsko inkrementalno razdelbo so na voljo v različnih velikostih in z različnimi možnostmi pritrditve. Za velikosti diskov po meri se obrnite na lokalnega zastopnika za Renishaw.

Zakaj izbrati ta dajalnik?

Miniaturen dajalnik za aplikacije z omejenim prostorom

ATOM DX je na voljo v velikostih od 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm in je primeren tudi za vgradnjo v najtesnejše prostore. Uporabniki lahko izbirajo med več izvedbami s kablom ali z zgornjim izhodom.

Preprosto odkrivanje napak in servisiranje

Napredno diagnostično orodje omogoča sprotno pridobivanje izčrpnih podatkov iz bralnih glav dajalnikov ATOM DX. Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.

Robusten samocentrirni disk s skalo

Samocentrirni diski s skalo CENTRUM ponujajo odlično ponovljivost med deli, njihova montaža pa je preprosta ter vedno uspe že v prvem poskusu.

Vgrajeni upogljivi deli za poravnavo omogočajo pozicioniranje diska s skalo med izdelavo skale in montažo ter poskrbijo za to, da so oznake na skali koncentrično razporejene okrog nosilne gredi.

Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100

Napredno diagnostično orodje ADTi-100

Dajalniki ATOM DX so združljivi z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:

  • Oddaljeno umerjanje
  • Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
  • Indikacijo referenčne oznake
  • Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
  • Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
  • Izvoz in shranjevanje podatkov

Tehnične specifikacije

Merilo

Disk iz nerjavnega jekla

Velikost bralne glave (D x Š x V)

Različica s kablom: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

Različica z zgornjim izhodom: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm

Razdelba skale

40 µm

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezanja

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Zunanji premer obroča

Možnosti pritrditve:

Vijaki: 38,4 mm do 120 mm

Sponka: 31 mm do 120 mm

Za druge dimenzije se obrnite na Renishaw

Število črtic

Možnosti pritrditve:

Vijaki: 2.482 do 9.142

Sponka: 1.900 do 9.142

Referenčna oznaka

Ena referenčna oznaka

Natančnost razdelbe

±0,5 µm

Nameščena natančnost< ±10 µm (pri priporočeni montaži)
Nameščena ekscentričnostObičajno < ±5 µm
Premer osi

Možnosti pritrditve:

Vijaki: 7 mm do 88,6 mm

Sponka: 7 mm do 96 mm

Največja hitrost

Do 20 m/s

(Za podrobnosti glejte podatkovni list)

Napaka interpolacije (SDE)

< ±120 nm

Dinamični nadzor signala

Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih

Inkrementalni signali

Ločljivost od 10 µm do 5 nm

(Za podrobnosti glejte podatkovni list)

Električni priključek

Različica s kablom: Dolžina kabla 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m in 3 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi)
Kabli dolžine 0,5 m, 1 m in 3 m z 10-polnim konektorjem JST
Različica z zgornjim izhodom: bralna glava z 10-polnim konektorjem JST

Napajanje

5 V -5/+10 %, običajno < 200 mA, terminirano

Vibracije (med delovanjem)

maks. 100 m/s² pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi

Udarci (med obratovanjem)

500 m/s², 11 ms, ½ sinusa, 3 osi

Delovna temperatura

0 °C do +70 °C

Tesnjenje

IP40

Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.