ATOM DX™ inkrementalni dajalnik s trakom RKLF za linearne aplikacije in aplikacije z delnim krožnim lokom
Glavne lastnosti
- Digitalni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm pri različici z zgornjim izhodom)
- Ločljivosti do 2,5 nm
- Hitrost do 20 m/s
- Majhna napaka interpolacije (SDE): pod ±75 nm pri 20 µm izvedbi in pod ±120 nm pri 40 µm izvedbi
Prednosti
- Miniaturen sestav
- Poseben vmesnik ni potreben
- Zasnova filtrirne optike zagotavlja neobčutljivost na umazanijo
- Napredno diagnostično orodje za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
- Ozek merilni trak širine 6 mm je primeren za vgradnjo tam, kjer je na voljo le malo prostora
- Primeren za meritve na delnem krožnem loku
Kaj je ATOM DX?
Dajalniki iz družine ATOM DX so najmanjši inkrementalni optični dajalniki iz Renishawa z digitalnim izhodom neposredno iz bralne glave. V miniaturnem ohišju so zbrane funkcije za merjenje položaja in interpolacijo ter filtrirna optika.
Za pridobivanje podrobnih diagnostičnih informacij je mogoče uporabiti opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programsko opremo ADT View za diagnostično obravnavo na mestu vgradnje, odpravljanje napak in pomoč pri optimizaciji priprave dajalnika tudi za najzahtevnejše aplikacije.
Dajalnik ATOM DX ponuja ločljivosti do 2,5 nm in različne konfiguracije.
ATOM DX je dobavljiv v različicah s kablom in zgornjim izhodom ter z razdelbo skale 20 µm ali 40 µm.
Kaj je merilni trak RKLF?
RKLF je ozek merilni trak nizkega profila iz nerjavnega jekla, na katerem je inkrementalna skala z 20- oz. 40-mikrometrsko razdelbo in izbirne referenčne oznake. Natančen je do ±5 µm/m in je na voljo v dolžinah do 10 metrov (več kot 10 m po naročilu). Ko sta njena konca pritrjena na podlago, je raztezanje skale RKLF usklajeno s podlago na stroju za izboljšane merilno-tehnične lastnosti.
Upogljivi trak RKLF40 je primeren tudi za meritve na delnem krožnem loku, saj ga je zaradi njegovega majhnega preseka mogoče oviti okrog bobnov, gredi ali lokov z najmanjšim polmerom 26 mm.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Miniaturen dajalnik za aplikacije z omejenim prostorom
ATOM DX je na voljo v velikostih od 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm in je primeren tudi za vgradnjo v najtesnejše prostore. Uporabniki lahko izbirajo med več izvedbami s kablom ali z zgornjim izhodom.
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje omogoča sprotno pridobivanje celovitih podatkov iz bralnih glav dajalnikov ATOM DX. Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.
Ozek, robusten in vsestranski trak
RKLF je robusten, 6 mm širok in 0,15 mm debel merilni trak iz nerjavnega jekla. Trak se fiksno pritrdi na os stroja in se tako usklajeno razteza skupaj s podlago. Razlike v raztezkih skale in stroja so tako zmanjšane na minimum.
RKLF skale za dajalnike za aplikacije z delnim krožnim lokom
Trak za dajalnik RKLF40 je mogoče prikladno odrezati na potrebno dolžino in ga montirati na preprosto nosilno podlago cilindrične oblike, kompleksni detajli za montažo ali obdelava površin v ozkih tolerancah pa niso potrebni.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100

Dajalniki ATOM DX so združljivi z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Indikacijo referenčne oznake
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla s samolepilno zadnjo stranjo za montažo neposredno na podlago Primeren za aplikacije z delnim krožnim lokom (najmanjši polmer krožnega loka: 26 mm) |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | Različica s kablom: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Različica z zgornjim izhodom: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Razdelba skale | 20 μm* in 40 µm *Razdelba 20 μm ni primerna za meritve na delnem krožnem loku |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | Linearne aplikacije: usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama |
Razred natančnosti pri 20 °C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (visoka natančnost): ±5 μm/m |
Referenčna oznaka | Optična izbirna |
Končna stikala | ni na voljo |
Dolžina traku | Do 10 m (nad 10 m po naročilu) |
Največja hitrost | Do 20 m/s (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Napaka interpolacije (SDE) | 20 µm različica: značilno < ±75 nm 40 µm različica: značilno < ±120 nm |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali | Ločljivost od 10 µm do 2,5 nm (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Električni priključek | Različica s kablom: Dolžina kabla 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m in 3 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) |
Napajanje | 5 V -5/+10 %, običajno < 200 mA, terminirano |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s² pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi |
Udarci (med obratovanjem) | 1.000 m/s², 6 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.