Interferometrični laserski dajalniki
Laserski interferometrični dajalniki zagotavljajo vrhunsko natančnost pri merjenju linearnega položaja.
Renishaw ponuja visokozmogljive rešitve z interferometričnimi laserskimi dajalniki za proizvajalce strojev (OEM), od velikih letalskih in vesoljskih centrov do visokonatančne industrije polprevodnikov.
Zakaj izbrati laserske dajalnike Renishaw?
Laser z optičnim vlaknom RLE
Sistem RLE je edinstven in napreden homodinski laserski interferometrični sistem, zasnovan posebej za merjenje položaja.
Hitra priprava in preprosta poravnava
Laserski žarek se pri sistemu RLE dovaja prek optičnega vlakna neposredno v oddaljene detektorske glave z interferometrično optiko. S tem se skrajša čas integracije in zmanjša kompleksnost sistema.
Visoka ločljivost
RLE lahko zlahka doseže imanentno visoko ločljivost z minimalno napako interpolacije (SDE).
Izjemna zmogljivost
RLE je opremljen z visokonatančno in najsodobnejšo enoto za obdelavo signalov ter omogoča uporabnikom podnanometrsko ločljivost pri hitrostih do 2 m/s na oseh, dolgih do 4 m.
Laserski dajalnik dolgega dosega HS20
Laserska glava HS20 v kombinaciji z zunanjim optičnim kompletom za linearne meritve tvori brezkontaktni interferometrični laserski dajalnik za aplikacije merjenja linearnega položaja z dolgimi osmi in visoko natančnostjo.
Sposoben delovanja v zahtevnih okoljih
Robustno ohišje iz eloksiranega aluminija omogoča uporabo dajalnika HS20 v zahtevnih razmerah strojnih delavnic.
Visoka zmogljivost
HS20 omogoča določanje položaja na oseh, dolgih do 60 m, s hitrostjo do 2 m/s in z nanometrsko ločljivostjo.
Preprosta priprava
Robusten in preprost mehanizem za poravnavanje omogoča preprosto poravnavo dajalnika HS20.
Nadaljnji koraki
Dajalniki položaja, kot jih izdeluje Renishaw, pretvarjajo linearno ali vrtilno gibanje v električni signal, ki nosi informacije o položaju, hitrosti in smeri gibanja.
Dajalniki položaja lahko uporabljajo različne senzorske tehnologije: podjetje Renishaw se je specializiralo za optične in laserske dajalnike. Renishawova povezana družba RLS je specializirana za magnetne dajalnike.
Poiščite rešitev za krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov v ponudbi visokokakovostnih optičnih, magnetnih in laserskih dajalnikov iz Renishawa.