Preskoči navigacijo

Družina optičnih inkrementalnih dajalnikov TONiC™

Optični inkrementalni dajalnik TONiC je zasnovan za visokodinamične natančne pogonsko-pozicionirne sisteme. Dajalnik prinaša višjo natančnost, hitrost in zanesljivost v razne zahtevne industrijske panoge. Odkrijte, kako ta serija zagotavlja izjemne merilno-tehnične lastnosti, zaradi katerih je idealna za uporabo pri natančnem krmiljenju gibanj.

Izjemne, kompaktne in vsestranske merilno-tehnične lastnosti

TONiC je družina kompaktnih brezkontaktnih inkrementalnih dajalnikov, ki ponuja hitrosti do 10 m/s in v kombinaciji z vmesnikom Ti omogoča ločljivosti do 1 nm pri meritvah pomika, kota/zasuka ali z delnim krožnim lokom. Napredna filtrirna optika v bralni glavi poskrbi za majhno trepetanje, TONiC pa tako zagotavlja izjemno stabilnost pozicioniranja in bolj gladko regulacijo hitrosti.

Dajalnik TONiC ponuja tudi izjemno stabilnost signala z nizko napako interpolacije (SDE) za odlično zmogljivost krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov. Sistemi TONiC imajo vgrajeno nastavitveno svetlečo diodo za intuitivno in učinkovito montažo. Združljivi so z diagnostičnim orodjem Renishaw ADTpro-100.

Serija dajalnikov TONiC™ poleg tega ponuja različne zunanje vmesnike, ki jih je mogoče konfigurirati za zahteve aplikacije glede hitrosti in ločljivosti. S pozno integracijo in konfiguracijo zunanjega vmesnika ena vsestranska bralna glava TONiC ponuja veliko možnosti prilagajanja za končne uporabnike.

Na voljo so različice za posebne aplikacije, kot sta TONiC za ultravisok vakuum (UHV) in TONiC za funkcijsko varnost (FS).

Podatkovni listi in tehnični dokumenti

Več informacij o tehničnih specifikacijah serije dajalnikov TONiC, kot so podatkovni listi in navodila za montažo, je na voljo na naši strani za prenos tehničnih dokumentov.

Kakšna gibanja želite meriti?

Linearna (vključno z UHV, FS)

Tip skale

Naziv skale

Točnost

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Dobavljive dolžine

Ostale različice

Trak iz nerjavnega jekla Linearni merilni trak RTLC

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Do 10 m (nad 10 m po naročilu)

Ultravisok vakuum, funkcijska varnost

Trak iz nerjavnega jekla z opcijskimi vodili

Linearna skala RTLC FASTRACK

RTLC20 z opcijskimi vodili FASTRACK

±5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CDo 10 m (nad 10 m po naročilu)Ultravisok vakuum, funkcijska varnost

Togi merilni trak ZeroMet™

Linearni merilni trak RELM

RELM20/RELE20


±1 µm do 1 m, naprej ±1 µm/m20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Do 1,5 mUltravisok vakuum, funkcijska varnost

Togi trak iz nerjavnega jekla

Linearni merilni trak RSLM

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CDo 5 mUltravisok vakuum, funkcijska varnost

Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla

Linearni merilni trak RKLC

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama

Do 20 m (nad 20 m po naročilu)Ultravisok vakuum

Delni krožni lok

Tip skale

Naziv skale

Točnost

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Dobavljive dolžine

Ozek trak iz nerjavnega jekla za aplikacije z delnim krožnim lokomRKLC trak za aplikacije z delnim krožnim lokom


RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Do 20 m (nad 20 m po naročilu)

Rotacijska (vključno z UHV, FS)

Tip skale

Naziv skale

Natančnost (odvisno od premera obroča)

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Premer obroča

Ostale različice

Obroč iz nerjavnega jekla

Rotacijska skala RESA

RESM20/REST20




Natančnost razdelbe: ±3,97 do ±0,38 kotne sekunde

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 do 550 mm

Ultravisok vakuum, funkcijska varnost

Ultranatančen obroč iz nerjavnega jekla

Rotacijska skala REXM

REXM20/REXT20

Nameščena natančnost:

(premer ≥ 100 mm) ±1 kotna sekunda
(premer 75 mm) ±1,5 kotne sekunde
(premer ≤ 57 mm) ±2 kotni sekundi

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 do 417 mmUltravisok vakuum

Ključne prednosti

Piktogram za šum trepetanja

Zelo nizko trepetanje

Izjemno nizko trepetanje izhoda signala <±0,5 nm RMS in nizka napaka interpolacije (SDE) < ±30 nm.

Piktogram za visoko ločljivost

Visoka ločljivost

Ultranizka ločljivost do 1 nm. Idealno za aplikacije, ki zahtevajo natančno regulacijo hitrosti in položaja.

Piktogram za UHV

Različici UHV in FS

TONiC UHV za aplikacije v ultravisokem vakuumu in TONiC FS za certifikacijo razreda funkcijske varnosti SiL2 in PLd.

TONiC-ova ponovljiva natančnost je zagotovljena na ravni merilne enote, s čimer se znatno izboljša prilagodljivost pri sistemski optimizaciji, vključno s kompenzacijo parametrov.

Sam-Jeong Automation (Južna Koreja)

Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTpro-100

Napredno diagnostično orodje ADTpro-100 na belem podstavku

ADTpro-100 je samostojno ročno orodje za diagnostično obravnavo dajalnikov z vgrajenim barvnim zaslonom na dotik. Uporabnikom pomaga pri konfiguraciji in rednem vzdrževanju sistemov za skrajšanje nenačrtovanih zaustavitev obratovanja strojev na minimum. ADTpro-100:

  • Sistem ne potrebuje računalnika ali dodatne opreme za prikaz izčrpnih informacij o dajalniku v realnem času.
  • Uporaba je preprosta in intuitivna s funkcionalnostjo ‘plug-and-play’ za pomoč pri pripravi in umerjanju sistemov.
  • Naprava je povezljiva z opcijsko programsko opremo ADT View. ADT View lahko uporabite za posodobitev vdelane programske opreme naprave ADTpro-100.
ADTpro-100 je idealen pripomoček za optimizacijo in diagnostično obravnavo sistemov, zlasti pri inštalacijah, kjer svetleča dioda na bralni glavi ni v vidnem polju. Napravo je mogoče uporabljati samostojno ali jo vezati med bralno glavo in krmilnikom kot del regulacijske zanke.

Odkrijte našo ponudbo odprtih optičnih dajalnikov, ki izpolnjuje vaše potrebe na področju industrijske avtomatizacije.