What Raman spectroscopy can tell you

Raman spectroscopy produces chemical and structural information to help us understand more about the material being analysed. This page details some of the benefits of Raman spectroscopy.

Identify unknown materials

We can identify unknown materials from their unique Raman spectral fingerprints, typically using databases of known spectra.

Ideally you would use a Raman instrument with high spectral resolution across the whole Raman range. This gives you better chemical specificity. You can then identify, differentiate and investigate a wider range of materials.

Differentiation of materials

You can determine if materials are the same or different by comparing their Raman spectra. A high spectral resolution system, such as Renishaw's inVia confocal Raman microscope enables you to distinguish even very similar crystal forms (polymorphic) of the same chemical.

Quantification of material composition and properties

You can study changes in the details of the spectrum—such as the height, width, and position of the Raman bands—and determine things like:

  • the relative amount of material
  • layer thickness - from monolayer up to hundreds of nanometers
  • crystallinity
  • whether it is under compression or tension
  • temperature

Download our Raman spectroscopy explained booklet

  • Брошюра:  Введение в рамановскую спектроскопию Брошюра: Введение в рамановскую спектроскопию [ru]

    Компания Renishaw поставляет системы рамановской спектроскопии с начала 1990-х годов. Один из вопросов, который чаще всего задают нашим сотрудникам, это «Что такое рамановская спектроскопия?». Данная брошюра даёт ответ на этот вопрос, а также на сопутствующие вопросы, такие как «Каким образом формируются рамановские изображения?» и «Что такое SERS (Поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия)?». Мы надеемся, что она будет для вас полезной.