Инкрементальная энкодерная система VIONiC™ с линейной шкалой RSLM20

Отличительные характеристики

  • Цифровой выход напрямую от считывающей головки
  • Размер считывающей головки: 35 x 13,5 x 10 мм
  • Разрешение до 2,5 нм*
  • Скорость до 12 м/с
  • Сверхнизкая ошибка подразбиения (SDE): обычно < ±15 нм*
  • Оптическая нулевая метка IN-TRAC
  • Парные датчики конечного положения

Преимущества

  • Отдельный интерфейс не требуется
  • Средство расширенной диагностики для упрощения сложных операций установки и техобслуживания, а также для поиска неисправностей
  • Высокоточная реечная шкала
  • Высокая степень невосприимчивости к загрязнениям
Прозрачный участок для баннеров на веб-сайте

Что такое VIONiC?

Считывающая головка VIONiC сочетает проверенную оптическую систему фильтрации Renishaw с усовершенствованной системой интерполяции в одном высокоточном цифровом инкрементальном энкодере.
Энкодерная система VIONiC поддерживает огромное множество скоростей и разрешений и способна работать с самыми разными линейными и поворотными шкалами. Вот почему этот энкодер является наиболее универсальным решением для получения высокоточной обратной связи. Монтаж считывающих головок VIONiC не требует усилий благодаря интуитивно понятному режиму автоматической калибровки.

Что нового?

* Теперь энкодерные системы всей линейки VIONiC имеют разрешение до 2,5 нм и сниженную ошибку подразбиения (SDE).

Что такое шкала RSLM20?

RSLM20 – это реечная шкала из нержавеющей стали с шагом 20 мкм и различными вариантами установки оптической нулевой точки IN-TRAC, в том числе с равными промежутками по выбору пользователя или одной нулевой меткой по центру либо у края шкалы.
Шкала сравнима с высокоточными стеклянными шкалами и обеспечивает суммарную погрешность (включая наклоны и линейность) менее ±4 мкм на 5 м длины. Шкалу RSLM можно свернуть в кольцо для удобства обращения и хранения, при этом в распрямленном состоянии она ведет себя так же, как и реечная шкала.
При решении вопроса о креплении шкалы разработчики могут выбирать между специально разработанной самоклеящейся основой и механическими зажимами. Оба способа монтажа предусматривают независимость теплового расширения шкалы от теплового расширения подложки.

Почему именно энкодерная система?

Многоцелевая цифровая энкодерная система

Энкодер VIONiC представляет собой оптимальный выбор благодаря сочетанию высокой скорости интерполяции с впечатляющими метрологическими характеристиками, что дает возможность решать самые сложные задачи. Широкий выбор конфигураций энкодера позволяет пользователю выбирать оптимальные значения скорости и разрешения с учетом требований конкретной системы управления перемещениями. Кроме того, считывающая головка VIONiC работает как с линейными, так и с поворотными шкалами различной точности. Энкодер VIONiC удобен и прост в монтаже и калибровке, поэтому его можно применять в крупносерийном производстве.

Быстрый поиск и устранение неисправностей

Для получения полноценного сигнала обратной связи энкодера предусмотрено средство расширенной диагностики. Его можно использовать для помощи при сложной процедуре установки и для поиска неисправностей. Средство диагностики обеспечивает:

  • Функции дистанционной калибровки.
  • Оптимизацию сигнала по всей длине оси.
  • Индикация угла наклона (тангаж) считывающей головки.
  • Индикаторы концевых выключателей и нулевой метки.
  • Вывод данных через табло с цифровой индикацией и с помощью вывода фигур Лиссажу

Сочетает в себе особую надежность и повышенную точность

Система VIONiC RSLM20 сочетает в себе удобство, надёжность и простоту использования ленточной шкалы, обеспечивая при этом более высокую точность, чем стеклянные шкалы, что делает её идеальной для работы на длинных осях, когда требуется очень высокая точность.

Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi-100

Средства расширенной диагностики энкодера VIONiC

Энкодерная система VIONiC совместима со средством расширенной диагностики ADTi-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.

  • Дистанционная калибровка
  • Оптимизация сигнала по всей длине оси
  • Индикация угла наклона (тангаж) считывающей головки.
  • Индикация для концевых выключателей и нулевой метки
  • Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
  • Мониторинг графика зависимости скорости от времени
  • Экспорт и сохранение данных

Технические характеристики

Измерительная шкала

RSLM20: высокоточная реечная шкала из нержавеющей стали

Также выпускается с контрольной меткой конца как RSLE20 и с выбираемой контрольной меткой как RSLC20

Размер считывающей головки (ДxШxВ)

35 мм x 13,5 мм x 10 мм

Шаг шкалы

20 мкм

Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С

10,1 ±0,2 мкм/м/°C

Степень точности при 20 °C

±1,5 мкм на длинах до 1 м, ±2,25 мкм на длинах до 2 м, ±3 мкм на длинах до 3 м, ±4 мкм на длинах до 5 м, калибровка с прослеживаемым соответствием международным стандартам

Нулевая метка

Нулевая метка IN-TRAC

Подробные сведения о различных вариантах нулевых меток см. в проспекте изделия

Концевые выключатели

Парные датчики конечного положения

Длина шкалы

20–5 м

Максимальная скорость

До 12 м/с

(подробнее см. в проспекте изделия)

Ошибка подразбиения (SDE)

Обычно < ±15 нм*

Динамическая обработка сигналов

Обработка сигналов в реальном времени, включающая автоматическую регулировку усиления (АРУ - AGC), смещения (AOC) и баланса (ABC), что обеспечивает более высокие характеристики в определенном диапазоне условий эксплуатации

Инкрементальные сигналы


разрешение от 5 мкм до 2,5 нм

(подробнее см. в проспекте изделия)

Электрическое подключение

Кабель длиной 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 м с разъемами D-типа (9- и 15-штырьковым), круглым (12-штырьковым) или 14-контактным разъемом JST

Питание

5 В –5 %/+10 %, обычно < 200 мА с полной оконечной нагрузкой

Вибрация (в режиме эксплуатации)

100 м/с2 макс. при частоте от 55 Гц до 2000 Гц

Удар (в нерабочем состоянии)

500 м/с2, 11 мс, полусинусоидальный импульс, 3 оси

Рабочая температура (система)

От 0 °C до +70 °C

Класс защиты

IP40

* При оптимизированной компоновке достижима ошибка SDE < ±10 нм. Подробную информацию уточняйте у местного представителя Renishaw.

Подробные сведения см. в проспектах изделия.