Диагностический комплект системы TONiC™
Диагностический комплект системы TONiC предназначен для помощи при сложной процедуре установки и для оптимизации работы системы. Он предоставляет данные о работе системы и осуществляет удаленный мониторинг сигналов.
Что представляет собой диагностический комплект TONiC?
Линейные и поворотные (угловые) энкодерные системы TONiC имеют встроенные светодиодные индикаторы для настройки, которых обычно достаточно для установки. Однако теперь клиенты, которые сталкиваются с наиболее жесткими требованиями к настройке, могут воспользоваться дополнительным диагностическим комплектом TONiC, который предоставляет информацию о работе системы и осуществляет удаленный мониторинг сигнала через ПК, помогая тем самым устанавливать и оптимизировать систему.
Комплект состоит из пакета программ диагностики и набора диагностической аппаратуры, который поставляется в удобном чемоданчике для переноски.
Диагностический комплект позволяет просматривать амплитуду сигналов и проверять синхронизацию нулевой метки. На случай, если во время регулировки считывающей головки интерфейс программного обеспечения не находится в зоне видимости, предусмотрена звуковая индикация амплитуды сигнала. Пользователь также может удаленно осуществлять калибровку системы и изменять состояние системы AGC (автоматическая регулировка усиления).
В чем выгода от использования диагностического комплекта для настройки считывающей головки?
Диагностический комплект TONiC можно применять в качестве средства настройки считывающей головки TONiC, дополняющего встроенный светодиодный индикатор, который сигнализирует об оптимальных параметрах. Индикатора достаточно для большинства установок TONiC. Однако в некоторых особо сложных случаях, таких, как перечисленные ниже, могут потребоваться вспомогательные средства:
- Если считывающая головка находится глубоко в конструкции станка и/или нет возможности видеть показания индикатора на считывающей головке
- Если необходимо подтвердить, что считывающая головка откалибрована, и нулевая метка синхронизирована
- Если необходимо убедиться, что считывающая головка обнаружила концевые выключатели
- Если TONiC используется с поворотной системой и необходимо настроить шаг считывающей головки для устранения погрешностей вследствие параллакса
Как получить диагностический комплект TONiC?
Диагностическое программное обеспечение можно загрузить ниже, а диагностическое оборудование можно заказать в компании Renishaw (артикул: A-9411-0011). Обратите внимание, что программное обеспечение будет работать только тогда, когда считывающая головка TONiC подключена через диагностическое оборудование к компьютеру. Нельзя использовать программное обеспечение отдельно, само по себе.
Особенности и преимущества
- Упрощение настройки считывающей головки за счет удаленного мониторинга в реальном времени
- Визуальная и звуковая индикация амплитуды сигнала
- Визуальная индикация синхронизации нулевой метки
- Визуальная индикация концевых выключателей
- Визуальная индикация шага считывающей головки
- Быстрая удаленная калибровка инкрементальных сигналов и сигналов нулевой метки
- Возможность переключения системы AGC (автоматическая регулировка усиления) одним нажатием кнопки
- Оборудование питается через USB-кабель (поставляется в комплекте) или подключается к одной линии с электронным оборудованием заказчиков
Минимальные системные требования
- Microsoft® Windows® 8, Windows 7 или Windows XP
- Microsoft.NET Framework 4.0 Full
- USB-порт
- Соединение с интернетом дял загрузки программного обеспечения
Можно ли использовать диагностический комплект с другими энкодерами Renishaw?
Аппаратную часть (A-9411-0011) можно использовать с диагностическим программным обеспечением ATOM™ для установки систем ATOM.
Материалы для скачивания
-
Программа диагностики системы TONiC™ версии 1.0 [en]
Программа диагностики системы TONiC версии 1.0 (выпущена в марте 2015 года) может быть использована для оптимизации установки энкодеров TONiC и обеспечения быстрой комплексной калибровки системы. Программное обеспечение необходимо использовать вместе с диагностическим оборудованием для системы TONiC, которое можно приобрести в компании Renishaw, указав номер детали A-9411-0011. Оборудование подключается к ПК с помощью USB-кабеля (входит в состав комплекта) или в линию с электронным оборудованием заказчиков.
[77.2MB] -
Программа диагностики системы TONiC™ версии 1.0 [en]
Программа диагностики системы TONiC версии 1.0 (выпущена в марте 2015 года) может быть использована для оптимизации установки энкодеров TONiC и обеспечения быстрой комплексной калибровки системы. Программное обеспечение необходимо использовать вместе с диагностическим оборудованием для системы TONiC, которое можно приобрести в компании Renishaw, указав номер детали A-9411-0011. Оборудование подключается к ПК с помощью USB-кабеля (входит в состав комплекта) или в линию с электронным оборудованием заказчиков.
[78.3MB]