Биологический анализатор RA816
Удобная и компактная настольная рамановская система визуализации, которая
задает новые стандарты анализа тканей и биологических жидкостей.
Биологический анализатор RA816 служит для выявления и оценки биохимических изменений, связанных с возникновением и развитием заболевания. При этом подготовка образца минимальна или не требуется, а также не нужны контрастные вещества или метки.
![RA816 Biological Raman Analyser](/media/img/gen/e4f1741eedc84858a71b4012f7d12687.jpg)
Отличительные характеристики
Биологический анализатор RA816 — практическое решение для анализа биологических образцов. Это компактная переносная система с оптимизированной технологией микроскопии, разработанная для биологических и клинических исследовательских центров.
- Удобное в использовании аппаратное и программное обеспечение
- Отсутствие необходимости в контрастных веществах или метках
- Подготовка образца минимальна или не требуется
- Получение полного спектра биохимической информации (не требуется предварительная информация о конкретных молекулярных целях)
Для получения более подробной информации скачайте описание продукта RA816.
![RA816 Biological Raman analyser](/media/img/gen/9d5bf9de963c4dd9af35bbe65432584c.jpg)
Мощное программное обеспечение
Биологический анализатор RA816 полностью управляется с компьютера. Программное обеспечение анализатора обеспечивает выполнение каждого этапа процесса измерений по заданным параметрам исследования. Уникальное макроизображение позволяет получить всестороннюю картину всей выполненной работы и упрощает перемещение по образцу и его визуализацию.
![RA816 Biological Raman analyser and screen](/media/img/gen/38e743bdd3634e0c90a67374cee06a18.jpg)
Высокая эффективность
Стабильный анализ с высокой повторяемостью и встроенной функцией квалификации эксплуатации и юстировки. Анализатор использует технологию LiveTrack™, которая позволяет удерживать в фокусе поверхность образца и сложные образцы, а также технологию Streamline™, ускоряющую сбор данных и создание изображений.
![RA816 Biological Raman analyser](/media/img/gen/0f95530e531a43989c1a8214119168f6.jpg)
Простота использования
Биологический анализатор RA816 идеально подходит для клинических исследований и способен выполнять сбор данных без участия пользователя. С помощью функции формирования очереди вы можете задать настройки измерений и заняться другими делами — прибор выполнит анализ нескольких образцов на одном предметном стекле без вашего участия.
Области применения
![Raman image of brain tissue](/media/img/gen/30012ca3311447dba6a9d5d59195b6a0.jpg)
Классификация глиальных опухолей мозга
В ходе исследования, проведенного совместно с учеными факультета невропатологии Оксфордского университета в Великобритании, мы использовали биологический анализатор RA816, чтобы показать разницу между тканями пораженного и здорового мозга. Мы смогли установить различие между здоровыми и пораженными тканями без обнаружения и исследования признаков заболевания.
![Transdermal Raman image](/media/img/gen/dee1a304278c41cca350c6f4d2efeeea.jpg)
Контроль трансдермальной доставки лекарственных веществ
В ходе исследования, проведенного совместно с Рубиндер Бэссон с факультета костно-мышечной системы и дерматологии Манчестерского университета, мы использовали технологию Empty modelling™, чтобы продемонстрировать присутствие и глубину проникновения лекарственного вещества в различные слои кожной ткани после нанесения состава для наружного применения.
Медицинское исследование с использованием
рамановской спектроскопии
Биологический анализатор Renishaw — простая и надежная система, которая сочетает в себе возможности химического анализа с применением рамановской спектроскопии (метода рассеяния света) и технологии оптической и спектроскопической визуализации. С его помощью вы быстро и легко получите непревзойденно точные результаты. Посмотрите видео, чтобы узнать больше.
Хотите узнать больше?
Ваш местный представитель будет рад помочь с Вашим запросом.
Вы можете связаться с ним, заполнив форму или отправив письмо.
Получите последние новости
Оставайтесь в курсе наших инновационных решений, новостей, направлений разработок и новых продуктов, получая всю информацию по электронной почте.
Материалы для скачивания: Биологический анализатор RA816
-
Product note: The Renishaw Biological Analyser [en]
The Renishaw Biological Analyser is a compact benchtop Raman imaging system that redefines tissue and biofluid analysis.
-
Application note: Classification of brain glioma tumours using the Renishaw Biological Analyser [en]
Demonstrating discrimination between diseased and healthy brain tissue using the Renishaw RA816 Biological Analyser.
-
Application note: Monitoring transdermal drug delivery in skin using the RA816 Biological Analyser [en]
Confirming the presence of a topical compound in the epidermis and reticular dermis with high specificity and sensitivity.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Длина волны лазерного излучения | 785 нм Встроенный мощный диодный лазер ближнего инфракрасного диапазона Renishaw, 300 мВт, 785 нм, с воздушным охлаждением и встроенным плазменным фильтром. Мощность лазерного излучения: >150 мВт на образце. Инновационная технология StreamLine позволяет использовать лазерное излучение более высокой мощности без повреждения образца |
Спектральный диапазон | От 100 см-1 до 3250 см-1 Выполнено в двух отдельных диапазонах сканирования Диапазон 1: от 100 см-1 до 2000 см-1; Диапазон 2: от 1950 см-1 до 3250 см-1 |
Дисперсия | 2 см–1 пиксел-1 |
Скорость сбора данных | Более 1500 спектров/с |
Минимальный размер пиксела рамановского изображения | 1 мкм Пространственное разрешение 1 мкм на пиксел |
Объектив | 8,2 мм, рабочее расстояние 0,55 NA 50× объектив с большим рабочим расстоянием Дополнительная цветная видеокамера с макросъемкой |
Поле зрения | Макро 21 мм × 16 мм Микро 330 мкм × 250 мкм |
Макс. размер мозаичного изображения | Макро 134 мм × 76 мм Большое увеличение 112 мм × 81 мм |
Режимы белого света | Способность пропускать и отражать белый свет |
Фокусировка | Макро — вручную или по предварительно заданному значению Микро — автоматически (LiveTrack) или вручную Технология автоматической динамической фокусировки в режиме реального времени LiveTrack для сбора рамановских данных и просмотра видео в режиме белого света |
Калибровка и переносимость системы | Автоматическая калибровка и юстировка с использованием встроенных неоновых и кремниевых эталонов Автоматический сбор данных PQ — (полистирол) Дополнительная проверка после измерений (PMC) для промежуточной валидации |
Максимальный размер образца | ~ (110 мм × 90 мм × 25 мм) — для 96-луночного планшета |
Питание, напряжение | 100–240 В перем. тока ± 10 %, 50/60 Гц, макс. 100 Вт |
Габаритные размеры | 720 мм (Ш) × 502 мм (В) × 535 мм (Г) |
Масса (без ПК) | 54 кг |
Класс лазера | Лазерное устройство класса 1, соответствует стандарту IEC60825-1. Маркировка CE |