Наноиндентирование
Напрямую увязывает на месте измерение механических свойств, полученных методом индентирования, с комплексным химическим анализом, полученным с помощью рамановской спектроскопии.
Рамановская спектроскопия/наноиндентирование
Совмещает мощность микроскопа inVia с измерениями методом наноиндентирования и напрямую увязывает механические и трибологические свойства с химической информацией, такой как кристалличность, полиморфизм, фаза и напряжение/деформация.
Одна комплексная система
С помощью оптоволоконной линии микроскоп inVia можно соединить с различными системами наноиндентирования, таким как TI 950 TriboIndenter® компании Hysitron. В результате таких соединений создаётся комбинированный прибор, который обладает значительно расширенными возможностями для определения характеристик.
Для достижения максимальной эффективности можно выполнять анализ одного и того же места на образце методом индентирования и методом рамановской спектроскопии без необходимости перемещения образцов между приборами и изменения их ориентации. Микроскоп inVia и наноиндентор можно также использовать независимо и одновременно без ухудшения эффективности работы.
Собирает высококачественные коррелированные данные с образца
- Наноразмерное индентирование, определение твёрдости методом царапания и анализ износа
- Определение локальных, механических и трибологических свойств
- Сканирующий зондовый микроскоп (SPM) для получения изображения топографии поверхности на месте
- Рамановская спектроскопия для определения химических и структурных свойств
Получение более достоверной информации о механических свойствах и характере деформации на наномасштабном и микромасштабном уровне.
Материалы для скачивания: Наноиндентирование
-
Application note: Indentation and Raman spectroscopy combined [en]
Combine the power of inVia™ with nanoindentation measurements and directly correlate mechanical and tribological properties with chemical information such as crystallinity, polymorphism, phase and stress/strain. Raman spectroscopy is a powerful technique commonly used to study the composition, uniformity, strain, stress and disorder of materials. However, it does not directly characterise physical, mechanical and tribological properties. Renishaw and Hysitron have combined an inVia confocal Raman microscope with a TI 950 TriboIndenter, producing a system with the capability to directly correlate mechanical property measurements with comprehensive chemical analyses, in situ.
-
News release: Combined Raman spectroscopy and nanoindentation assessment of complex materials [en]
An article in the July/August 2016 issue of Microscopy and Analysis presents a new system that physically couples a Raman spectroscopy system with a nanoindenter on a shared stage that uniquely enables combined assessment of materials with submicrometre spatial resolution at single sites or spanning millimetre-sized regions.
Подробнее
Последние новости о наноиндентировании
Колорадский университет в Боулдере, США объединяет рамановскую спектроскопию и наноиндентирование
Лаборатория биомеханических и биомиметических исследований Колорадского университета в Боулдере использует конфокальный рамановский микроскоп inVia™ компании Renishaw для определения характеристик биологических тканей и биоматериалов. Система была соединена с системой наноиндентирования компании Hysitron Inc, Миннеаполис, США для получения объединённой информации о химических и механических свойствах образцов.