Часто задаваемые вопросы по интерфейсам лазерных энкодеров

Общие сведения

Что следует использовать для очистки оптики лазерной энкодерной системы?

В таблице ниже указано, что можно и что нельзя использовать:

Можно использоватьНельзя использовать
Этанол, метанол, пропанол и их комбинацииАцетон
Жидкость для очистки очковАбразивные материалы
Неабразивные безворсовые чистящие салфеткиХлорсодержащие растворители
Ткани из микроволокнаБензин

Можно ли предоставить сертификат калибровки для моей лазерной энкодерной системы?

Да, это необходимо указать при оформлении заказа на новую систему. Обратите внимание, что за данную услугу взимается дополнительная плата.

Я потерял сертификат калибровки, можно ли получить другой сертификат взамен?

Да, это возможно. Обратитесь в местное представительство компании Renishaw и сообщите серийный номер. Обратите внимание, что за данную услугу взимается дополнительная плата.

RLE

Следует ли мне использовать целевую оптику в виде плоского зеркала или ретрорефлектора для решения своих задач?

Выбор целевой оптики зависит от решаемых задач, поскольку каждая оптика обладает своими преимуществами. Плоское зеркало больше подходит для систем с двухкоординатным столом. Ретрорефлекторы более приемлемы для угловых вращений, чем плоские зеркала, и обычно используются на линейных осях.

Почему светодиодный индикатор состояния оси продолжает гореть красным цветом после юстировки системы RLE?

Система RLE поставляется с настройками DIP-переключателей, установленными на состояние ошибки (error), поэтому перед эксплуатацией их необходимо настроить (в том числе переключатель чётности).

Какой наивысшей разрешающей способности можно достичь с помощью системы RLE?

RLE в сочетании с RPI20 позволяет достичь разрешения 38,6 пикометра при скорости 1 м/с.

Какие соединители необходимы для интегрирования системы RLE?

В объём поставки новой системы RLE входит комплект соединителей, содержащий все соответствующие разъёмы.

Какие зеркала рекомендует компания Renishaw для использования со своими системами RLE?

Компания Renishaw предлагает свой ассортимент зеркал. В проспекте с техническими данными содержится соответствующая информация, которая поможет вам найти специальные зеркала, если в этом есть необходимость.

HS20

Можно ли отремонтировать систему HS10?

К сожалению, компания Renishaw уже не может поддерживать устройства HS10 (с января 2016 года) в связи с моральным устареванием её комплектующих. Тем не менее, компания Renishaw предлагает вариант модернизации с переходом к системе HS20 по сниженной цене. Для получения подробной информации обращайтесь в местное представительство компании Renishaw.

Какой уровень точности может быть достигнут с помощью системы HS20?

Система HS20 способна достичь точности 1 ppm (1 мкм/м).

Какие альтернативные варианты компенсации предлагает компания Renishaw?

Система RCU10 обеспечивает компенсацию по температуре, давлению и влажности. Кроме того, предусмотрена функциональная возможность компенсации теплового расширения заготовки или конструкции станка.

Какова максимальная дальность действия системы HS20?

Максимальная дальность действия системы HS20 составляет 60 м при использовании комплекта оптики для измерений на длинных осях.

Какие варианты выходных сигналов предусмотрены в системе HS20?

В системе HS20 предусмотрены как цифровые инкрементные (цифровая квадратура RS422), так и аналоговые инкрементные (1 Vpp – дифференциальные синусоидальные и косинусоидальные) варианты выходных сигналов.

Соответствие

Соответствуют ли лазерные энкодерные системы компании Renishaw требованиям RoHS?

Лазерные энкодерные изделия компании Renishaw отвечают этим требованиям еще с июня 2017 года. Декларацию соответствия (DOC) можно найти на странице «Гарантии качества изделий и их соответствия стандартам».

Соответствуют ли энкодеры компании Renishaw требованиям законодательства ЕС (декларации о соответствии нормам ЕС)?

См. страницу «Гарантии качества изделий и их соответствия стандартам».

Следующий шаг

Если вы не смогли найти ответ здесь, просим отправить свой вопрос по электронной почте, заполнив форму запроса, или обратиться в ближайшее представительство.