CP1

Контактный измерительный датчик CP1 для обрабатывающих центров с ЧПУ.

О датчике CP1

Датчик CP1 используется на обрабатывающих центрах с ЧПУ для установки и контроля заготовки. Датчик срабатывает при касании токопроводящего щупа и приводится в движение гальванически развязанным шпинделем станка. Как правило, такая система предусмотрена в конструкции машины производителями комплектного оборудования.

Технические характеристики датчика CP1

Направление измерений±X, ±Y, +Z
Допустимый перебег щупа

X и Y: +17°

Z: 7 мм

Однонаправленная повторяемость (макс. 2 сигма)

±1,0 мкм

Принадлежности для CP1 и информация для заказа

Комплекты датчиков CP1

Номер для заказа

Описание

A-2012-0001Комплект датчиков CP1 (Cat 40)
A-2012-0002Комплект датчиков CP1 (Cat 50)
A-2012-0003Комплект датчиков CP1 (BT 40)
A-2012-0004Комплект датчиков CP1 (BT 50)


Принадлежности для CP1

Номер для заказа

Описание

A-2012-0007Только измерительный модуль датчика CP1
A-2012-0064Только регулировочный модуль датчика CP1


Токопроводящие щупы для датчика CP1 (шарик Ø5 мм)

Номер для заказа

Описание

M-5003-5553Длина щупа: 50 мм
M-5003-5808Длина щупа: 100 мм
M-5003-6045Длина щупа: 150 мм