Инкрементальная энкодерная система ATOM DX™ с линейной и дуговой шкалой RKLF
Отличительные характеристики
- Цифровой выход напрямую от считывающей головки
- Размер считывающей головки: 20,5 x 12,7 x 10,85 мм (20,5 x 12,7 x 7,85 мм для исполнения с выходом сверху)
- Разрешение до 2,5 нм
- Скорость до 20 м/с
- Низкая ошибка подразбиения (SDE) < ±75 нм для исполнения с шагом 20 мкм и < ±120 нм для исполнения с шагом 40 мкм
Преимущества
- Миниатюрность
- Отдельный интерфейс не требуется
- Система оптической фильтрации обеспечивает высокую степень невосприимчивости к загрязнениям
- Средство расширенной диагностики для упрощения сложных операций установки и техобслуживания, а также для поиска неисправностей
- Узкая шкала шириной 6 мм для систем с дефицитом свободного места
- Подходит для измерений на дуге
Что такое ATOM DX?
Серия ATOM DX — это самые маленькие инкрементальные оптические энкодеры Renishaw с цифровым выходом напрямую от считывающей головки. Эти миниатюрные устройства обеспечивают сигнал обратной связи по положению и имеют встроенные интерполяторы и фильтрующую оптику.
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi‑100 и программное обеспечение ADT View дают доступ к подробной диагностической информации, которая позволяет выполнять диагностику на месте установки, облегчает поиск неисправностей и оптимизацию настройки энкодера даже в самых неблагоприятных условиях.
Энкодер ATOM DX имеет разрешение до 2,5 нм в самых различных конфигурациях.
ATOM DX поставляется с кабелем или выходом сверху и может иметь шкалу на 20 мкм или 40 мкм.
Что представляет собой шкала RKLF?
RKLF — узкая низкопрофильная ленточная шкала из нержавеющей стали с ценой деления 20 и 40 мкм и нулевыми метками, выбираемыми пользователем. Точность до ±5 мкм/м, длина до 10 м (> 10 м по особому заказу). RKLF фиксируется на подложке станка, что благодаря жесткому креплению ее концов повышает метрологические характеристики.
Кроме того, гибкая шкала RKLF40 для измерений на дуге благодаря малому поперечному сечению, позволяющему обертывать ее вокруг барабана, вала или дуги с минимальным радиусом 26 мм.
Почему именно энкодерная система?
Миниатюрный энкодер для систем с дефицитом свободного места
ATOM DX с размерами всего лишь 20,5 мм x 12,7 мм x 7,85 мм подходит для установки в самых ограниченных пространствах. На выбор предлагаются различные модификации, в том числе с кабелем и выходом сверху.
Быстрый поиск и устранение неисправностей
Средство расширенной диагностики обеспечивает сбор широкого спектра данных со считывающих головок энкодеров ATOM DX в реальном времени. Информация отображается через удобный программный интерфейс ADT View. Несмотря на то, что в большинстве случаев для настройки системы достаточно встроенного светодиодного индикатора, ADT может помочь в более сложных ситуациях. Кроме того, ADT выдает информацию о работе энкодера и помогает в поиске неисправностей, что позволяет избежать длительных простоев.
Узкая, прочная и универсальная шкала
RKLF — прочная ленточная шкала энкодера из нержавеющей стали шириной 6 мм и толщиной 0,15 мм. Такие характеристики позволяют шкале, жестко закрепленной на оси станка, слиться с подложкой, переняв ее поведение и коэффициент теплового расширения. Таким образом сводится к минимуму смещение шкалы относительно станка.
Дуговые шкалы энкодеров RKLF
Шкалы энкодеров RKLF40 легко нарезать на требуемую длину и установить на простую цилиндрическую подложку. Они не требуют сложных монтажных устройств и жестких допусков на установочные поверхности.
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi-100

Энкодерная система ATOM DX совместима со средством расширенной диагностики ADTi-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.
- Дистанционная калибровка
- Оптимизация сигнала по всей длине оси
- Указатель нулевой метки
- Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
- Мониторинг графика зависимости скорости от времени
- Экспорт и сохранение данных
Технические характеристики
Измерительная шкала | Узкая ленточная шкала из нержавеющей стали с самоклеящейся основой для крепления непосредственно на подложку Подходит для измерений на дуге (минимальный радиус дуги: 26 мм) |
Размер считывающей головки (ДxШxВ) | Исполнение с кабелем: 20,5 мм x 12,7 мм x 10,85 мм Исполнение с выходом сверху: 20,5 мм x 12,7 мм x 7,85 мм |
Шаг шкалы | 20 мкм* и 40 мкм *20 мкм не подходит для применений с неполной дугой |
Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | 10,1 ±0,2 мкм/м/°C |
Степень точности при 20°C | 20 мкм: ±5 мкм/м 40 мкм: ±15 мкм/м 40 мкм (высокоточный): ±5 мкм/м |
Нулевая метка | Оптическая снимаемая |
Концевые выключатели | - |
Длина шкалы | До 10 м (> 10 м по особому заказу) |
Максимальная скорость | До 20 м/с (подробнее см. в проспекте изделия) |
Ошибка подразбиения (SDE) | Исполнение на 20 мкм: обычно < ±75 нм Исполнение на 40 мкм: обычно < ±120 нм |
Динамическая обработка сигналов | Обработка сигналов в реальном времени, включающая автоматическую регулировку усиления (AGC) и смещения (AOC), что обеспечивает оптимизацию характеристик в определённом диапазоне условий эксплуатации |
Инкрементальные сигналы | Разрешение от 10 мкм до 2,5 нм (подробнее см. в проспекте изделия) |
Электрическое подключение | Исполнение с кабелем: кабели длиной 0,2 м, 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м с соединителем типа D (9 или 15-контактным) |
Питание | 5 В –5/+10 % обычно < 200 мА с полной оконечной нагрузкой |
Вибрация (в режиме эксплуатации) | 100 м/с² макс. при частоте от 55 Гц до 2000 Гц, 3 оси |
Удар (во время работы) | 1 000 м/с², 6 мс, полусинусоидальный импульс, 3 оси |
Рабочая температура | От 0 °C до +70 °C |
Класс защиты | IP40 |
Подробные сведения см. в проспектах изделия.