Инкрементальная энкодерная система ATOM DX™ с поворотным (угловым) диском RCDM
Отличительные характеристики
- Цифровой выход напрямую от считывающей головки
- Размер считывающей головки: 20,5 x 12,7 x 10,85 мм (20,5 x 12,7 x 7,85 мм для исполнения с выходом сверху)
- Разрешение до 2,5 нм
- Скорость до 20 м/с
Преимущества
- Миниатюрность
- Отдельный интерфейс не требуется
- Система оптической фильтрации обеспечивает высокую степень невосприимчивости к загрязнениям
- Средство расширенной диагностики для упрощения сложных операций установки и техобслуживания, а также для поиска неисправностей
- Дисковый энкодер для компактных вращающихся систем

Что такое ATOM DX?
Серия ATOM DX — это самые маленькие инкрементальные оптические энкодеры Renishaw с цифровым выходом напрямую от считывающей головки. Эти миниатюрные устройства обеспечивают сигнал обратной связи по положению и имеют встроенные интерполяторы и фильтрующую оптику.
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi‑100 и программное обеспечение ADT View дают доступ к подробной диагностической информации, которая позволяет выполнять диагностику на месте установки, облегчает поиск неисправностей и оптимизацию настройки энкодера даже в самых неблагоприятных условиях.
Энкодер ATOM DX имеет разрешение до 2,5 нм в самых различных конфигурациях.
ATOM DX поставляется с кабелем или выходом сверху и может иметь шкалу на 20 мкм или 40 мкм.
Что такое диск RCDM?
RCDM – это цельный стеклянный диск с градуировкой, нанесенной непосредственно на его поверхность, особенностью которого является единственная нулевая метка и оптическое центровочное кольцо. Оптическое центровочное кольцо может использоваться для минимизации погрешностей выравнивания и повышения точности установки.
Существуют два исполнения: с ценой деления 20 мкм или 40 мкм, которые различаются по размерам (20 мкм: от Ø30 мм до Ø108 мм, 40 мкм: от Ø17 мм до Ø108 мм).
Бесконтактный принцип конструкции позволяет устранять погрешности, возникающие вследствие люфта и кручения вала (крутильного колебания вала), а также другие погрешности, обусловленные механическим гистерезисом, присущие всем обычным энкодерам закрытого типа.
Почему именно энкодерная система?
Миниатюрный энкодер для систем с дефицитом свободного места
ATOM DX с размерами всего лишь 20,5 мм x 12,7 мм x 7,85 мм подходит для установки в самых ограниченных пространствах. На выбор предлагаются различные модификации, в том числе с кабелем и выходом сверху.
Быстрый поиск и устранение неисправностей
Средство расширенной диагностики обеспечивает сбор широкого спектра данных со считывающих головок энкодеров ATOM DX в реальном времени. Информация отображается через удобный программный интерфейс ADT View. Несмотря на то, что в большинстве случаев для настройки системы достаточно встроенного светодиодного индикатора, ADT может помочь в более сложных ситуациях. Кроме того, ADT выдает информацию о работе энкодера и помогает в поиске неисправностей, что позволяет избежать длительных простоев.
Высокая эффективность
Разрешение до 2,5 нм, низкая ошибка подразбиения и минимальное фазовое дрожание сигнала — вот что позволяет называть энкодеры серии ATOM DX по-настоящему высокоэффективными устройствами. Благодаря сочетанию цифрового квадратурного выходного сигнала непосредственно со считывающей головки и проверенной фильтрующей оптики Renishaw, энкодеры ATOM DX представляют собой важнейший функциональный элемент современной системы управления перемещениями.
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi-100

Энкодерная система ATOM DX совместима со средством расширенной диагностики ADTi-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.
- Дистанционная калибровка
- Оптимизация сигнала по всей длине оси
- Указатель нулевой метки
- Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
- Мониторинг графика зависимости скорости от времени
- Экспорт и сохранение данных
Технические характеристики
Измерительная шкала | Стеклянный диск |
Размер считывающей головки (ДxШxВ) | Исполнение с кабелем: 20,5 мм x 12,7 мм x 10,85 мм Исполнение с выходом сверху: 20,5 мм x 12,7 мм x 7,85 мм |
Шаг шкалы | 20 мкм и 40 мкм |
Коэффициент теплового расширения | ~8 мкм/м/ºC |
Наружный диаметр диска | 20 мкм: От 30 до 108 мм 40 мкм: От 17 до 108 мм По вопросам колец большего диаметра обращайтесь в компанию Renishaw |
Количество штрихов | 20 мкм: От 4096 до 16 384 40 мкм: от 1 024 до 8 192 |
Нулевая метка | Единственная нулевая метка |
Точность градуировки | ±0,5 мкм |
Максимальная скорость | До 20 м/с (подробнее см. в проспекте изделия) |
Ошибка подразбиения (SDE) | Исполнение на 20 мкм: обычно < ±75 нм Исполнение на 40 мкм: обычно < ±120 нм |
Динамическая обработка сигналов | Обработка сигналов в реальном времени, включающая автоматическую регулировку усиления (AGC) и смещения (AOC), что обеспечивает оптимизацию характеристик в определённом диапазоне условий эксплуатации |
Инкрементальные сигналы | Разрешение от 10 мкм до 2,5 нм (подробнее см. в проспекте изделия) |
Электрическое подключение | Исполнение с кабелем: кабели длиной 0,2 м, 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м с соединителем типа D (9 или 15-контактным) |
Питание | 5 В –5/+10 % обычно < 200 мА с полной оконечной нагрузкой, 3 оси |
Вибрация (в режиме эксплуатации) | 100 м/с² макс. при частоте от 55 Гц до 2000 Гц, 3 оси |
Удар (во время работы) | 1 000 м/с², 6 мс, полусинусоидальный импульс, 3 оси |
Рабочая температура | От 0 °C до +70 °C |
Класс защиты | IP40 |
Подробные сведения см. в проспектах изделия.