Saltar navegação

Lasers de alinhamento para a construção de máquinas

O laser de alinhamento XK10 da Renishaw fornece uma solução digital única para medir e ajustar erros geométricos e rotacionais durante a construção da máquina. Isso reduz o tempo de montagem da máquina e otimiza o desempenho geral.

O que é um laser de alinhamento?

Um laser de alinhamento é uma ferramenta de precisão que utiliza lasers para alinhar componentes com exatidão durante a construção e manutenção de máquinas industriais, como máquinas-ferramenta, mesas de precisão e máquinas de fabricação de semicondutores. Projetados para otimizar o desempenho, os lasers de alinhamento facilitam medições de elevada exatidão, relatórios digitais e ajustes de eixo em tempo real.

A crescente demanda por ferramentas intuitivas para otimizar os processos de alinhamento de máquinas ultrapassou a eficácia de muitos métodos tradicionais.

O laser de alinhamento XK10 oferece precisão digital para alinhamento de eixos lineares e rotativos, apresentando uma atualização moderna em relação aos métodos manuais tradicionais. Isso resulta em uma redução significativa no tempo de construção, manutenção e serviço da máquina.

Por que usar um kit de laser de alinhamento?

É crucial garantir precisão durante a construção de uma máquina-ferramenta para garantir que ela seja confiável e eficiente. Verificar o alinhamento durante o processo de construção pode evitar que erros sejam descobertos depois que a máquina estiver pronta, o que é muito mais difícil de corrigir. Verificações periódicas de alinhamento também são valiosas durante serviços no local, manutenção ou após uma colisão.

O laser de alinhamento XK10 oferece uma alternativa rápida, fácil e versátil aos métodos tradicionais, como relógios comparadores, autocolimadores e dispositivos de metrologia. Ele elimina a necessidade de procedimentos demorados. Ele pode ser usado para garantir que os trilhos lineares estejam retos, quadrados, planos, paralelos e nivelados. Ele também pode avaliar a direção do fuso e a coaxialidade de máquinas rotativas.

O mostrador do XK10 registra digitalmente as medições, fornecendo relatórios de erros abrangentes e reduzindo os erros do operador devido à documentação manual.

Principais vantagens

Ícone fácil de usar

Fácil de usar

Medições guiadas passo a passo reduzem a necessidade de operadores altamente qualificados.

Ícone multifacetado

Multifacetado

Mede eixos rotativos, fusos e facilita a precisão durante a instalação e automação.

Ícone leituras em tempo real

Leituras em tempo real

Visualização instantânea de resultados de leituras em tempo real e gráficos dinâmicos para alinhamento e medição eficientes.

Ícone resultados detalhados

Resultados detalhados

A análise de retilinidade e paralelismo no aplicativo Explore do software CARTO fornece resultados práticos e esclarecedores.

O sistema laser de alinhamento Renishaw XK10 provou ser uma ferramenta inestimável de investigação e montagem em nosso processo de fabricação. Seu projeto compacto e kit de acessórios flexíveis permitem que ele seja usado em todo a linha de máquinas-ferramentas da Mazak, além de reduzir significativamente a necessidade de remover acessórios ao medir.

De modo decisivo, a montagem de referência do XK10 nos permitiu capturar e registrar perfis precisos da máquina, sem a necessidade de um trilho guia linear. Além de reduzir esse tempo de avaliação, ele forneceu uma visão mais ampla de uma variedade de dados importantes, o que, por sua vez, melhorará ainda mais a repetibilidade e a exatidão das nossas medições.

Mazak Europa, Reino Unido

Descubra nossos estudos de casos
Lasers de alinhamento para construção de máquinas - Configurando a medição de paralelismo com XK10

Visão geral do sistema

O emissor do XK10 é a principal fonte laser para a maioria dos tipos de medição. Ele é usado com a unidade M para medições geométricas de até 30 m. A unidade S e a unidade M contêm transmissores e receptores que podem ser configurados de diferentes maneiras com base na preparação da medição.

O kit de fixação em máquina-ferramenta do XK10 foi projetado para melhorar a repetibilidade e a exatidão nas medições. As medições são feitas e registradas com o display do XK10. Isso permite até 30 horas de operação portátil com a bateria recarregável.

O recurso de análise de retilinidade e paralelismo no CARTO Explore cria relatórios personalizados. Isso fornece resultados confiáveis ​​para verificar e corrigir o alinhamento da máquina.

A Renishaw fornece treinamento em calibração com engenheiros experientes para garantir o desempenho ideal do produto.

Laser de alinhamento laser XK10 em um fundido de máquina
Display do sistema laser de alinhamento XK10

Principais recursos

Flexibilidade - várias medições para diferentes configurações da máquina a partir de um único kit.

Análise automática - resultados de medição imediatos, com exibições em tempo real para ajuste e fácil exportação para arquivo .xml ou CARTO.

Software intuitivo - orienta você através do processo de preparação e medição, de forma rápida e fácil. Acesse os downloads do software de calibração para obter a versão mais recente.

Conectividade sem-fio - garante flexibilidade na preparação e medição.

Fixação fácil - projetado para resultados repetíveis e exatos e para reduzir o tempo de preparação.

Cabeçote rotativo - permite fácil direcionamento do feixe a partir do emissor, com capacidade de medir a planeza usando uma série de pontos de grade.

Acessórios para laser de alinhamento XK10

Navegue por nossa linha de acessórios de montagem e peças de reposição.

Compre online

Kit de paralelismo XK

O kit de paralelismo XK é um acessório adicional necessário para realizar medições de paralelismo. Ele permite que duas medições de retilinidade nominalmente paralelas sejam realizadas sem mover o emissor.

Exato - deflexão de 90° do feixe laser. Ajustes versáteis permitem facilidade de alinhamento.

Um kit opcional de montagem de tripé está disponível para uso com um tripé quando não há espaço para montar o emissor diretamente.

Medição da retilinidade

Medição da retilinidade vertical e horizontal ao longo de um eixo com o sistema laser de alinhamento XK10.

Usado durante o processo de construção da máquina para garantir a exatidão ao montar e alinhar mesas e guias.

Medição do sentido do fuso

XK10 mede o ângulo em que um fuso ou mandril está apontando.

Isso pode ser usado para qualquer alinhamento de fuso ou mandril, para garantir que aponte na mesma direção através de uma rotação completa de 360°.

Descubra nossos produtos de calibração e otimização de máquinas projetados para melhorar o desempenho de sistemas de movimento de precisão.

Perguntas frequentes

Qual é o campo de medição do feixe para o sistema XK10?

O emissor do XK10 pode medir até 30 metros quando usada com a unidade M. Quando a unidade M e a unidade S são usadas para configurações diferentes, elas podem medir até 20 metros.

Qual é a programação de recalibração recomendada para o laser de alinhamento XK10?

O período de recalibração recomendado para um laser de alinhamento XK10, quando usado em um ambiente "normal", é de dois anos. Para saber mais, visite nossa página de serviço de calibração, reparo e recalibração.

Recursos adicionais