Quais são os benefícios do uso de encoders no controle de movimentos?
Explore os benefícios do feedback de posição do uso dos encoders ópticos Renishaw
Nossos encoders de posição robustos e de alto desempenho resolvem seus desafios de medição de precisão. Fornecemos soluções especializadas para os diversos requisitos da automação industrial. Alguns dos principais benefícios do uso de encoders no controle de movimentos são:
- Elevada exatidão
- Fácil instalação
- Confiabilidade superior
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE)
- Operação em alta velocidade
- Projeto sem contato
- Opções de medição absoluta e incremental
- Tecnologia de encoder aberto e blindado
Os encoders são usados em uma ampla gama de aplicações e indústrias para proporcionar medição de posição precisa por meio de sinais de feedback elétrico. Os encoders Renishaw oferecem medição de posição absoluta e incremental para resolver uma série de desafios de medição de posição e controle de movimento.
Veja exemplos reais de nossos encoders ópticos em ação:

Veja como outros usuários confiaram nos encoders Renishaw. Nossos estudos de caso e notas de aplicação mostram nossos de encoders robustos e de alto desempenho na indústria. As aplicações variam desde fabricação eletrônica e de precisão até aeroespacial e médica.

Leia nossa variedade de artigos esclarecedores sobre o uso de encoders e tendências na indústria. Descubra mais sobre a tecnologia de encoder, os produtos e o conhecimento do setor da Renishaw. Descubra como nossa tecnologia de encoder funciona e pode beneficiar seus processos e sistemas de fabricação.

Baixe artigos técnicos sobre encoders ópticos Renishaw. O objetivo de nossos artigos é compartilhar nossa experiência sobre diversas questões complexas, como desempenho térmico de encoders lineares, exatidão de encoders angulares, aspectos de segurança e resistência à vibração.
Nossos estudos de caso demonstram como os encoders Renishaw são usados em uma ampla variedade de indústrias:
- Na indústria de semicondutores, os encoders de posição absoluta oferecem alta precisão e alta estabilidade para montagem de wafers e equipamentos de embalagem. O LED de preparação facilita a instalação, reduzindo custos e aumentando a eficiência na produção.
- Em um observatório, encoders são acoplados aos eixos do telescópio e enviam um sinal de feedback que pode ser usado para determinar a posição, contagem, velocidade ou direção do telescópio à medida que ele se move. Os sistemas de encoders com escalas lineares de aço inoxidável proporcionam controle de velocidade suave para controlar com exatidão a orientação do telescópio.
- Em processos industriais de precisão realizados em ambientes de vácuo, os encoders incrementais UHV fornecem medição de posição sem contaminar o ambiente de vácuo.

- A eficiência de produção de mesas rotativas multieixos e seus servomotores é aprimorada por encoders rotativos absolutos. Eles podem reiniciar após paradas da máquina e retomar a operação sem perder a posição.
- No ambiente agressivo das retíficas de ferramentas de precisão, o feedback de posição dos motores lineares é fornecido por encoders blindados. Os benefícios incluem maior exatidão de usinagem e estabilidade do processo. O resultado é maior produtividade e otimização do desempenho da máquina-ferramenta.

- Os motores de acionamento direto (DD) são projetados para equipamentos de processo de precisão na indústria de monitores de tela plana (FPD). A integração de encoders miniatura para feedback de posição satisfaz os usuários finais em tamanho, peso, desempenho e confiabilidade.
- Em aplicações científicas, os encoders de posição selecionados para estações de vácuo são compatíveis com vácuo ultra-alto (UHV) e robustos o suficiente para suportar temperaturas sustentadas de cozimento de 120 ºC. (IRELEC)
- Os sistemas de comunicação por radar e radiofrequência (RF) para aplicações aéreas precisam ser leves, compactos e potentes. Estes sistemas também devem ser modulares e fáceis de montar. Os encoders são componentes críticos em aplicações de comunicações e radar e precisam ser altamente confiáveis, pois uma falha pode colocar vidas em risco.
- O comportamento térmico das balanças do codificador é uma consideração importante ao selecionar qualquer sistema de codificador para aplicações de tecnologia de montagem em superfície (SMT). As escalas do encoders flutuantes se dilatam e contraem com aproximadamente o mesmo coeficiente de dilatação térmica (CDT) que o material da escala e possuem um CDT conhecido, o que permite o uso eficaz da compensação de temperatura da escala ativa.
- Em equipamentos de patologia médica, os scanners digitais de lâminas integram encoders de posição para feedback direto ao comando. Isso permite a operação em velocidades muito mais altas sem comprometer a exatidão: uma maior automação reduz o nível de interferência do operador necessário entre as micrografias, o que se traduz em menos tempo gasto por lâmina e maior rendimento do processo.
Nossos encoders ópticos estão disponíveis em diversas configurações, incluindo incrementais ou absolutas, e podem ser lineares, rotativos ou projetados para aplicações de arco parcial.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.