Sistema de encoder incremental VIONiC™ com escala linear RSLM20
Características
- Saída digital direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 2,5 nm
- Velocidade até 12 m/s
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE): normalmente <±15 nm*
- Marca de referência óptica IN-TRAC™
- Limites duplos
Benefícios
- Não é necessária interface separada
- Compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 para fácil diagnóstico, instalações difíceis e manutenção
- Escala de elevada exatidão
- Elevada imunidade contra impurezas

O que é o VIONiC?
A série de encoders VIONiC integra a óptica de filtragem e processamento de sinais comprovados no mercado da Renishaw para um desempenho de metrologia superior.
Os encoders VIONiC possuem tecnologia de interpolação inteligente para fornecer uma saída digital direta do cabeçote de leitura. Isto proporciona Erros Subdivisionais (SDE) ultra reduzidos, excelente imunidade a impurezas e a vantagem de eliminar a necessidade de adaptadores ou interfaces separadas. Ele também se beneficia de um tamanho compacto, sem comprometer o desempenho.
Os cabeçotes de leitura VIONiC são compatíveis com escalas lineares, de arco parcial e rotativas.
Além disso, os encoders VIONiC são projetados com o modo de autocalibração intuitiva e são fáceis de instalar. Está disponível uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado opcional ADTi-100 para feedback dos dados do apalpador durante a instalação ou para diagnóstico de campo.
O que é a escala RSLM20?
A RSLM20 é uma escala de aço inoxidável com graduação incremental de 20 µm e uma variedade de opções de marcas de referência óptica IN-TRAC, incluindo espaçamento regular para seleção do cliente ou referência única no centro ou próximo à extremidade.
Ela é comparável com as escalas de vidro de graduação fina e oferece uma exatidão total (incluindo inclinação e linearidade) melhor que ±4 µm em 5 m de comprimento. A RSLM pode ser enrolada para facilitar o armazenamento e o manuseio, mas uma vez desenrolada se comporta como uma escala tipo régua.
Os projetistas de sistema podem escolher entre uma fita adesiva especialmente formulada ou presilhas mecânicas para se ajustar aos seus requisitos de montagem. Ambos os métodos de montagem permitem a dilatação térmica independente do substrato.
Por que escolher este sistema de encoder?
O encoder óptico incremental de mais alto desempenho da Renishaw
A série de encoders VIONiC combina operação de alta velocidade com resolução fina. O cabeçote de leitura VIONiC possui um chip de interpolação inteligente para fornecer resolução de até 2,5 nm, oferecendo alta precisão e repetibilidade em qualquer aplicação. O encoder VIONiC está disponível com uma taxa de clock máxima de 50 MHz e opera em velocidades de até 12 m/s. São possíveis velocidades de até 3,63 m/s com uma resolução de 0,1 μm, ideais para maximizar o rendimento nos processos de fabricação mais exigentes.
Fácil eliminação de falhas e manutenção
A Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100, juntamente com o software ADT View, está disponível para fornecer feedback abrangente de dados do encoder em tempo real para instalações mais complexas e diagnósticos em campo. Isso é especialmente útil em aplicações quando o encoder está oculto dentro de uma máquina, permitindo diagnósticos ao vivo com o mínimo de tempo de inatividade da máquina. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Combina sólida confiabilidade com exatidão elevada
O sistema VIONiC RSLM20 proporciona a praticidade, robustez e facilidade de uso de uma escala de fita, além de oferecer exatidão mais elevada do que escalas de vidro, tornando-o ideal para eixos de grande comprimento e alto desempenho.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional

O sistema de encoder VIONiC é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e com o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | RSLM20: escala de aço inox de elevada exatidão Também disponível com marca de referência final como RSLE20 e com marca de referência selecionável como RSLC20 |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 20 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Classe de exatidão a 20 °C | ±1,5 µm até 1 m, ±2,25 µm até 2 m, ±3 µm até 3 m, ±4 µm até 5 m, calibração rastreável até padrões internacionais |
Marca de referência | Marca de referênciaIN-TRAC Várias opções de posição da marca de referência, veja os dados técnicos para mais detalhes |
Interruptores fim de curso | Limites duplos |
Comprimento da escala | 20 mm a 5 m |
Rotação máxima | Até 12 m/s (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Erro Subdivisional (SDE) | Normalmente < ±15 nm* |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais | Resoluções de 5 nm a 2,5 nm (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Conexão elétrica | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com conectores tipo D (9 e 15 pinos) |
Fonte de alimentação | 5 V -5%/+10% Comprimentos de cabo > 3 m, normalmente 250 mA com terminais |
Vibração (em operação) | 100 m/s2Máx @ 55 Hz a 2 000 Hz |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional (sistema) | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
* SDE <±10 nm pode ser alcançado com preparação otimizada. Contate o representante Renishaw local para mais detalhes.
Veja os dados técnicos para mais detalhes.