SurfitBlade™
Um aplicativo off-line para ser utilizado por engenheiros para gerar formas de superfícies de pás de hélices para utilização em processos subsequentes, tais como dinâmica dos fluidos computacional e análise de elementos finitos.
SurfitBlade - convertendo dados de pá de hélice aeroespacial
Como um aplicativo de extensão para o APEXBlade, o SurfitBlade coleta os dados do centro da ponta do apalpador de medição, serializados como resultado da execução do programa DMIS gerado pelo APEXBlade através do MODUS e os converte em superfície. Deste modo, o SurfitBlade possibilita uma análise da forma verdadeira da pá de hélice e melhora significativamente a compreensão da capacidade de produção.

O SurfitBlade permite que engenheiros de projeto executem uma engenharia reversa exata nas pás de hélices produzidas, proporcionando um feedback revolucionário através do processo de projeto e produção. Complementando o APEXBlade, o SurfitBlade cria uma superfície completamente reconstruída a partir dos dados de escaneamento de varredura do centro da ponta, serializados como resultado da execução do programa DMIS gerado pelo APEXBlade através do MODUS. Deste modo, o SurfitBlade possibilita uma análise da forma verdadeira da pá de hélice e melhora significativamente a compreensão da capacidade de produção.
O SurfitBlade guia você através de cada estágio do processo de reconstrução da pá de hélice:
Importação do escaneamento de varredura
Importar dados do escaneamento de varredura do MODUS.out ou dos arquivos Geometric Modelling Library .GML- Definir o raio da esfera da ponta do escaneamento de varredura
- Excluir todos os escaneamento desnecessários
Geração da área da superfície
Gerar uma "área" de superfície NURBS para cada escaneamento de varredura- Visualizar gráficos de erros para avaliar a qualidade das áreas
- Ajustar os critérios de geração para otimizar as áreas
Geração do plano da seção
Definir os planos de seccionamento através das áreas da superfície- Ajustar os planos através da definição do plano superior e inferior em cada extremidade da pá de hélice
Gerar seções deslocadas
- Gerar seções de ponto "na superfície" em cada plano, deslocando do centro do ponto pelo raio da esfera da ponta
Gerar curvas de seção
Interpolar curvas NURBS através de cada seção de ponto, com densidade de ponto de controle dinâmico, para capturar a verdadeira forma do perfil- Visualizar gráficos de erros para avaliar a qualidade da interpolação
- Ajustar os critérios de geração para otimizar as curvas
Gerar a superfície final
Executar traçados através das curvas de seção para gerar uma superfície NURBS- Visualizar gráficos de erros para avaliar a qualidade da superfície final
- Ajustar os critérios de geração ou repetir os passos anteriores para melhorar a superfície
Reconstrução automática
Uma vez concluída a geração da pá de hélice, os critérios utilizados podem ser empregados novamente em pás de hélices similares. O SurfitBlade pode ser executado com as "luzes apagadas", permitindo que seja executada uma análise automática da pá de hélice em um rotor inteiro, por intermédio do modo de lote do SurfitBlade.