Sistema de encoder incremental VIONiC™ com escala linear RTLC20
Características
- Saída digital direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 2,5 nm*
- Velocidade até 12 m/s
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE): normalmente <±15 nm*
- Marca de referência óptica IN-TRAC™
- Limites duplos
Benefícios
- Não é necessária interface separada
- Compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 para fácil diagnóstico, instalações difíceis e manutenção
- Conveniência da escala de fita e robustez incomparável
- Sistema de escala tipo transportador para instalação e substituição fácil da escala.

O que é o VIONiC?
A série de encoders VIONiC integra a óptica de filtragem e processamento de sinais comprovados no mercado da Renishaw para um desempenho de metrologia superior.
Os encoders VIONiC possuem tecnologia de interpolação inteligente para fornecer uma saída digital direta do cabeçote de leitura. Isto proporciona Erros Subdivisionais (SDE) ultra reduzidos, excelente imunidade a impurezas e a vantagem de eliminar a necessidade de adaptadores ou interfaces separadas. Ele também se beneficia de um tamanho compacto, sem comprometer o desempenho.
Os cabeçotes de leitura VIONiC são compatíveis com escalas lineares, de arco parcial e rotativas.
Além disso, os encoders VIONiC são projetados com o modo de autocalibração intuitiva e são fáceis de instalar. Está disponível uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado opcional ADTi-100 para feedback dos dados do apalpador durante a instalação ou para diagnóstico de campo.
O que é a escala RTLC20?
A RTLC20 é uma escala de fita de aço inoxidável de perfil baixo com com graduação de 20 µm e marca de referência IN-TRAC selecionável pelo cliente. Exatidão de ±5 µm/m e comprimentos de até 10 metros (>10 metros mediante pedido). Estão disponíveis duas opções de montagem, ambas permitem dilatação térmica independente e conveniência da escala de fita.
A RTLC20 pode ser utilizada com o revolucionário sistema de transporte de escala FASTRACK™. Este sistema permite que uma trilha seja colocada de modo rápido e fácil, sem necessidade de furos de fixação. Um espaçador sacrifical é removido e a fita escala é então depositada na trilha.
A RTLC20-S é fixada sobre o substrato com uma fita autoadesiva no verso. O autoadesivo é formulado de tal modo que ele permite a dilatação térmica independente da escala em relação ao substrato.
Para concluir a instalação, ambos os tipos de escala são fixados em um ponto para estabelecer uma posição de referência.
Por que escolher este sistema de encoder?
O encoder óptico incremental de mais alto desempenho da Renishaw
A série de encoders VIONiC combina operação de alta velocidade com resolução fina. O cabeçote de leitura VIONiC possui um chip de interpolação inteligente para fornecer resolução de até 2,5 nm, oferecendo alta precisão e repetibilidade em qualquer aplicação. O encoder VIONiC está disponível com uma taxa de clock máxima de 50 MHz e opera em velocidades de até 12 m/s. São possíveis velocidades de até 3,63 m/s com uma resolução de 0,1 μm, ideais para maximizar o rendimento nos processos de fabricação mais exigentes.
Fácil eliminação de falhas e manutenção
A Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100, juntamente com o software ADT View, está disponível para fornecer feedback abrangente de dados do encoder em tempo real para instalações mais complexas e diagnósticos em campo. Isso é especialmente útil em aplicações quando o encoder está oculto dentro de uma máquina, permitindo diagnósticos ao vivo com o mínimo de tempo de inatividade da máquina. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Escala facilmente removível
A escala RTLC20 com o sistema FASTRACK é ideal para máquinas cujas partes precisam ser desmontadas para o transporte ou se for necessário instalar / remover a escala para o transporte. A escala pode ser puxada para fora dos trilhos guia e substituída rapidamente, mesmo quando o acesso é limitado, reduzindo assim o tempo de máquina parada.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional

O sistema de encoder VIONiC é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e com o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | FASTRACK RTLC20: escala de fita de aço inoxidável com sistema de montagem em trilha RTLC20-S: escala de fita de aço inoxidável com fita autoadesiva no verso, para montagem direta no substrato sem os trilhos guia FASTRACK |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 20 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Classe de exatidão a 20 °C | ±5 μm/m |
Marca de referência | Marcas de referência IN-TRAC incorporadas diretamente na RTLC20 / RTLC20-S Magneto(s) seletor(es) utilizado(s) para identificar uma ou mais marcas de referência |
Interruptores fim de curso | Limites duplos |
Comprimento da escala | FASTRACK: 100 mm a 25000 mm RTLC20/RTLC20-S: 20 mm a 10000 mm (>10 000 mm mediante pedido) |
Rotação máxima | Até 12 m/s (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Erro Subdivisional (SDE) | Normalmente < ±15 nm* |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais | Resoluções de 5 nm a 2,5 nm (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Conexão elétrica | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com conectores tipo D (9 e 15 pinos) |
Fonte de alimentação | 5 V -5%/+10% |
Vibração (em operação) | 100 m/s2máx de 55 Hz a 2 000 Hz |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
* SDE <±10 nm pode ser alcançado com preparação otimizada. Contate o representante Renishaw local para mais detalhes.
Veja os dados técnicos para mais detalhes.