Sistema de encoder incremental VIONiC™ com anel rotativo (angular) REXM20
Características
- Saída digital direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 2,5 nm
- Rotações até 4 400 rpm
- Erro Subdivisional (SDE) ultrabaixo: normalmente <±15 nm* (ver especificações técnicas)
- Marca de referência óptica IN-TRAC™
Benefícios
- Não é necessária interface separada
- Compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 para fácil diagnóstico, instalações difíceis e manutenção
- Anel de seção espessa com exatidão instalada de ± 1 arco segundo
- Elevada imunidade contra impurezas

O que é o VIONiC?
A série de encoders VIONiC integra a óptica de filtragem e processamento de sinais comprovados no mercado da Renishaw para um desempenho de metrologia superior.
Os encoders VIONiC possuem tecnologia de interpolação inteligente para fornecer uma saída digital direta do cabeçote de leitura. Isto proporciona Erros Subdivisionais (SDE) ultra reduzidos, excelente imunidade a impurezas e a vantagem de eliminar a necessidade de adaptadores ou interfaces separadas. Ele também se beneficia de um tamanho compacto, sem comprometer o desempenho.
Os cabeçotes de leitura VIONiC são compatíveis com escalas lineares, de arco parcial e rotativas.
Além disso, os encoders VIONiC são projetados com o modo de autocalibração intuitiva e são fáceis de instalar. Está disponível uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado opcional ADTi-100 para feedback dos dados do apalpador durante a instalação ou para diagnóstico de campo.
O que é o anel REXM20?
O anel REXM20 é uma peça única em aço inoxidável com graduações incrementais de 20 µm marcadas diretamente na periferia, que possui marcas de referência óptica IN-TRAC™. Sua seção transversal maior permite a redução dos erros de instalação, exceto a excentricidade, que é facilmente corrigida utilizando uma DSi (Interface de Sinal Duplo) e dois cabeçotes de leitura. Ele apresenta exatidão total instalada de até ±1 segundo de arco, zero perdas de acoplamento e repetibilidade excepcional.
O REXM20 está disponível em uma variedade de diâmetros (Ø52 mm a Ø417 mm) e contagens de linhas, todos com um grande diâmetro interno para integração flexível.. O formato sem contato elimina o retrocesso (backlash), torção do eixo e outros erros de histerese mecânica inerentes aos encoders blindados tradicionais.
Por que escolher este sistema de encoder?
O encoder óptico incremental de mais alto desempenho da Renishaw
A série de encoders VIONiC combina operação de alta velocidade com resolução fina. O cabeçote de leitura VIONiC possui um chip de interpolação inteligente para fornecer resolução de até 2,5 nm, oferecendo alta precisão e repetibilidade em qualquer aplicação. O encoder VIONiC está disponível com uma taxa de clock máxima de 50 MHz e opera em velocidades de até 12 m/s. São possíveis velocidades de até 3,63 m/s com uma resolução de 0,1 μm, ideais para maximizar o rendimento nos processos de fabricação mais exigentes.
Fácil eliminação de falhas e manutenção
A Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100, juntamente com o software ADT View, está disponível para fornecer feedback abrangente de dados do encoder em tempo real para instalações mais complexas e diagnósticos em campo. Isso é especialmente útil em aplicações quando o encoder está oculto dentro de uma máquina, permitindo diagnósticos ao vivo com o mínimo de tempo de inatividade da máquina. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Exatidão instalada ultra-alta
Para a mais avançada metrologia angular, o REXM20 com dois cabeçotes de leitura VIONiC e uma VIONiC DSi (interface de sinal duplo), oferece repetibilidade excepcional, perdas por acoplamento zero e exatidão total instalada melhor que ±1 arco segundo. O REXM20 se caracteriza por uma seção transversal maior, projetada para minimizar todos os erros de instalação exceto a excentricidade, que é facilmente corrigida utilizando as saídas combinadas dos dois cabeçotes de leitura VIONiC. Uma vez eliminada a excentricidade pela DSi, os únicos erros que restam são a graduação e o ERRO Subdivisional - que são mínimos.
DSi (Interface de Sinal Duplo)

A interface DSi combina os sinais incrementais provenientes de dois cabeçotes de leitura VIONiC em um anel REXM20 (anel REST20 para aplicações de rotação parcial) para compensar o efeito do desvio de rolamento e eliminar os harmônicos de erro ímpares, incluindo a excentricidade, proporcionando exatidão total instalada de ±2,0 arco segundo.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional

O sistema de encoder VIONiC é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e com o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | REXM20: anel de aço inoxidável de exatidão ultra-alta e peça única Também disponível para aplicações de rotação parcial como REXT20 |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxAxL) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 20 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diâmetro externo do anel | 52 mm a 417 mm |
Contagem de linha | 8 192 a 65 536 (depende das dimensões do anel) |
Marca de referência | REXM20: anel de marca de referência única IN-TRAC REXT20: anel com duas marcas de referência para aplicações de rotação parcial |
Exatidão total instalada (com 2 cabeçotes de leitura) | (diâmetro ≥100 mm) ±1 arco segundo (diâmetro 75 mm) ±1,5 arco segundos (diâmetro ≤57 mm) ±2 arco segundos |
Rotação máxima | 4 400 rpm (em anel com diâmetro de 52 mm) (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Erro Subdivisional (SDE) | Diâmetros de anel ≤135 mm, normalmente <±20 nm Diâmetros de anel >135 mm, normalmente <±15 nm* |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado durante a operação |
Sinais incrementais | Resoluções de 5 nm a 2,5 nm (Ver dados técnicos para detalhes sobre resoluções angulares) |
Conexão elétrica | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com conectores tipo D (9 e 15 pinos) |
Fonte de alimentação | 5 V -5%/+10% |
Vibração (em operação) | 100 m/s2máx de 55 Hz a 2 000 Hz |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional (sistema) | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
* SDE <±10 nm pode ser alcançado com preparação otimizada. Contate o representante Renishaw local para mais detalhes.
Veja os dados técnicos para mais detalhes.