Saltar navegação

Sistema de encoder incremental VIONiC™ com anel rotativo (angular) RESM20

Características

  • Saída digital direto do cabeçote de leitura
  • Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Resoluções até 2,5 nm
  • Rotações até 4 400 rpm
  • Erro Subdivisional (SDE) ultrabaixo: normalmente <±15 nm* (ver espec. téc.)
  • Marca de referência óptica IN-TRAC

Benefícios

  • Não é necessária interface separada
  • Compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 para fácil diagnóstico, instalações difíceis e manutenção
  • Anel de perfil baixo com grande diâmetro interno para fácil integração
  • Elevada imunidade contra impurezas
Área transparente para banners no site

O que é o VIONiC?

A série de encoders VIONiC integra a óptica de filtragem e processamento de sinais comprovados no mercado da Renishaw para um desempenho de metrologia superior.

Os encoders VIONiC possuem tecnologia de interpolação inteligente para fornecer uma saída digital direta do cabeçote de leitura. Isto proporciona Erros Subdivisionais (SDE) ultra reduzidos, excelente imunidade a impurezas e a vantagem de eliminar a necessidade de adaptadores ou interfaces separadas. Ele também se beneficia de um tamanho compacto, sem comprometer o desempenho.

Os cabeçotes de leitura VIONiC são compatíveis com escalas lineares, de arco parcial e rotativas.

Além disso, os encoders VIONiC são projetados com o modo de autocalibração intuitiva e são fáceis de instalar. Está disponível uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado opcional ADTi-100 para feedback dos dados do apalpador durante a instalação ou para diagnóstico de campo.

O que é o anel RESM20?

O anel RESM20 é uma peça única em aço inoxidável com graduações incrementais de 20 µm marcadas diretamente na periferia, que possui a marca de referência óptica IN-TRAC™. Estão disponíveis duas versões em uma grande variedade de dimensões (Ø52 mm até Ø550 mm). Anéis com seção "A", que oferecem uma impressionante exatidão instalada, possuem um sistema de montagem cônica que reduz a necessidade de peças usinadas com tolerâncias apertadas e elimina a excentricidade. Também estão disponíveis anéis finos com seção "B", que possuem baixa inércia e massa reduzida. Os anéis com seções "A" e "B" possuem grande diâmetro interno, para uma integração flexível. O formato sem contato elimina o retrocesso (backlash), torção do eixo e outros erros de histerese mecânica inerentes aos encoders blindados tradicionais.

Por que escolher este sistema de encoder?

O encoder óptico incremental de mais alto desempenho da Renishaw

A série de encoders VIONiC combina operação de alta velocidade com resolução fina. O cabeçote de leitura VIONiC possui um chip de interpolação inteligente para fornecer resolução de até 2,5 nm, oferecendo alta precisão e repetibilidade em qualquer aplicação. O encoder VIONiC está disponível com uma taxa de clock máxima de 50 MHz e opera em velocidades de até 12 m/s. São possíveis velocidades de até 3,63 m/s com uma resolução de 0,1 μm, ideais para maximizar o rendimento nos processos de fabricação mais exigentes.

Fácil eliminação de falhas e manutenção

A Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100, juntamente com o software ADT View, está disponível para fornecer feedback abrangente de dados do encoder em tempo real para instalações mais complexas e diagnósticos em campo. Isso é especialmente útil em aplicações quando o encoder está oculto dentro de uma máquina, permitindo diagnósticos ao vivo com o mínimo de tempo de inatividade da máquina. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:

  • Calibração remota
  • Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
  • Indicação da graduação do cabeçote de leitura
  • Indicação de limite e marcas de referência
  • Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
  • Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
  • Exportação e salvamento de dados

Elevada imunidade contra impurezas

Alta tolerância a impurezas, arranhões e impressões digitais gordurosas e velocidades de 12 m/s significa que o VIONiC é ideal para as aplicações mais exigentes. Além disso, a escala sem contato RESM20 opera sem fricção ou desgaste, assegurando excelente confiabilidade.

DSi (Interface de Sinal Duplo)

VIONiC™ DSi interface de sinal duplo

A interface DSi combina os sinais incrementais provenientes de dois cabeçotes de leitura VIONiC em um anel RESM (anel REST para aplicações de rotação parcial) para compensar o efeito do desvio de rolamento e elimina os harmônicos de erro ímpares, incluindo a excentricidade, proporcionando exatidão total instalada de ±2,0 arco segundo.


Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100

O sistema de encoder VIONiC é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e com o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:

  • Calibração remota
  • Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
  • Indicação da graduação do cabeçote de leitura
  • Indicação de limite e marcas de referência
  • Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
  • Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
  • Exportação e salvamento de dados

Especificações técnicas

Padrão de medição

RESM20: anel de aço inoxidável de perfil baixo e peça única. Estão disponíveis anéis com diâmetro interno cônico com seção "A" padrão ou seção "B" de baixa inércia

Também disponível para aplicações de rotação parcial como REXT20

Dimensões do cabeçote de leitura (CxAxL)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Graduação da escala

20 μm

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C15,5 ±0,5 µm/m/°C

Diâmetro externo do anel

52 mm a 550 mm. Para dimensões maiores, contate a Renishaw

Contagem de linha

8 192 a 86 400 (depende das dimensões do anel)

Marca de referência

RESM20: anel de marca de referência única IN-TRAC

REXT20: anel com duas marcas de referência para aplicações de rotação parcial

Exatidão típica instalada*

± 12,7 a ±1,9 arco segundos (depende do diâmetro do anel)

Rotação máxima

4 400 rpm (em anel com diâmetro de 52 mm)

(Ver dados técnicos para mais detalhes)

Erro Subdivisional (SDE)

Diâmetros de anel ≤135 mm, normalmente <±20 nm

Diâmetros de anel >135 mm, normalmente <±15 nm**

Controle dinâmico de sinal

Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais

Sinais incrementais


Resoluções de 5 nm a 2,5 nm

(Ver dados técnicos para detalhes sobre resoluções angulares)

Conexão elétrica

Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com conectores tipo D (9 e 15 pinos)
Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m e 3 m com conector circular em linha (12 pinos) ou conector JST de 14 vias

Fonte de alimentação

5 V -5%/+10%
Comprimentos de cabo ≤ 3 m, normalmente 200 mA com terminais
Comprimentos de cabo > 3 m, normalmente 250 mA com terminais

Vibração (em operação)

100 m/s2Máx @ 55 Hz a 2 000 Hz

Choque (não operando)

500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos

Temperatura operacional (sistema)

0 °C a +70 °C

Proteção

IP40

* Instalações "típicas" são resultado de erros de graduação e instalação combinados e, até certo ponto, cancelados.

** SDE <±10 nm pode ser alcançado com preparação otimizada. Contate o representante Renishaw local para mais detalhes.

Veja os dados técnicos para mais detalhes.