Sistema de encoder incremental TONiC™ UHV com escala linear RSLM20
Características
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 1 nm
- Velocidade até 10 m/s
- Saídas analógicas ou digitais
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE): normalmente <±30 nm
- Marca de referência óptica IN-TRAC™
Benefícios
- Vácuo Ultra-Alto (UHV)
- Escala de elevada exatidão
- Cabeçote de leitura supercompacto com condicionamento de sinal dinâmico para controle de movimento melhorado
- O kit de diagnóstico está disponível para apoiar nas instalações difíceis e auxiliar na otimização do sistema.
![Área transparente para banners no site](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
O que é o TONiC UHV?
O TONiC UHV traz o sistema de encoder compacto e sem contato da Renishaw para aplicações de vácuo ultra-alto, oferecendo aos clientes um melhor controle de movimento.
O TONiC oferece velocidades de até 10 m/s e, quando combinado com a interface Ti, resoluções até 1 nm em aplicações lineares e rotativas. Os sistemas TONiC são rápidos e fáceis de instalar, com grandes tolerâncias de preparação e calibração com um toque de botão. O processamento de sinal dinâmico do TONiC proporciona estabilidade de sinal aumentada, Erro Subdivisional muito reduzido <±30 nm, para elevado desempenho do controle de movimentos.
O que é a escala RSLM20?
A RSLM20 é uma escala de aço inoxidável com graduação de 20 µm e uma variedade de opções de marcas de referência óptica IN-TRAC, incluindo espaçamento regular para seleção do cliente ou referência única no centro ou próximo à extremidade.
Ela é comparável com as escalas de vidro de graduação fina e oferece uma exatidão total (incluindo inclinação e linearidade) melhor que ±4 µm em 5 m de comprimento. Ela também pode ser enrolada para armazenamento simples e manuseio. Quando novamente desenrolada, comporta-se como uma escala.
Os projetistas podem escolher entre uma fita adesiva especialmente formulada ou presilhas mecânicas para se adequar aos requisitos de montagem. Ambos os métodos de montagem permitem a dilatação térmica independente do substrato.
Por que escolher este sistema de encoder?
Vácuo Ultra-Alto (UHV)
Os cabeçotes de leitura TONiC UHV possuem o excelente desempenho dos cabeçotes TONiC padrão, e o proporcionam em um cabeçote de leitura que foi projetado e construído utilizando materiais e processos compatíveis com as condições de UHV de até 10 -10 Torr.
A série de encoders e acessórios TONiC UHV é construída com materiais e adesivos compatíveis com vácuo, para proporcionar baixas taxas de desgaseificação comprovada análise de gás residual limpo (RGA), tornando-os apropriados para muitas aplicações, inclusive manipulação / testes de pastilhas de silício, instrumentos científicos, espectroscopia, equipamento de inspeção de vácuo e muitos mais.
Combina sólida confiabilidade com exatidão elevada
O sistema TONiC RSLM20 proporciona a praticidade, robustez e facilidade de uso de uma escala de fita, além de oferecer exatidão mais elevada do que escalas de vidro, tornando-o ideal para eixos de grande comprimento e alto desempenho.
Metrologia excepcional
O encoder TONiC possui a óptica de filtragem comprovada no mercado da Renishaw e o processamento de sinal avançado. As tecnologias Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) reduzem o ruído do sinal analógico e o jitter digital no cabeçote de leitura.
Os encoders TONiC fornecem jitter de saída de sinal excepcionalmente baixo de <±0,5 nm RMS e baixo Erro Subdivisional (SDE) de <±30 nm, permitindo que os sistemas mantenham a posição melhor e gerem menos calor em aplicações de motores lineares. O baixo jitter também permite um controle de velocidade mais suave em aplicações de alta precisão operando em baixas velocidades.
Configuração flexível
A série TONiC oferece uma variedade de interfaces externas que podem ser configuradas para atender aos requisitos de velocidade e resolução da aplicação. Com integração em estágio avançado e configuração da interface externa, um versátil cabeçote de leitura TONiC oferece muitas opções para personalização do usuário final.
As opções de interface TONiC permitem a saída digital, analógica ou dupla de sinais digitais e analógicos. A interface TD (resolução dupla) oferece saída de resolução dupla selecionável, e uma interface DPI também está disponível para aplicações de impressão de grande formato. A flexibilidade da configuração do encoder TONiC permite que os OEMs se beneficiem de controle de movimento superior e alto rendimento em uma ampla gama de aplicações.
Opções de interface
Interface TD (resolução dupla)
- Saída selecionável de quadratura de resoluções duplas.
- Ideal para aplicações que requerem movimentos em alta velocidade combinados com precisão fina.
Interface DOP (saída dupla)
- Fornece quadratura digital simultânea e sinais de 1 Vpp.
- Projetada para aplicações que requerem a sincronização de uma ou mais operações com um eixo de movimento.
Kit de diagnóstico opcional
![Kit de diagnóstico TONiC™ (software e hardware)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
O software de diagnóstico TONiC pode ser utilizado para otimizar a instalação dos encoders TONiC e proporcionar uma calibração rápida e abrangente do sistema. O software deve ser utilizado em conjunto com o hardware de diagnóstico TONiC que pode ser adquirido da Renishaw utilizando o código de peça A-9411-0011. O hardware está conectado ao PC através de cabo USB (fornecido no kit) ou em linha com o sistema eletrônico do cliente.
Saiba tudo sobre o kit de diagnóstico TONiC.
Especificações técnicas
Padrão de medição | RSLM20: escala de aço inox de elevada exatidão Também disponível com marca de referência final como RSLE20 e com marca de referência selecionável como RSLC20 |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 20 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Classe de exatidão a 20 °C | ±1,5 µm até 1 m, ±2,25 µm até 2 m, ±3 µm até 3 m, ±4 µm até 5 m, calibração rastreável até padrões internacionais |
Marca de referência | Marca de referênciaIN-TRAC Várias opções de posição da marca de referência, veja os dados técnicos para mais detalhes |
Interruptores fim de curso | Limites duplos ou simples (selecionar com o pedido) |
Comprimento da escala | 80 mm a 5 m |
Rotação máxima Analógico Digital | (Ver dados técnicos para mais detalhes) Até 10 m/s a -3 dB Até 10 m/s |
Erro Subdivisional (SDE) | Normalmente < ±30 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo - Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) - para desempenho otimizado durante a operação |
Sinais incrementais Analógico Digital | 1 Vpp (período 20 μm) Resoluções de 5 μm a 1 nm |
Conexão elétrica | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com miniconector (conecta diretamente na interface TONiC) |
Fonte de alimentação | 5 V ±10%, <100 mA (sistema analógico), <200 mA (sistemas digitais) (não terminada) |
Consumo de energia do cabeçote de leitura | < 100 mA |
Vibração (em operação) | 100 m/s2 máx @ 55 Hz a 2 000 Hz |
Choque (não operando) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ seno |
Temperatura operacional (sistema) | 0 °C a +70 °C |
Temperatura de desgaseificação por calor e vácuo (não operacional) | 120 °C (cabeçote de leitura e escala somente) |
Proteção | Cabeçote de leitura: IP20 Interface: IP20 |
Construção do cabo | Tela trançada de cobre estanhado, isolação do núcleo FEP |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.