Sistema de encoder incremental TONiC™ UHV com escala linear RKLC20-S
Características
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 1 nm
- Velocidade até 10 m/s
- Saídas analógicas ou digitais
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE): normalmente <±30 nm
- Marca de referência óptica IN-TRAC™ selecionável pelo cliente
Benefícios
- Vácuo Ultra-Alto (UHV)
- Escala estreita de 6 mm adequada para aplicações com restrição de espaço
- Escala com substrato masterizado para melhor desempenho metrológico
- Cabeçote de leitura supercompacto com condicionamento de sinal dinâmico para controle de movimento melhorado
- Corte do comprimento conforme conveniência
- Alta imunidade contra contaminação e solventes
![Área transparente para banners no site](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
O que é o TONiC UHV?
O TONiC UHV possui o sistema de encoder sem contato super compacto da Renishaw para aplicações de vácuo ultra-alto, oferecendo aos clientes melhor controle de movimento.
O TONiC oferece velocidades de até 10 m/s e, quando combinado com a interface Ti, resoluções até 1 nm em aplicações lineares e rotativas. Os sistemas TONiC são rápidos e fáceis de instalar, com grandes tolerâncias de preparação e calibração com um toque de botão. O processamento de sinal dinâmico do TONiC proporciona estabilidade de sinal aumentada, Erro Subdivisional muito reduzido <±30 nm, para elevado desempenho do controle de movimentos.
O que é a escala RKLC20-S?
A RKLC20-S é uma escala de fita de aço inoxidável estreita e de perfil baixo com graduações incrementais de 20 µm e marcas de referência IN-TRAC selecionáveis pelo cliente. Exatidão de ±5 µm/m e comprimentos de até 20 metros (>20 metros mediante pedido). A RKLC20-S é masterizada com base no substrato da máquina, proporcionando melhor desempenho metrológico quando as extremidades da escala são fixadas rigidamente no substrato.
Por que escolher este sistema de encoder?
Vácuo Ultra-Alto (UHV)
Os cabeçotes de leitura TONiC UHV possuem o excelente desempenho dos cabeçotes TONiC padrão, e o proporcionam em um cabeçote de leitura que foi projetado e construído utilizando materiais e processos compatíveis com as condições de UHV de até 10 -10 Torr.
A série de encoders e acessórios TONiC UHV é construída com materiais e adesivos compatíveis com vácuo, para proporcionar baixas taxas de desgaseificação comprovada análise de gás residual limpo (RGA), tornando-os apropriados para muitas aplicações, inclusive manipulação / testes de pastilhas de silício, instrumentos científicos, espectroscopia, equipamento de inspeção de vácuo e muitos mais.
Metrologia excepcional
O encoder TONiC possui a óptica de filtragem comprovada no mercado da Renishaw e o processamento de sinal avançado. As tecnologias Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) reduzem o ruído do sinal analógico e o jitter digital no cabeçote de leitura.
Os encoders TONiC fornecem jitter de saída de sinal excepcionalmente baixo de <±0,5 nm RMS e baixo Erro Subdivisional (SDE) de <±30 nm, permitindo que os sistemas mantenham a posição melhor e gerem menos calor em aplicações de motores lineares. O baixo jitter também permite um controle de velocidade mais suave em aplicações de alta precisão operando em baixas velocidades.
Escala estreita, robusta e versátil
A RKLC é uma escala de fita robusta de aço inoxidável de 6 mm de largura com espessura de 0,15 mm. Isso permite que a escala, quando rigidamente fixada a um eixo da máquina, seja "masterizada" em relação ao substrato da máquina, para corresponder ao seu coeficiente de dilatação térmica e comportamento. Deste modo, a diferença de movimento entre a escala e a máquina é minimizada.
As posições de indexação são possíveis graças às marcas de referência óptica IN-TRAC incorporadas diretamente nas marcações da escala incremental para permitir o auto-faseamento. Este projeto compacto da escala facilita a instalação do encoder em aplicações com restrições de espaço. A escala de fita RKLC também combina exatidão de ±5 µm/m com a robustez mecânica e química do aço inoxidável, facilidade de enrolamento e corte do comprimento conforme conveniência.
Opções de interface
Interface TD (resolução dupla)
- Saída selecionável de quadratura de resoluções duplas.
- Ideal para aplicações que requerem movimentos em alta velocidade combinados com precisão fina.
Interface DOP (saída dupla)
- Fornece quadratura digital simultânea e sinais de 1 Vpp.
- Projetada para aplicações que requerem a sincronização de uma ou mais operações com um eixo de movimento.
Kit de diagnóstico opcional
![Kit de diagnóstico TONiC™ (software e hardware)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
O software de diagnóstico TONiC pode ser utilizado para otimizar a instalação dos encoders TONiC e proporcionar uma calibração rápida e abrangente do sistema. O software deve ser utilizado em conjunto com o hardware de diagnóstico TONiC que pode ser adquirido da Renishaw utilizando o código de peça A-9411-0011. O hardware está conectado ao PC através de cabo USB (fornecido no kit) ou em linha com o sistema eletrônico do cliente.
Saiba tudo sobre o kit de diagnóstico TONiC.
Especificações técnicas
Padrão de medição | Escala de fita de aço inoxidável estreita com fita autoadesiva no verso, para montagem direta em um substrato |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 20 μm |
Coeficiente de dilatação térmica | Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos |
Classe de exatidão a 20 °C | ±5 μm/m |
Marca de referência | Marcas de referência IN-TRAC incorporadas diretamente na RKLC-S Magneto seletor utilizado para identificar as marcas de referência escolhidas |
Interruptores fim de curso | Limites duplos ou simples (selecionar com o pedido) |
Comprimento da escala | Até 20 m (>20 m mediante pedido) |
Forma da escala (A x L) | 0,15 mm x 6 mm incluindo o adesivo |
Rotação máxima Analógico Digital | (Ver dados técnicos para mais detalhes) Até 10 m/s a -3 dB Até 10 m/s |
Erro Subdivisional (SDE) | Normalmente < ±30 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo - Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) - para desempenho otimizado durante a operação |
Sinais incrementais Analógico Digital | 1 Vpp (período 20 μm) Resoluções de 5 μm a 1 nm |
Conexão elétrica | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com miniconector (conecta diretamente na interface TONiC) |
Fonte de alimentação | 5 V ±10%, <100 mA (sistema analógico), <200 mA (sistemas digitais) (não terminada) |
Vibração (em operação) | 100 m/ s2 máx @ 55 Hz a 2 000 Hz |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional (sistema) | 0 °C a +70 °C |
Temperatura de desgaseificação por calor e vácuo (não operacional) | 120 °C (cabeçote de leitura e escala somente) |
Proteção | Cabeçote de leitura: IP20 Interface: IP20 |
Construção do cabo | Tela trançada de cobre estanhado, isolação do núcleo FEP |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.