Sistema de encoder incremental TONiC™ com escala linear RELM20
Características
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 1 nm
- Velocidade até 10 m/s
- Saídas analógicas ou digitais
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE): normalmente <±30 nm
- Variantes de vácuo e Segurança Funcional disponíveis
- Marca de referência óptica IN-TRAC™
Benefícios
- Exatidão muito elevada combinada com dilatação térmica quase zero
- Cabeçote de leitura supercompacto com condicionamento de sinal dinâmico para controle de movimento melhorado
- Elevada imunidade contra impurezas
- O kit de diagnóstico está disponível para apoiar nas instalações difíceis e auxiliar na otimização do sistema.

O que é o TONiC?
A série TONiC™ é o sistema de leitor incremental sem contato compacto que assegura velocidades de até 10 m/s e, quando combinado com a interface Ti, resoluções de até 1 nm em aplicações lineares e rotativas. A óptica de filtragem avançada dentro do cabeçote de leitura fornece ao TONiC um jitter muito baixo, resultando em excelente estabilidade posicional e controle de velocidade mais suave. Isso torna o TONiC o encoder ideal para aplicações em que o movimento deve ser rigorosamente controlado.
O encoder TONiC proporciona estabilidade de sinal excepcional com baixo Erro Subdivisional (SDE) de tipicamente <±30 nm para obter um desempenho de controle de movimento superior.
Os encoders TONiC também possuem um LED de preparação integrado para uma instalação intuitiva e eficiente.
O que é a escala RELM20?
A RELM20 é uma escala produzida com ZeroMet™, uma liga de níquel/ferro de baixa dilatação, com graduação de 20 µm.
Ela é comparável com as escalas de vidro de graduação fina e oferece uma exatidão total (incluindo inclinação e linearidade) melhor que ±1 µm em 1,5 m de comprimento. A liga ZeroMet possui um de dilatação de coeficiente térmica de 0,75 ±0,35 µm/m/°C a 20 °C.
Os projetistas de sistema podem escolher entre fita adesiva especialmente formulada ou grampos mecânicos para se adequar aos seus requisitos de montagem. Ambos os métodos de montagem permitem a dilatação térmica independente do substrato.
Por que escolher este sistema de encoder?
Facilidade de manuseio
A escala de baixa dilatação térmica RELM20 ZeroMet possui uma seção transversal muito menor do que as escalas típicas de vidro e permite maior facilidade de manuseio e instalação, sem risco de quebra, tornando-a ideal para as mais exigentes aplicações de precisão.
Metrologia excepcional
O encoder TONiC possui a óptica de filtragem comprovada no mercado da Renishaw e o processamento de sinal avançado. As tecnologias Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) reduzem o ruído do sinal analógico e o jitter digital no cabeçote de leitura.
Os encoders TONiC fornecem jitter de saída de sinal excepcionalmente baixo de <±0,5 nm RMS e baixo Erro Subdivisional (SDE) de <±30 nm, permitindo que os sistemas mantenham a posição melhor e gerem menos calor em aplicações de motores lineares. O baixo jitter também permite um controle de velocidade mais suave em aplicações de alta precisão operando em baixas velocidades.
Configuração flexível
A série TONiC oferece uma variedade de interfaces externas que podem ser configuradas para atender aos requisitos de velocidade e resolução da aplicação. Com integração em estágio avançado e configuração da interface externa, um versátil cabeçote de leitura TONiC oferece muitas opções para personalização do usuário final.
As opções de interface TONiC permitem a saída digital, analógica ou dupla de sinais digitais e analógicos. A interface TD (resolução dupla) oferece saída de resolução dupla selecionável, e uma interface DPI também está disponível para aplicações de impressão de grande formato. A flexibilidade da configuração do encoder TONiC permite que os OEMs se beneficiem de controle de movimento superior e alto rendimento em uma ampla gama de aplicações.
Opções de interface
Interface TD (resolução dupla)
- Saída selecionável de quadratura de resoluções duplas.
- Ideal para aplicações que requerem movimentos em alta velocidade combinados com precisão fina.
Interface DOP (saída dupla)
- Fornece quadratura digital simultânea e sinais de 1 Vpp.
- Projetada para aplicações que requerem a sincronização de uma ou mais operações com um eixo de movimento.
Kit de diagnóstico opcional

O software de diagnóstico TONiC pode ser utilizado para otimizar a instalação dos encoders TONiC e proporcionar uma calibração rápida e abrangente do sistema. O software deve ser utilizado em conjunto com o hardware de diagnóstico TONiC que pode ser adquirido da Renishaw utilizando o código de peça A-9411-0011. O hardware está conectado ao PC através de cabo USB (fornecido no kit) ou em linha com o sistema eletrônico do cliente.
Saiba tudo sobre o kit de diagnóstico TONiC.
Especificações técnicas
Padrão de medição | RELM20: escala de ZeroMet com elevada exatidão e marca de referência central Também disponível com marca de referência final como RELE20 |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 20 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 0,75 ±0,35 µm/m/°C |
Classe de exatidão a 20 °C | Certificada para ±1 μm, calibração rastreável até Padrões Internacionais |
Marca de referência | Marca de referênciaIN-TRAC Várias opções de posição da marca de referência, veja os dados técnicos para mais detalhes |
Interruptores fim de curso | Limites duplos ou simples (selecionar com o pedido) |
Comprimento da escala | 20 mm a 1,5 m |
Rotação máxima Analógico Digital | (Ver dados técnicos para mais detalhes) Até 10 m/s a -3 dB Até 10 m/s |
Erro Subdivisional (SDE) | Normalmente < ±30 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo - Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) - para desempenho otimizado durante a operação |
Sinais incrementais Analógico Digital | 1 Vpp (período 20 μm) Resoluções de 5 μm a 1 nm |
Conexão elétrica | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com miniconector (conecta diretamente na interface TONiC) |
Fonte de alimentação | 5 V ±10%, <100 mA (sistema analógico), <200 mA (sistemas digitais) (não terminada) |
Vibração (em operação) | 100 m/s2 máx @ 55 Hz a 2 000 Hz |
Choque (não operando) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ seno |
Temperatura operacional (sistema) | 0 °C a +70 °C |
Proteção | Cabeçote de leitura: IP40 Interface: IP20 |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.