Sistema de encoder incremental QUANTiC™ com escala linear RTLC40
Características
- Tolerância da altura de percurso operacional ±0,3 mm
- Saída digital ou analógica direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 50 nm
- Velocidade até 24 m/s
- Excelente imunidade contra impurezas
- Marca de referência óptica IN-TRAC™
Benefícios
- Fácil instalação
- Não é necessária interface separada
- Compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 para fácil diagnóstico, instalações difíceis e manutenção
- Pode ser utilizado com escala de fita e tipo transportador

O que é QUANTIC?
A série QUANTiC representa o conjunto de encoders ópticos abertos incrementais da Renishaw com opções de saída digital ou analógica, boa metrologia, desempenho em alta velocidade e fácil instalação e preparação. Informações de diagnóstico podem ser acessadas utilizando a Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e o software ADT View, durante a instalação ou para diagnóstico de campo e detecção de falhas. Podem ser atingidas velocidades de até 24 m/s para atender os mais severos requisitos de controle de movimentos. O encoder QUANTiC oferece resoluções de até 50 nm e uma grande variedade de configurações, tornando a otimização fácil e simples. O processamento de sinal dinâmico permite melhorar a estabilidade do sinal para atingir um desempenho superior do seu sistema de controle de movimentos.
O que é a escala RTLC40?
A RTLC40 é uma escala de fita de aço inoxidável de perfil baixo com graduações incrementais de 40 µm e marcas de referência IN-TRAC selecionáveis pelo cliente. Existem dois níveis de exatidão - padrão com ±15 µm/m e elevada exatidão com ±5 µm/m. Ambas são fornecidas com comprimentos de até 10 m (mais que 10 m mediante pedido). Estão disponíveis duas opções de montagem, ambas permitindo a dilatação térmica independente e conveniência da escala de fita.
- A RTLC40 pode ser utilizada com o revolucionário sistema de transporte de escala FASTRACK™. Este sistema permite que uma trilha seja colocada de modo rápido e fácil, sem necessidade de furos de fixação. Um espaçador sacrifical é removido e a fita escala é então depositada na trilha.
- A RTLC40-S é fixada sobre o substrato com uma fita autoadesiva no verso. O autoadesivo é formulado de tal modo que ele permite a dilatação térmica da escala independente do substrato.
Para concluir a instalação, ambos os tipos de escala são fixados em um ponto para estabelecer uma posição de referência.
Por que escolher este sistema de encoder?
Fácil instalação
Nas aplicações OEM, o tempo de construção da máquina é crítico, pois o tempo economizado na instalação do componente permite tempos de produção mais curtos e, em última análise, maior lucratividade. A série de encoders QUANTiC ajuda a satisfazer este requisito através das suas generosas tolerâncias de preparação para um produto incremental (tolerância de rotação no plano horizontal ±0,9° e tolerância da altura de percurso ±0,2 mm) e LED de preparação integrado no cabeçote de leitura. Com tolerâncias de instalação melhoradas, a produção se beneficiará de um processo de instalação mais rápido, menor sobrecarga e um aumento na produtividade.
Sistema de encoder digital e analógico versátil
O encoder QUANTiC está disponível com saída analógica de 1 Vpp padrão da indústria para fácil integração na eletrônica de interpolação do cliente ou com interpolação digital de alta velocidade integrada no cabeçote de leitura. As configurações da saída digital disponíveis permitem que o usuário otimize a velocidade e resolução do seu sistema, em função dos requisitos do controle de movimentos. Além disso, o cabeçote de leitura QUANTiC funciona com escalas lineares e rotativas (angulares) de diversas exatidões. Ele é rápido e fácil de instalar, tornando-se particularmente apropriado para a produção seriada.
Excelente imunidade contra impurezas
O sistema de encoder QUANTiC é altamente imune a impurezas e contaminação graças a várias características do seu projeto avançado. Os cabeçotes de leitura QUANTiC incorporam a exclusiva óptica de filtração da Renishaw, que calcula a média das contribuições de muitos períodos de escala, filtrando com eficácia características não periódicas, como as impurezas. Os sinais de medição são ainda melhorados por uma série de algoritmos de processamento de sinais eletrônicos, tais como o Auto Gain Control (AGC), o Auto Offset Control (AOC) e Auto Balance Control (ABC). Os encoders QUANTiC possuem também uma terceira camada de filtração do sinal a partir de um novo projeto de detector que ajuda a eliminar as frequências de sinais não-harmônicos, que podem ocorrer devido à contaminação na escala. Estes recursos de condicionamento do sinal se combinam para assegurar um Erro Subdivisional (SDE) reduzido e mínima variação do sinal na contaminação.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional

O sistema de encoder QUANTiC é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | FASTRACK RTLC40: escala de fita de aço inoxidável com sistema de montagem em trilha RTLC40-S: escala de fita de aço inoxidável com fita autoadesiva no verso, para montagem direta no substrato sem os trilhos guia FASTRACK |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 40 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Classe de exatidão a 20 °C | 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m |
Marca de referência | Marcas de referência IN-TRAC incorporadas diretamente na RTLC40 / RTLC40-S Imã(s) seletor(es) utilizado(s) para identificar as marcas de referência escolhidas |
Interruptores fim de curso | Limites duplos |
Comprimento da escala | FASTRACK: 100 mm a 25000 mm RTLC40/RTLC40-S: 20 mm a 10000 mm (>10 000 mm mediante pedido) |
Rotação máxima Analógico Digital | Ver dados técnicos para mais detalhes Até 20 m/s Até 24 m/s |
Erro Subdivisional (SDE) Analógico Digital | Normalmente < ±120 nm Normalmente < ±80 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais Analógico Digital | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 µm a 50 nm) |
Conexão elétrica Analógica e digital | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m e 3 m com conectores tipo D (9 e 15 pinos) ou conector circular em linha (12 pinos) |
Conexão elétrica Somente digital | Cabos com comprimentos de 0,5, 1 e 3 m com conector JST de 14 vias |
Fonte de alimentação Analógico Digital | 5 V -5%/+10% Normalmente 150 mA com terminais Comprimentos de cabo ≤ 3 m, normalmente 200 mA com terminais |
Vibração (em operação) | 100 m/s2máx a 55 Hz até 2 000 Hz, 3 eixos |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.