Sistema de encoder incremental QUANTiC™ com escala linear e arco parcial RKLC40-S
Características
- Tolerância da altura de percurso operacional ±0,3 mm
- Saída digital ou analógica direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 50 nm
- Velocidade até 24 m/s
- Excelente imunidade contra impurezas
- Marca de referência óptica IN-TRAC™
Benefícios
- Escala estreita de 6 mm adequada para aplicações com espaço limitado
- Apropriado para a medição de arco parcial
- Escala com substrato masterizado para melhor desempenho metrológico
- Fácil instalação
- Não é necessária interface separada
- Ferramenta de Diagnóstico Avançado
![Área transparente para banners no site](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
O que é QUANTIC?
A série QUANTiC representa o conjunto de encoders ópticos abertos incrementais da Renishaw com opções de saída digital ou analógica, boa metrologia, desempenho em alta velocidade e fácil instalação e preparação. Informações de diagnóstico podem ser acessadas utilizando a Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e o software ADT View, durante a instalação ou para diagnóstico de campo e detecção de falhas. Podem ser atingidas velocidades de até 24 m/s para atender os mais severos requisitos de controle de movimentos. O encoder QUANTiC oferece resoluções de até 50 nm e uma grande variedade de configurações, tornando a otimização fácil e simples. O processamento de sinal dinâmico permite melhorar a estabilidade do sinal para atingir um desempenho superior do seu sistema de controle de movimentos.
O que é a escala RKLC40-S?
A RKLC40-S é uma escala de fita de aço inoxidável estreita e de perfil baixo com graduações incrementais de 40 µm e marcas de referência IN-TRAC selecionáveis pelo cliente. Existem dois níveis de exatidão - padrão com ±15 µm/m e elevada exatidão com ±5 µm/m. Disponíveis em comprimentos de até 20 metros (>20 m mediante pedido). A RKLC40-S é masterizada com base no substrato da máquina, proporcionando melhor desempenho metrológico quando as extremidades da escala são fixadas rigidamente no substrato.
A escala flexível RKLC40-S também é adequada para medição de arco parcial, pois a pequena área de seção transversal permite que ela seja enrolada em torno de um tambor, eixo ou arco com um raio mínimo de 26 mm.
Por que escolher este sistema de encoder?
Fácil instalação
Nas aplicações OEM, o tempo de construção da máquina é crítico, pois o tempo economizado na instalação do componente permite tempos de produção mais curtos e, em última análise, maior lucratividade. A série de encoders QUANTiC ajuda a satisfazer este requisito através das suas generosas tolerâncias de preparação para um produto incremental (tolerância de rotação no plano horizontal ±0,9° e tolerância da altura de percurso ±0,2 mm) e LED de preparação integrado no cabeçote de leitura. Com tolerâncias de instalação melhoradas, a produção se beneficiará de um processo de instalação mais rápido, menor sobrecarga e um aumento na produtividade.
Sistema de encoder digital e analógico versátil
O encoder QUANTiC está disponível com saída analógica de 1 Vpp padrão da indústria para fácil integração na eletrônica de interpolação do cliente ou com interpolação digital de alta velocidade integrada no cabeçote de leitura. As configurações da saída digital disponíveis permitem que o usuário otimize a velocidade e resolução do seu sistema, em função dos requisitos do controle de movimentos. Além disso, o cabeçote de leitura QUANTiC funciona com escalas lineares e rotativas (angulares) de diversas exatidões. Ele é rápido e fácil de instalar, tornando-se particularmente apropriado para a produção seriada.
Escala estreita, robusta e versátil
A RKLC é uma escala de fita robusta de aço inoxidável de 6 mm de largura com espessura de 0,15 mm. Isso permite que a escala, quando rigidamente fixada a um eixo da máquina, seja "masterizada" em relação ao substrato da máquina, para corresponder ao seu coeficiente de dilatação térmica e comportamento. Deste modo, a diferença de movimento entre a escala e a máquina é minimizada.
Escalas de arco parcial RKLC
As escalas de encoder RKLC podem ser convenientemente cortadas no comprimento necessário e montadas em um substrato cilíndrico simples, sem a necessidade de recursos complexos de montagem ou superfícies de alinhamento com tolerâncias apertadas.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional
![Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
O sistema de encoder QUANTiC é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | Escala de fita de aço inoxidável estreita com fita autoadesiva no verso, para montagem direta em um substrato Adequada para aplicações de arco parcial (raio mínimo para arco parcial: 26 mm) |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 40 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Linear: combinada com o material do substrato quando as extremidades da escala são fixadas com grampos |
Classe de exatidão a 20 °C | 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m |
Marca de referência | Marcas de referência IN-TRAC incorporadas diretamente na RKLC-S Imã(s) seletor(es) utilizado(s) para identificar as marcas de referência escolhidas |
Interruptores fim de curso | Limites duplos |
Comprimento da escala | Até 20 m (>20 m mediante pedido) |
Forma da escala (A x L) | 0,15 mm x 6 mm incluindo o adesivo |
Rotação máxima Analógico Digital | Ver dados técnicos para mais detalhes Até 20 m/s Até 24 m/s |
Erro Subdivisional (SDE) Analógico Digital | Normalmente < ±120 nm Normalmente < ±80 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais Analógico Digital | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 µm a 50 nm) |
Conexão elétrica Analógica e digital | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m e 3 m com conectores tipo D (9 e 15 pinos) ou conector circular em linha (12 pinos) |
Conexão elétrica Somente digital | Cabos com comprimentos de 0,5, 1 e 3 m com conector JST de 14 vias |
Fonte de alimentação Analógico Digital | 5 V -5%/+10% Normalmente 150 mA com terminais Comprimentos de cabo ≤ 3 m, normalmente 200 mA com terminais |
Vibração (em operação) | 100 m/s2máx a 55 Hz até 2 000 Hz, 3 eixos |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.