Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com escala linear RTLF
Características
- Saída digital direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm na variante com saída superior)
- Resoluções de até 2,5 nm
- Velocidade até 20 m/s
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE) de <±75 nm na versão 20 µm e <±120 nm na versão 40 µm
Benefícios
- Pacote miniatura
- Não é necessária interface separada
- O sistema óptico de filtração permite elevada imunidade contra impurezas
- Compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 para fácil diagnóstico, instalações difíceis e manutenção
- Qualidade assegurada
- Conveniência da escala de fita autoadesiva e robustez incomparável
O que é o ATOM DX?
A série de encoders ATOM DX é o menor encoder óptico incremental da Renishaw, com saída digital direta do cabeçote de leitura. Ele proporciona feedback posicional, interpolação a bordo e ótica de filtragem, tudo em um pacote miniatura.
Informações detalhadas de diagnóstico podem ser acessadas usando o software opcional Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e ADT View para diagnósticos em campo, detecção de falhas e para ajudar na otimização da preparação do encoder até mesmo nas aplicações mais exigentes.
O encoder ATOM DX também proporciona resoluções de até 2,5 nm com uma grande variedade de configurações.
O ATOM DX é fornecido nas variantes de saída com cabo e superiores com opções de escala de 20 µm ou 40 µm.
O que é a escala RTLF?
A RTLF é uma escala de fita de aço inoxidável de perfil baixo que possui uma marca de referência selecionável. Estão disponíveis dois níveis de exatidão - escala com graduação de 40 µm padrão, com exatidão de ±15 µm/m e escalas de especificação elevada com graduações de 20 µm e 40 µm com exatidão de ±5 µm/m. Todas as escalas são fornecidas com cabos com comprimentos de até 10 m.
A RTLF-S é montada sobre o substrato com uma fita autoadesiva no verso. O autoadesivo é formulado de tal modo que ele permite a dilatação térmica da escala independente da dilatação do substrato.
Para concluir a instalação, a escala é fixada em um ponto para estabelecer uma posição de referência.
Por que escolher este sistema de encoder?
Encoder miniatura para aplicações críticas de espaço
O ATOM DX, disponível nas reduzidas dimensões 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, permite a sua integração nos espaços mais restritos. Há várias opções para escolher, incluindo as versões com cabo e saída superior.
Fácil eliminação de falhas e manutenção
A Ferramenta de Diagnóstico Avançado adquire dados abrangentes em tempo real dos cabeçotes de leitura ATOM DX. A informação é exibida através da interface do software ADT View. Embora na maioria dos casos o LED de preparação integrado no encoder seja suficiente para configurar o sistema, a ADT pode ser usada para auxiliar nas instalações mais difíceis. O ADT também pode relatar o desempenho do encoder e auxiliar na detecção de falhas do sistema para evitar o longo tempo de máquina parada.
Alto desempenho
Com resoluções de até 2,5 nm, SDE e jitter reduzidos, a série ATOM DX são encoders de alto desempenho Combinando a saída de quadratura digital diretamente do cabeçote de leitura e a comprovada óptica de filtração da Renishaw, os encoders ATOM DX são um poderoso bloco de construção para um moderno sistema de controle de movimento.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional

O sistema de encoder ATOM DX é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da marca de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | Fita de aço inoxidável autoadesiva |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | Variante com cabo: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Variante com saída superior: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Graduação da escala | 20 μm e 40 µm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Classe de exatidão a 20 °C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (exatidão elevada): ±5 μm/m |
Marca de referência | Óptica deselecionável |
Interruptores fim de curso | N/A |
Comprimento da escala | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Rotação máxima | Até 20 m/s (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Erro Subdivisional (SDE) | Versão de 20 µm: normalmente <±75 nm Versão de 40 µm: normalmente <±120 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais | Resoluções de 10 nm a 2,5 nm (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Conexão elétrica | Variante com cabo: Cabos com comprimentos de 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m e 3 m om conectores tipo D (9 e 15 vias) |
Fonte de alimentação | 5 V -5%/+10%, típico <200 mA com terminais |
Vibração (em operação) | 100 m/s² máx @ 55 Hz a 2000 Hz, 3 eixos |
Choque (não operando) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.