Sistema de encoder incremental ATOM™ com escala linear RTLF
Características
- Dimensões do cabeçote de leitura: 20,5 x 12,7 x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm na versão FPC)
- Resoluções de até 1 nm
- Velocidade até 20 m/s
- Saídas analógicas ou digitais
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE) de <±75 nm na versão 20 µm e <±120 nm na versão 40 µm
Benefícios
- Pacote miniatura
- O sistema óptico de filtração permite elevada imunidade contra impurezas
- O kit de diagnóstico está disponível para apoiar nas instalações difíceis e auxiliar na otimização do sistema.
- Conveniência da escala de fita autoadesiva e robustez incomparável
- Qualidade assegurada
O que é o ATOM?
O ATOM é o sistema de encoder óptico sem contato miniatura, incremental, linear e rotativo da Renishaw. Seu projeto inovador combina miniaturização com excepcional estabilidade de sinal, imunidade às impurezas e confiabilidade. Esta combinação é única no mercado e representa um avanço significativo no desempenho e confiabilidade de encoders miniatura.
O ATOM é fornecido nas variantes com cabo de alta flexibilidade e circuito impresso flexível (FPC), nas opções de escala de 20 µm ou 40 µm.
Está disponível uma série de interfaces, incluindo a Ri padrão, Ti de alto desempenho e a interface aberta compacta ACi.
O que é a escala RTLF?
A RTLF é uma escala de fita de aço inoxidável de perfil baixo que possui uma marca de referência selecionável. Estão disponíveis dois níveis de exatidão - escala com graduação de 40 µm padrão, com exatidão de ±15 µm/m e escalas de especificação elevada com graduações de 20 µm e 40 µm com uma exatidão de ±5 µm/m. Todas as escalas podem ser fornecidas com comprimentos de até 10 m (>10 m mediante pedido).
A RTLF-S é fixada sobre o substrato com uma fita autoadesiva no verso. O autoadesivo é formulado de tal modo que ele permite a dilatação térmica independente da escala em relação ao substrato.
Para concluir a instalação, a escala é fixada em um ponto para estabelecer uma posição de referência.
Por que escolher este sistema de encoder?
O encoder miniatura é utilizado onde o espaço é muito limitado
O ATOM, disponível nas reduzidas dimensões 7,3 mm x 20,5 mm x 12,7 mm, permite a sua integração nos espaços mais restritos. Há várias opções para escolher, incluindo as versões com cabo e componente FPC.
Alta confiabilidade e desempenho do sistema
O ATOM é o primeiro sistema de encoder miniatura no mundo a incorporar o exclusivo projeto óptico de filtração da Renishaw. Isto é ainda aperfeiçoado com o processamento de sinal dinâmico no cabeçote de leitura, incluindo o Auto Gain Control e o Auto Offset Control. Esta combinação permite que o ATOM possua elevada imunidade contra impurezas e pureza de sinal, comparáveis, se não melhores, aos nossos cabeçotes de leitura de dimensões padrão, com SDEs reduzidos de até ±75 nm em cabeçotes de leitura de 20 µm e ±120 nm em cabeçotes de 40 µm. O resultado é um controle mais suave da velocidade para desempenho melhorado da digitalização e aumento da estabilidade posicional, parâmetros essenciais para inúmeras aplicações.
Qualidade assegurada
A qualidade é assegurada pela linha de produção automatizada do ATOM e a entrega rápida. O ATOM possui uma série de controles de qualidade, incluindo testes de temperatura e umidade, vibrações, ISO9001, descarga estática, interferência irradiada, interferência conduzida, queima de LED e inspeção 100%.
Opções de interface
O ATOM é oferecido com uma variedade de opções de interface, que permitem maior flexibilidade para integrar o encoder no seu sistema.
Interface Ri
- As interfaces Ri oferecem saídas analógicas de 1 Vpp ou interpolação digital de até 50 nm (cronometrada) e 0,5 μm (não cronometrada) em um pacote compacto e econômico.
- Está contida em um invólucro de conector tipo D (15 vias) padrão industrial, incluindo botão CAL.

Interface Ti
- As interfaces Ti são projetadas para aplicações que requerem velocidades mais altas, SDE menor e interpolação digital de até 1nm e que incluam um botão CAL.
- Saídas cronometradas foram otimizadas para velocidade e desempenho em todas as resoluções de comandos de padrão industrial.
- Também estão disponíveis variantes analógicas.
Interface ACi
- As interfaces ACi são subsistemas de interpolador aberto, de alto desempenho, miniatura.
- Elas proporcionam incomparável relação preço / desempenho para sistemas de movimentação modernos que requerem resolução fina associada à alta velocidade em um formato aberto ultracompacto, que requer pouco espaço e está preparado para um sistema de calibração.
- Está disponível a interpolação digital até 10 nm com saída cronometrada de até 40 MHz.
- Versões FPC com cabo ou conector PCB disponíveis.

O software de diagnóstico ATOM pode ser utilizado para otimizar a instalação dos encoders ATOM e proporcionar uma calibração rápida e abrangente do sistema. O software deve ser utilizado em conjunto com o hardware de diagnóstico ATOM que pode ser adquirido da Renishaw utilizando o código de peça A-9411-0011. O hardware está conectado ao PC através de cabo USB (fornecido no kit) ou em linha com o sistema eletrônico do cliente.
Saiba tudo sobre o kit de diagnóstico ATOM.
Especificações técnicas
Padrão de medição | Fita de aço inoxidável autoadesiva |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | Variante com cabo: 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm Variante com FPC: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm |
Graduação da escala | 20 μm e 40 µm |
Coeficiente de dilatação térmica | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Classe de exatidão a 20 °C | 40 μm (exatidão elevada): ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 20 μm: ±5 μm/m |
Marca de referência | Óptica deselecionável |
Interruptores fim de curso | N/A |
Comprimento da escala | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Velocidade máxima
| (ver dados técnicos para mais detalhes) 40 µm: até 20 m/s 20 µm: até 10 m/s Dependendo do tipo de interface, consulte os arquivos de dados técnicos para mais detalhes 40 µm: até 20 m/s 20 µm: até 10 m/s |
Erro Subdivisional (SDE) | Versão 40 µm: Normalmente < ±120 nm Versão 20 µm: Normalmente < ±75 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais |
|
Conexão elétrica | Cabeçote de leitura com cabo: Conector interno compatível com as interfaces Ri, Ti e ACi ou conector tipo D de 15 vias |
Fonte de alimentação | 5 V ± 10% <50 mA (cabeçote de leitura), <200 mA (com interface Ti), <100 mA (com interface Ri), <100 mA (com interface ACi) (não terminada) |
Vibração (em operação) | 100 m/s² máx @ 55 Hz a 2000 Hz |
Choque (não operando) | 1 000 m/s², 6 ms, ½ seno |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | Variante com cabo: IP40 interface Ri IP20 Interface Ri/Ti: IP20 Interface ACi: IP00 |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.