Sistemas de medição com apalpador e medição de ferramentas em máquinas-ferramenta
A Renishaw oferece uma linha abrangente de sistemas de medição com apalpadores e de ferramentas para máquinas-ferramenta CNC. Projetados para melhorar a exatidão e a eficiência da usinagem, nossos sistemas automáticos proporcionam redução significativa de custos e melhorias de qualidade.
A medição com apalpadores e medição de ferramentas na máquina são boas-práticas mundialmente reconhecidas na indústria de usinagem. O preset e a inspeção manual de ferramentas e peças podem ser prejudiciais ao desempenho e à lucratividade da usinagem. Nossos sistemas de medição com apalpadores e preset de ferramentas ajudam os fabricantes a reduzir as taxas de refugo, eliminar o tempo de inatividade da máquina e melhorar a qualidade das peças.
Nossas soluções permitem preparação automática de peças, medição durante o ciclo, preset de ferramentas e detecção de ferramentas quebradas. Quando combinada com atualizações automáticas de offsets, nossa tecnologia permite usinar com confiança, reduzir os tempos de preparação e melhorar o controle do processo.
![Sistemas de medição com apalpadores e medição de ferramentas para máquinas-ferramentas - O apalpador tipo strain gauge RMP600](/media/img/gen/c4ecaef1160647a28de55ae11cfe02de.jpg)
Explore nossa linha de apalpadores por contato e de escaneamento para preparação e inspeção de peças.
![Preset de ferramentas laser NC4+ Azul medindo uma ferramenta pequena](/media/img/gen/03dbc2322f9a44928e46d0b39d9066e4.jpg)
Descubra nossos sistemas de preset de ferramentas e detecção de ferramentas quebradas para todos os tipos e tamanhos de máquinas-ferramenta CNC.
![Reporter em um comando Mazak](/media/img/gen/a90c8a315f634e93ad5dce4bcfcb0a40.jpg)
Maximize seu hardware de medição e preset de ferramentas com nossos softwares e aplicativos flexíveis baseados em macros e PC.
![AxiSet - Software para máquinas-ferramenta](/media/img/gen/9296d75b4eb74f34b98f4535ebf1921b.jpg)
Descubra nossas soluções de manutenção de máquinas-ferramenta e monitoramento de verificação de integridade para uma usinagem confiável e produtiva.
![Encoder óptico blindado FORTiS™ dentro da retífica de ferramentas TGT](/media/img/gen/1ad46aaa37e64183bdcd7ecf50b9e914.jpg)
Projetado para suportar ambientes agressivos, encontre sua solução de encoder óptico blindado para aplicações em máquinas-ferramenta.
![Tods Composite Solutions: O RMP600 é um apalpador compacto que incorpora o extensômetro de elevada exatidão RENGAGE da Renishaw](/media/img/gen/94663f22c7684f0080d44ee86bbbe0ab.jpg)
Visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter ajuda com instalação e treinamento em hardware e software de máquinas-ferramenta.
O que é a medição com apalpador e medição de ferramentas em máquinas-ferramenta?
A medição com apalpador e medição de ferramentas em máquinas-ferramenta é o processo de medição da posição, dimensões e características de uma peça ou ferramenta em uma máquina-ferramenta. Isso garante que você atenda às especificações e tolerâncias exigidas antes e durante o processo de usinagem.
A medição precisa de peças e ferramentas em uma máquina CNC ajuda a obter resultados de usinagem exatos e consistentes, aumentando a produtividade e minimizando o risco de erros dispendiosos.
- Os apalpadores de máquinas-ferramenta para preparação e inspeção de peças coletam dados sobre o formato, tamanho e posição de uma peça. Use para medir com exatidão características de peças usinadas e proporcionar uma preparação rápida das peças.
- Os sistemas de preset de ferramentas e detecção de ferramentas quebradas medem a própria ferramenta e não a peça. Eles estabelecem um ponto de referência na ferramenta e verificam qualquer desgaste ou quebra.
Como emitir uma ordem de compra
Para comprar, envie um formulário de contato para falar com nossa equipe de vendas local.
Sua solicitação será atendida por nossa equipe em até 48h após o envio.
Os benefícios da medição com apalpador e medição de ferramentas em máquinas-ferramenta
A medição de peças e ferramentas pode ocorrer antes, durante e depois das operações de usinagem. Ao praticar esse tipo de medição, você reduz o tempo de inatividade da máquina e o refugo de peças. Isso permite que você invista melhor seu tempo e dinheiro em usinagem produtiva.
- Aumentar o rendimento dos ativos existentes; adiar despesas de capital, reduzir contas de subcontratos e horas extras e buscar negócios adicionais.
- Aumentar a automação nos processos de preparação e medição; reduzir a intervenção humana e realocar a equipe em funções proativas de engenharia. Dê às suas máquinas-ferramenta a inteligência necessária para tomarem decisões por si mesmas, permitindo longos períodos de usinagem sem operador.
- Eliminar retrabalho e refugo; medir uma peça em etapas chave do processo de usinagem permite ajustes dos parâmetros do processo. Isto reduz a variação entre peças, aumentando assim a capacidade do processo e reduzindo a não conformidade. Ajuda a reduzir custos unitários e os prazos de entrega.
- Acompanhe as necessidades do seu mercado; a preparação automática usando apalpadores permitirá preparar peças complexas, eliminando a necessidade de fixações de precisão caras. Isto significa que é possível responder rapidamente a novos requisitos do cliente, através da rápida introdução de novos processos.
Para ver com que rapidez você pode pagar seu investimento, use nossa calculadora de benefícios.
![Máquinas na Renishaw Miskin](/media/img/gen/1c80a17873074de7ad90921ca7944f0e.jpg)
Estávamos procurando diversas empresas para fornecer os sistemas de apalpadores de máquinas que precisávamos. Escolhemos apenas uma empresa com a qual nos sentíamos confortáveis e que se adaptava perfeitamente à nossa cultura de engenharia. Essa empresa era a Renishaw. Eles fornecem um excelente suporte técnico, seus técnicos no local são muito bem informados e eu considero seus equipamentos como de primeira linha.
Tigercat Industries Inc. (Canadá)
![Teste de raio de 50 mm do ballbar QC20 realizado em um torno](/media/img/gen/bd78547e78a34b738897172fdfdd135d.jpg)
Garanta peças conformes já na primeira vez
Uma máquina inexata não pode fabricar peças exatas de forma consistente. A manutenção periódica da máquina-ferramenta e a verificação de integridade são essenciais para uma usinagem confiável e de alta precisão.
Esses tipos de ações preventivas ajudam a reduzir as fontes de variação. Eles são a base do controle do processo e garantem um processo de usinagem consistente e eficiente.
Não tem certeza sobre qual sistema você precisa?
Use nosso seletor de apalpadores para identificar qual sistema melhor se adapta à configuração da sua máquina-ferramenta.
Nossa experiência com usinagem CNC na fabricação industrial
![Primeiro apalpador dedicado para máquinas-ferramenta 1977](/media/img/gen/b75615a97b06433ea09ad68e3b9666d5.jpg)
Ao longo da nossa história, defendemos continuamente a engenharia, a mudança e a inovação. Fundada em 1973, nosso primeiro produto foi o apalpador por contato. Este produto inovador revolucionou as capacidades das máquinas de medição por coordenadas (CMMs), permitindo a medição exata de peças usinadas.
Em meados da década de 1970, a Renishaw introduziu o primeiro apalpador projetado para aplicações de corte de metais. Isso tornou possível a medição automática com apalpador para a preparação e inspeção durante o ciclo.
Hoje, nossos sistemas de medição com apalpadores e medição de ferramentas oferecem melhorias significativas de qualidade e desempenho em uma grande variedade de aplicações e indústrias. Onde quer que você esteja no mundo, seja qual for a máquina, aplicação ou problema, existe um sistema Renishaw que pode transformar seu processo de produção.
Precisa de uma solução específica?
Temos uma equipe dedicada para produtos especiais que oferece consultoria especializada e serviços de projeto para máquinas-ferramenta. Com experiência inigualável em projetos especiais, estamos confiantes de que podemos atender às suas necessidades, seja qual for o desafio.
Nossa oferta inclui:
- Soluções especiais de projeto e fabricação, desde pontas especiais até sistemas completos de medição com apalpador e medição de ferramentas.
- Pesquisas de máquinas para encontrar e projetar apenas a melhor solução para cada requisito individual.
- Fácil integração de produtos padrão e especiais em sua máquina.
- Excelentes custos e prazos de entrega para produtos especiais.
- Suporte tanto para novos projetos de máquinas quanto para requisitos de atualização.
Seja qual for a sua necessidade, nossa equipe de produtos especiais está aqui para ajudar. Entre em contato hoje.
![NC4 separa - montagem personalizada](/media/img/gen/93d204c3fa3e492ea474e8e53effca36.jpg)
Aproveite todo o potencial dos dados da sua máquina-ferramenta
![Tornando os dados acionáveis com a Renishaw Central: Plataforma de dados de fabricação inteligente](/media/img/gen/7c80a195ad304593a9a22568a78cfac6.jpg)
Descubra como nossa poderosa plataforma inteligente de dados de fabricação Renishaw Central pode otimizar seu processo de usinagem e aumentar a produtividade.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.