Saltar navegação

Pontas de precisão especiais para metrologia

A equipe interna de projetos da Renishaw pode desenvolver pontas especiais se nossa linha de produtos padrão não fornecer a resposta.

Solução de medição ideal

Aqui na Renishaw nos orgulhamos de saber tudo o que há para saber sobre pontas. Elas têm sido uma parte fundamental de nossos sistemas de medição desde 1973, quando a Renishaw introduziu o primeiro apalpador por contato. Projetadas por nossa equipe de especialistas ao longo de muitos anos, nossa extensa gama de pontas abrange opções padrão e soluções especiais.

Em muitos problemas de aplicações, a solução está na seleção da ponta. O acesso às características da peça, tempos de inspeção e desempenho do apalpador dependem todos da seleção da ponta. Cada aspecto é cuidadosamente considerado durante o projeto de uma ponta personalizada. Incorporamos a escolha ideal de materiais de esfera e haste enquanto otimizamos o desempenho do apalpador para sua aplicação específica.

Você sabia que temos um serviço dedicado de projeto de pontas especiais?

A divisão de pontas da Renishaw oferece um serviço exclusivo. Fornecemos uma solução de ponta especial total para uma variedade de CMMs, máquinas-ferramenta, aplicações de medição e escaneamento Equator™, onde uma ponta padrão pode não ser adequada.

Projetamos mais de 14.000 pontas especiais sob medida, adaptadas especificamente para atender a uma ampla gama de aplicações de medição e indústrias em todo o mundo. Os setores aeroespacial, automotivo e de produção seriada são apenas alguns dos setores em que trabalhamos.

Fale conosco

Somos especializados na criação de produtos especiais para atender às necessidades de nossos clientes. Fale com nossa equipe sobre exatidão, inspeção de características da peça, prazo de entrega e custos.

Solicite sua ponta especial

Nossas pontas são projetadas para serem robustas e confiáveis, oferecendo desempenho e exatidão superiores em qualquer situação. Com nossa especialização e experiência, podemos fornecer a solução perfeita para os requisitos de sua aplicação.

Descubra o serviço de projeto e fabricação de pontas customizado da Renishaw

Acreditamos que selecionar a ponta correta deve ser fácil. Nossa equipe de projetos está aqui para apoiá-lo e orientá-lo durante o processo do início ao fim.

Ela poderá fornecer conselhos sobre o tipo de ponta que melhor atende às suas necessidades com base em requisitos individuais. Ela poderá oferecer orientação sobre vários aspectos do projeto e seleção da ponta, como desempenho, limpeza, escolha de material e calibração.

Além disso, ela poderá responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre os seguintes tópicos para garantir que você tome a decisão certa:

  • Como as variações de temperatura afetam a medição?
  • Como calibrar uma ponta?
  • Problemas de desgaste adesivo e abrasivo.
  • Quando e por que sua ponta deve ser substituída.
  • Por que você deve limpar sua ponta e como fazer isso.

Estamos ansiosos para conversar sobre todos as pontas com você. Todas as perguntas são bem-vindas.

Pontas produzidas por manufatura aditiva

A manufatura aditiva de metais (AM) é uma tecnologia flexível e poderosa. Ele nos permite criar componentes e peças que não podem ser fabricados usando métodos tradicionais de fabricação.

Eles podem incluir formas complexas com estruturas internas e treliças leves e resistentes, permitindo uma metrologia reproduzível.

O alto grau de flexibilidade no projeto significa que pontas fabricadas por manufatura aditiva podem ser criadas e personalizadas para praticamente qualquer aplicação. Pontas personalizadas para aplicações de metrologia fornecem mais opções de medição do que nunca.

Todas as pontas fabricadas por AM são projetadas e produzidas internamente pela Renishaw, garantindo prazos de entrega curtos e altos padrões de qualidade.

Deixe-nos projetar e imprimir em 3D uma ponta através de manufatura aditiva para você.

Saiba mais sobre AM para pontas especiais

Pontas de diamante OPTiMUM™

Pontas de diamante OPTiMUM™

As pontas revestidas com diamante oferecem desempenho de escaneamento duradouro em aplicações exigentes. Os benefícios incluem vida útil mais longa e a redução do tempo de recalibração e parada de inspeção

As esferas revestidas com diamante mantêm sua circularidade após o escaneamento em superfícies abrasivas. Eles não são impregnadas com material ou se desgastam prematuramente ao escanear uma peça.

Podemos projetar pontas revestidas de diamante de acordo com suas necessidades. Elas podem ser fabricadas com vários tamanhos de rosca e materiais de haste. Os tamanhos das esferas variam de 1,5 mm a 8 mm, para atender a sua aplicação específica.

Todas as pontas de diamante OPTiMUM são projetadas e produzidas internamente na Renishaw, garantindo prazos curtos e altos padrões de qualidade.

Trabalhamos em estreita colaboração com você para encontrar uma solução de metrologia adequada para atender às suas necessidades de aplicação.

Saiba mais sobre pontas de diamante OPTiMUM™

Galeria de aplicações de pontas especiais

  • Custom styli
  • FARO Crank custom stylus
  • CAD image of custom stylus with ruby ball
  • M8 Extension with pointer stylus
  • Custom star stylus
  • Custom cross stylus
  • Ponta em asa especial
  • Ponta truncada especial
  • Ponta em L especial
  • Ponta em disco especial

Assistência total ao produto

A linha de pontas Renishaw é abrangente. Consulte nossa página de pontas de precisão para metrologia para mais informações.

Se você não encontrar o que procura em nosso catálogo abrangente de soluções padrão, entre em contato conosco para obter suporte personalizado. Nossas equipes têm ampla experiência e conhecimento em projetar e fabricar produtos especiais para atender às suas necessidades específicas.

Podemos assumir o controle da produção de projetos complexos, usando um sistema moderno de gerenciamento de alterações e projeto. Além disso, podemos contar com mais de 60 anos de experiência em engenharia coletiva. Nossa equipe pode assegurar a exatidão, confiabilidade e conformidade regulamentar de produto das suas pontas Renishaw.

Sempre recomendamos o uso de pontas Renishaw para maximizar sua qualidade e desempenho de medição. Custos e prazos de entrega são reduzidos quando for possível a utilização de pontas padrão.

Nossos clientes frequentemente nos desafiam a criar projetos inovadores. Entre em contato e veja o que podemos desenvolver para você.

Manual sobre pontas de precisão

Entenda as principais informações técnicas sobre como selecionar e usar o tipo, materiais, projeto e calibração corretos.

Baixe nosso manual sobre pontas

 
loading