Downloads do software de calibração
O conjunto de software CARTO é a solução única para os produtos de calibração XL-80, XM-60, XM-600 e XR20 da Renishaw. Ele fornece aplicativos de captura, análise e compensação de dados, simplificando o processo de monitoramento e melhorando o desempenho de posicionamento.
Enquanto algumas funcionalidades ainda estão em desenvolvimento, outro software de calibração pode ser necessário.

Downloads do software
Software | Baixar conteúdo | Baixar Link |
CARTO Saiba mais sobre CARTO | CARTO 4.10 | Baixe agora |
Ballbar 20 Saiba mais sobre o Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Baixe agora |
Ballbar Trace Saiba mais sobre o Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Baixe agora |
Quick View XL Saiba mais sobre o QuickViewXL | QuickViewXL v1.0.4 (teste 30 dias) | Baixe agora |
Software do display XK10 Saiba mais sobre o laser de alinhamento XK10 | Display do XK10 v12.19 | Baixe agora |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL (converte dados dinâmicos para arquivo CSV) | Baixe agora |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | Baixe agora |
Análise XCal-View | Análise XCal-View v2.4 (teste 30 dias) Análise Renishaw v20.03.02.04 | Baixe agora |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 Drivers de dispositivo DX10 de 32 bits e 64 bits DX10 "freezing patch" | Baixe agora |
Informação adicional
Software LaserXL
O LaserXL é o software original para captura e análise de dados usando o sistema laser XL-80. A Renishaw recomenda o uso do pacote de software CARTO para XL-80 sempre que possível, pois o LaserXL não é mais compatível.
Nota: para o modo de planicidade e certas aplicações de medição, o LaserXL pode ser necessário.
Software RotaryXL
O RotaryXL é o software original para uso com o calibrador de eixo rotativo XR20 em combinação com sistemas laser XL-80 ou ML10.
A Renishaw recomenda o uso do pacote de software CARTO para aplicações rotativas "no eixo" e "fora do eixo" usando XL-80 e para uso com o calibrador de eixo rotativo XR20.
Software de análise XCal-View
A análise XCal-View e o software de análise Renishaw permitem a análise de dados Laser10, LaserXL e RotaryXL de acordo com padrões internacionalmente reconhecidos. O pacote de software CARTO substituiu os dois pacotes de análise.
Nota: O XCal-View é necessário para:
- análise das diagonais do corpo e da face conforme norma ISO 230-6.
- análise dos dados do Ballbar Trace de acordo com a norma ISO 10791-6 para avaliação de 5 eixos.
Software Laser 10
O software Laser 10 fornece captura e análise de dados para o sistema laser ML10, que foi substituído pelo sistema laser XL-80.
A Renishaw oferece aos usuários existentes várias opções para atualizar para o sistema mais recente.