Kit de diagnóstico ATOM™
O kit de diagnóstico ATOM está disponível para apoiar nas instalações difíceis e auxiliar na otimização do sistema, através de relatório de desempenho do sistema e monitoramento remoto de sinal.
O que é o kit de diagnóstico ATOM?

Os sistemas de encoders lineares e rotativos (angular) ATOM possuem um LED de preparação integrado, que geralmente é suficiente para propósitos de instalação. Os clientes com os requisitos de preparação mais complexos agora são apoiados por um kit de diagnóstico ATOM opcional para auxiliar na instalação e na otimização do sistema, que informa o desempenho do sistema e monitora remotamente o sinal a partir do PC. O kit consiste em um pacote de software de diagnóstico e um kit de hardware de diagnóstico entregue em uma maleta de transporte conveniente. O kit de diagnóstico permite ao usuário visualizar a amplitude do sinal e confirmar que a marca de referência está faseada corretamente. Uma indicação audível da amplitude do sinal também pode ser emitida nos casos em que o software é obstruído durante o ajuste do cabeçote de leitura. O usuário também pode calibrar o sistema remotamente e alternar o status do AGC (Auto Gain Control).
Por que usar este kit de diagnóstico para ajudar a preparar o meu cabeçote de leitura?
O kit de diagnóstico ATOM é opcional para a preparação de um cabeçote de leitura ATOM, pois o LED de preparação integrado exibe uma indicação visual da preparação ideal. Este método de instalação é suficiente para a maioria das instalações do ATOM. No entanto, existem alguns cenários de instalação desafiadores, como os listados abaixo, onde é necessário suporte adicional:
- Quando o cabeçote de leitura está posicionado profundamente na máquina e/ou não é possível ver o LED de preparação do cabeçote de leitura
- Para confirmar que o cabeçote de leitura foi calibrado e a marca de referência está em fase
- Ao usar um encoder ATOM com um conector tipo D que não tenha um botão CAL
- Quando for necessário confirmar que a altura do percurso foi ajustada adequadamente ao longo de todo o percurso ou da rotação do disco
Como obtenho o kit de diagnóstico ATOM?
O software de diagnóstico pode ser baixado abaixo e o hardware de diagnóstico pode ser encomendado através da Renishaw usando o código de peça A-9411-0011. Note que o software só funcionará quando o cabeçote de leitura ATOM estiver conectado através do hardware de diagnóstico ao seu PC – você não pode usar o software sozinho.
Recursos e benefícios
- Monitoramento remoto em tempo real para auxiliar no ajuste do cabeçote de leitura
- Indicação visual e audível da amplitude do sinal
- Faseamento remoto simples da marca de referência
- Calibração remota rápida dos sinais incrementais
- AGC (Auto Gain Control) pode ser alternado por um clique de um botão
- O hardware é alimentado através de cabo USB (fornecido no kit) ou em linha com o sistema eletrônico do cliente.
Requisitos mínimos do sistema
- Microsoft® Windows® 8, Windows 7 ou Windows XP
- Microsoft.NET Framework 4.0 Full
- Porta USB
- Ligação à Internet para transferência de software
Posso usar este kit de diagnóstico para outros encoders Renishaw?
O hardware (A-9411-0011) também pode ser usado em conjunto com o software de diagnóstico TONiC™ para auxiliar na instalação de sistemas TONiC.
Download de software
Software | Versão de download | Sistema de encoder compatível | Ferramentas de diagnóstico | Link de download |
Software de diagnóstico ATOM | 1,0 | ATOM | Kit de diagnóstico ATOM | Baixe agora |