Saltar navegação

Leitores laser interferométricos

Leitores interferométricos laser oferecem a máxima exatidão na leitura da posição linear.

A Renishaw fornece soluções de leitores laser interferométricos de alto desempenho para fabricantes de máquinas OEM, desde grandes centros aeroespaciais até a indústria de semicondutores de alta precisão.

Por que escolher leitores laser Renishaw?

Laser de fibra óptica RLE

O RLE é um sistema único e avançado de laser interferômetro especificamente projetado para aplicações de resposta de posicionamento.

Rápido para preparar e fácil de alinhar

O RLE utiliza fibra óptica para enviar o feixe laser diretamente para unidades de lançamento remotas, as quais contêm também a óptica do interferômetro e o detector. Isso minimiza o tempo de integração e a complexidade do sistema.

Alta resolução

O RLE pode facilmente atingir uma resolução inerentemente alta com SDE mínimo (erro de interpolação).

Desempenho excepcional

Unidade de processamento de sinal de elevada exatidão e de ponta, o RLE fornece ao usuário capacidade de resolução subnanométrica em velocidades de até 2 m/s para comprimentos de eixo de até 4 m.

Laser de longo alcance HS20

O cabeçote laser HS20, combinado com um kit óptico linear externo, forma um sistema de leitor laser interferométrico sem contato, para aplicações de leitura de posição linear de eixo longo e elevada exatidão.

Capaz de funcionar em ambientes agressivos

O invólucro robusto de alumínio anodizado permite que o HS20 opere em um ambiente agressivo na área de máquinas.

Alto desempenho

O HS20 permite que a posição seja determinada em uma faixa de até 60 m a uma velocidade de até 2 m/s e com uma resolução em nível nanométrico.

Fácil de preparar

O mecanismo de alinhamento robusto e fácil de usar permite que os usuários preparem o HS20 com facilidade.

Próximos passos

Um encoder de posição, como os fabricados pela Renishaw, converte movimento linear ou rotativo em um sinal elétrico que fornece informações sobre posição, velocidade e direção do movimento.

Os encoders de posição podem empregar uma variedade de diferentes tecnologias de detecção: A Renishaw é especializada em sistemas de encoders ópticos e leitores laser. A RLS, uma empresa associada da Renishaw, é especializada em encoders magnéticos.

Encontre sua solução de controle de movimento em nossa linha de encoders ópticos e magnéticos e leitores laser de alta qualidade da Renishaw.

Controle de posição e movimento

 
loading