O uso do ballbar QC20 conforme norma ISO 10791-6
Verifique e ajuste a exatidão cinemática de máquinas-ferramenta de 4 e 5 eixos usando o ballbar QC20 conforme a norma ISO 10791-6.
O que é a ISO 10791-6?
A norma ISO 10791–6 é usada para verificar a exatidão cinemática de máquinas de 4 e 5 eixos, especificamente aquelas equipadas com 3 eixos lineares e 1 ou 2 eixos rotativos.
Esta norma permite a avaliação precisa da exatidão do contorno em trajetórias lineares e circulares, coordenando simultaneamente o movimento através de três eixos cartesianos tradicionais e 1 ou 2 eixos rotativos.
A norma ISO 10791-6 concentra-se principalmente na avaliação do desempenho da máquina-ferramenta, em vez de oferecer dados de compensação para correção da máquina.
Informações adicionais encontram-se na norma ISO 10791-6 e na nota de aplicação abaixo.
O que preciso para realizar o teste?
Ballbar QC20

A maioria dos testes definidos na ISO 10791-6 pode ser realizada usando um ballbar QC20 para verificação de máquinas-ferramenta. Durante movimentos em vários eixos, uma máquina-ferramenta tenta manter uma separação fixa entre a ponta da ferramenta e a peça. O ballbar QC20 é capaz de medir o desempenho de contorno medindo qualquer desvio entre a ponta da ferramenta e a peça, enquanto segue trajetórias de ferramentas em vários eixos.
Software Ballbar Trace

A norma ISO 10791-6 exige relatórios do desvio máximo ao mínimo que pode ser alcançado simplesmente capturando dados com o software Ballbar Trace.
Os dados capturados usando o Ballbar Trace podem então ser analisados e relatados conforme ISO 10791-6 usando o software de análise de dados XCal-View (versão 2.3 e superior).
Dispositivo ballbar de centragem no eixo árvore

Para realizar testes de acordo com a norma ISO 10791-6, é fundamental que o alojamento do ballbar esteja centralizado no eixo árvore antes do teste. Embora a ISO 10791-6 não especifique um valor de centralidade, para eliminar erros de montagem de teste, o alojamento da ferramenta deve estar alinhado à linha central do eixo árvore.
O dispositivo ballbar de centragem no eixo árvore ajuda a centralizar a ponta da ferramenta com a linha de centro do eixo árvore.
Hastes e adaptadores

Hastes cônicas ou paralelas compatíveis com o apalpador Renishaw OMP40. Alternativamente, uma haste cônica OMP60 pode ser usada com um adaptador de haste OMP40 para fornecer um método de posicionamento da ponta do alojamento da ferramenta na linha de centro do eixo árvore.
Os dados técnicos abaixo contêm informações adicionais sobre as hastes e adaptadores.
Software de análise XCal-View

O software de análise XCal-View (versão 2.3 e superior) analisa rapidamente os dados capturados pelo Ballbar Trace.
Os relatórios podem ser gerados instantaneamente com o software de análise XCal-View em conformidade com várias normas internacionais de verificação de desempenho de máquinas, incluindo a ISO 10791-6.
Programa de movimento

São necessários programas de movimento específicos para realizar testes em conformidade com a ISO 10791-6. Atualmente o software Ballbar Trace não produz um programa de movimento.
Consulte os recursos adicionais abaixo para baixar e editar programas de movimento baseados em macros para adequá-los à sua máquina em teste.
Como o software Ballbar Trace pode ajudar na verificação da máquinas-ferramenta?
O Ballbar Trace é um software flexível para captura de dados ballbar QC20 com base no tempo, que pode ser estendido até verificação de máquinas de 5 eixos.
Este software de captura de dados em tempo real atende à norma ISO 10791-6 e ajuda no monitoramento estático de vibrações e desvios da máquinas-ferramenta.
Análise de dados aprimorada
Os dados do Ballbar Trace podem ser analisados rapidamente usando o software de análise de dados XCal-View (versão 2.3 e superior).Os relatórios são gerados instantaneamente de acordo com a ISO 10791-6 e muitas normas internacionais de desempenho de máquinas.
Baixe o Ballbar Trace
Software gratuito de captura de dados ballbar QC20 para verificação de máquinas-ferramenta de 5 eixos.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.