Zestaw diagnostyczny TONiC™
Zestaw diagnostyczny TONiC jest pomocny w wypadku wymagających instalacji oraz optymalizacji systemu, poprzez raportowanie wydajności systemu i zdalne monitorowanie sygnału.
Czym jest zestaw diagnostyczny TONiC?

Systemy enkoderów liniowych i obrotowych (kątowych) TONiC mają wbudowaną diodę konfiguracji LED , która zwykle wystarcza jako pomoc podczas instalacji. Klienci mający wyższe wymagania mogą teraz skorzystać z opcjonalnego zestawu diagnostycznego TONiC, który jest pomocny w wypadku instalacji oraz optymalizacji systemu poprzez raportowanie wydajności i zdalne monitorowanie sygnału.
Zestaw składa się z pakietu oprogramowania diagnostycznego oraz zestawu sprzętu diagnostycznego dostarczanego w wygodnej walizce.
Zestaw diagnostyczny umożliwia użytkownikowi wyświetlanie amplitudy sygnału i sprawdzenie poprawności fazy znacznika odniesienia. Można też skonfigurować dźwiękową sygnalizację amplitudy sygnału w wypadku utrudnionego dostępu do oprogramowania podczas ustawiania. Użytkownik może także zdalnie kalibrować system i przełączać stan automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC).
Dlaczego używa tego zestawu diagnostycznego, aby wspomóc konfigurowanie głowicy?
Zestaw diagnostyczny TONiC jest elementem opcjonalnym podczas konfigurowania głowicy, ponieważ wbudowana dioda LED konfiguracji wskazuje optymalne ustawienie. Taka metoda jest wystarczająca w większości instalacji głowicy TONiC. Występują jednak sytuacje, w których instalacja jest bardziej wymagająca i konieczna jest dodatkowa pomoc (patrz poniżej):
- Gdy głowica jest zamocowana w miejscu niewidocznym i/lub nie widać diody LED konfiguracji
- Gdy trzeba potwierdzić, że głowica została skalibrowana i uzgodniono fazę znacznika odniesienia
- Aby upewnić się, że wyłączniki krańcowe są wykrywane przez głowicę
- Gdy używa się głowicy TONiC w układzie obrotowym do ustawienia skoku głowicy w celu wyeliminowania błędów paralaksy
W jaki sposób można uzyskać zestaw diagnostyczny TONiC?
Oprogramowanie diagnostyczne można pobrać, zaś sprzęt diagnostyczny nabyć w firmie Renishaw, podając numer katalogowy A-9411-0011. Należy zauważyć, że oprogramowanie będzie działać tylko wtedy, gdy głowica TONiC zostanie podłączona do komputera przez sprzęt diagnostyczny; nie można używać oprogramowania niezależnie.
Właściwości i korzyści
- Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym jako pomoc w regulacji głowicy
- Wizualne i dźwiękowe wskazanie wielkości sygnału
- Wizualne wskazanie uzgodnienia fazy znacznika odniesienia
- Wizualne wskazanie wyłączników krańcowych
- Wizualne wskazanie skoku głowicy
- Szybka zdalna kalibracja sygnałów inkrementalnych i znaczników odniesienia
- Funkcję automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) można przełączać kliknięciem przycisku
- Sprzęt jest zasilany kablem USB (dostarczanym w zestawie) lub z układu elektronicznego klienta
Minimalne wymagania systemowe
- System Microsoft® Windows® 8, Windows 7 lub Windows XP
- Pełne środowisko Microsoft.NET Framework 4.0
- Port USB
- Połączenie internetowe do pobrania oprogramowania
Czy można używać tego zestawu diagnostycznego z innymi enkoderami firmy Renishaw?
Samego sprzętu (numer katalogowy A-9411-0011) można używać w połączeniu z oprogramowaniem diagnostycznym ATOM™ jako pomocy przy instalowaniu systemów ATOM.
Pobierz oprogramowanie
Oprogramowanie | Wersja do pobrania | Zgodny system enkodera | Narzędzie diagnostyczne | Łącze do pobierania |
Oprogramowanie diagnostyczne TONiC | 1,0 | TONiC | Zestaw diagnostyczny TONiC |