Zestaw diagnostyczny ATOM™
Zestaw diagnostyczny ATOM jest pomocny w wypadku wymagających instalacji oraz optymalizacji systemu, poprzez raportowanie wydajności systemu i zdalne monitorowanie sygnału.
Czym jest zestaw diagnostyczny ATOM?

Systemy enkoderów liniowych i obrotowych (kątowych) ATOM mają wbudowaną diodę LED konfiguracji, która zwykle wystarcza jako pomoc podczas instalacji. Klienci mający wyższe wymagania pod względem konfiguracji mogą teraz skorzystać z opcjonalnego zestawu diagnostycznego ATOM, który jest pomocny w wypadku instalacji oraz optymalizacji systemu poprzez raportowanie wydajności systemu i zdalne monitorowanie sygnału. Zestaw składa się z pakietu oprogramowania diagnostycznego oraz zestawu sprzętu diagnostycznego dostarczanego w wygodnej walizce. Zestaw diagnostyczny umożliwia użytkownikowi wyświetlanie amplitudy sygnału i sprawdzenie poprawności fazy znacznika odniesienia. Można też skonfigurować dźwiękową sygnalizację amplitudy sygnału w wypadku utrudnionego dostępu do oprogramowania podczas ustawiania. Użytkownik może także zdalnie kalibrować system i przełączać stan automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC).
Dlaczego używa tego zestawu diagnostycznego, aby wspomóc konfigurowanie głowicy?
Zestaw diagnostyczny ATOM jest elementem opcjonalnym podczas konfigurowania głowicy, ponieważ wbudowana dioda LED konfiguracji wskazuje optymalne ustawienie. Taka metoda jest wystarczająca w większości instalacji głowicy ATOM. Występują jednak sytuacje, w których instalacja jest bardziej wymagająca i konieczna jest dodatkowa pomoc (patrz poniżej):
- Gdy nie ma bezpośredniego dostępu do diody konfiguracyjnej
- Gdy trzeba potwierdzić, że głowica została skalibrowana i uzgodniono fazę znacznika odniesienia
- Gdy używa się enkodera ATOM ze złączem typu D, na którym nie ma przycisku kalibracji CAL
- Gdy trzeba potwierdzić poprawność ustawienia tolerancji wysokości przesuwu na całej długości przemieszczenia lub obrotu dysku
W jaki sposób można uzyskać zestaw diagnostyczny ATOM?
Oprogramowanie diagnostyczne można pobrać, zaś sprzęt diagnostyczny nabyć w firmie Renishaw, podając numer katalogowy A-9411-0011. Należy zauważyć, że oprogramowanie będzie działać tylko wtedy, gdy głowica ATOM zostanie podłączona do komputera przez sprzęt diagnostyczny; nie można używać oprogramowania niezależnie.
Właściwości i korzyści
- Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym jako pomoc w regulacji głowicy
- Wizualne i dźwiękowe wskazanie wielkości sygnału
- Proste uzgodnienie fazy znacznika odniesienia
- Szybka zdalna kalibracja sygnałów inkrementalnych
- Funkcję automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) można przełączać kliknięciem przycisku
- Sprzęt jest zasilany kablem USB (dostarczanym w zestawie) lub z układu elektronicznego klienta
Minimalne wymagania systemowe
- System Microsoft® Windows® 8, Windows 7 lub Windows XP
- Pełne środowisko Microsoft.NET Framework 4.0
- Port USB
- Połączenie internetowe do pobrania oprogramowania
Czy można używać tego zestawu diagnostycznego z innymi enkoderami firmy Renishaw?
Samego sprzętu (numer katalogowy A-9411-0011) można używać w połączeniu z oprogramowaniem diagnostycznym TONiC™ jako pomocy przy instalowaniu systemów TONiC.
Pobierz oprogramowanie
Oprogramowanie | Wersja do pobrania | Zgodny system enkodera | Narzędzie diagnostyczne | Łącze do pobierania |
Oprogramowanie diagnostyczne ATOM | 1,0 | ATOM | Zestaw diagnostyczny ATOM | Pobierz teraz |