Zabudowane enkodery liniowe FORTiS™ nowej generacji mają doskonałe parametry pomiarowe, oraz są niezawodne w zastosowaniach obrabiarkowych.
Lipiec 2021
Zapraszamy uczestników targów EMO Milano 2021 do odwiedzenia stoiska firmy Renishaw. Zaprezentujemy nowy, zabudowany enkoder, który umożliwia poprawę parametrów roboczych obrabiarek i wydłużenie czasu ich pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności montażu, konserwacji i obsługi technicznej.
Nowa generacja zabudowanych, liniowych absolutnych przetworników położenia FORTiS idealnie nadających się do stosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego, takich jak obrabiarki. Można ich również używać w aplikacjach związanych z funkcjami bezpieczeństwa do poziomu SiL2 i PLd.
Konstrukcja przetwornika FORTiS bazuje na sprawdzonym przetworniku RESOLUTE™ i zapewnia wysoką odporność przed przedostawaniem się cieczy i ciał stałych. Ma wytłaczaną obudowę ze wzdłużnymi uszczelkami wargowymi i szczelnymi zaślepkami. Korpus głowicy jest połączony wpustem z uszczelnionym zespołem optycznym. Wpust przechodzi przez uszczelki wargowe DuraSeal™ na całej długości przetwornika. Liniowy ruch osi sprawia, że głowica i układ optyczny przemieszczają się wzdłuż skali absolutnej enkodera (która jest przymocowana do wnętrza obudowy), bez kontaktu mechanicznego.
Ian Eldred, główny inżynier mechanik w firmie Renishaw, podkreśla szereg unikatowych i przełomowych cech konstrukcyjnych, w połączeniu z niedawno wprowadzonymi wariantami z funkcją bezpieczeństwa (FS):
„Nowa rodzina zabudowanych enkoderów absolutnych FORTiS stanowi zwieńczenie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych firmy Renishaw. Seria zapewnia doskonałą powtarzalność, zmniejszoną histerezę i doskonalsze parametry pomiarowe dzięki innowacyjnej, bezkontaktowej konstrukcji mechanicznej, która nie wymaga mechanicznego elementu prowadzącego. Pięć lat przyspieszonych testów trwałości, w najtrudniejszych warunkach, umożliwiło firmie Renishaw opracowanie i udoskonalenie nowych zaawansowanych uszczelek wargowych DuraSeal. Charakteryzują się one doskonałą odpornością na ścieranie i działanie środków smarujących w obrabiarkach, doskonałym uszczelnieniem i ochroną przed wnikaniem o stopniu ochrony IP64 w połączeniu z funkcją oczyszczania sprężonym powietrzem”.
Kontynuuje: „Przetworniki absolutne FORTiS mają również wbudowane dynamiczne eliminatory drgań, które zapewniają wiodącą w klasie odporność na drgania do 30 g i przesuwają granice warunków, w które mogą pracować enkodery FORTiS. Instalacja enkoderów serii FORTiS jest szybka i łatwa, co pomoże naszym klientom zaoszczędzić czas potrzebny na serwis. Ponadto, w związku z rosnącym w przemyśle trendem redukcji ryzyka dla systemów i procesów, zobowiązaliśmy się do zapewnienia wersji z funkcją bezpieczeństwa (FS) dla wszystkich enkoderów zabudowanych serii FORTiS. Cieszymy się, że możemy zaoferować na rynku produkty z certyfikatem FS tak szybko po wprowadzeniu na rynek serii FORTiS”.
Klienci mogą wybrać jedną z dwóch wersji obudowy, aby dostosować się do wielkości miejsca instalacji.
Przetwornik liniowy FORTiS-S™ ma standardowe wymiary. Umożliwia pomiar długości w zakresie od 140 mm do 3040 mm. Montuje się go bezpośrednio do obrabiarki za pomocą specialnych otworów montażowych w profilu obudowy liniału.
Przetwornik FORTiS-N™ umożliwia pomiar przemieszczenia w zakresie od 70 mm do 2040 mm. Ma mniejszy przekrój poprzeczny i bardziej miniaturową głowicę, co umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach. Ten model można zamontować bezpośrednio na obrabianej powierzchni za pomocą otworów montażowych w zaślepkach lub na liniale montażowym w celu zapewnienia większej sztywności.
Zabudowany enkoder FORTiS™ FS — informacje
Niektóre funkcje bezpieczeństwa maszyn, jak np. bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS), wymagają zastosowania sygnału sprzężenia położenia zwrotnego z enkodera, który musi posiadać funkcję bezpieczeństwa. Wykorzystanie enkodera, który ma już certyfikat pozwalający na użycie w zastosowaniach bezpieczeństwa, w znaczący sposób ułatwia proces certyfikacji całej maszyny.
Firma Renishaw wprowadziła na rynek wersje zabudowanych przetworników FORTiS z funkcją bezpieczeństwa.
FORTiS™ FS to system liniowego enkodera absolutnego certyfikowanego zgodnie z następującymi normami bezpieczeństwa pracy: ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2. Poza tym ma on wszystkie pozostałe zalety najnowocześniejszej serii enkoderów FORTiS.
Enkodery FORTiS FS są zgodne z protokołami szeregowej komunikacji Siemens DRIVE-CLiQ i BiSS Safety.
Zalety enkoderów absolutnych FORTiS
Seria enkoderów absolutnych FORTiS jest wytrzymała i odporna na szeroki zakres udarów mechanicznych i drgań. Wszystkie enkodery FORTiS-S i FORTiS-N, po zamontowaniu z belkami montażowymi, są odporne na drgania do 30 g, co zapewnia niezawodność pomiarów nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia i w wymagających aplikacjach do sterowania ruchem.
Enkodery FORTiS, oprócz wytłaczanej obudowy, są również chronione przed zanieczyszczeniem przez dodatkowy stopień uszczelnienia; jednostka optyczna głowicy odczytowej (która znajduje się wewnątrz obudowy) jest sama w sobie uszczelniona, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez płyny, opiłki i inne zanieczyszczenia. Co więcej, ulepszone uszczelnienie obudowy enkodera FORTiS zmniejsza wycieki powietrza z systemu oczyszczania powietrza, co skutkuje niższymi kosztami eksploatacji i większą żywotnością systemu.
Przetworniki FORTiS mają wbudowane protokoły komunikacji szeregowej, w tym BiSS C, BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ, FANUC, Mitsubishi, Panasonic i Yaskawa. Wymiary enkodera zapewniają również kompatybilność przestrzenną i otworową z szeroką gamą systemów w obecnych i starszych aplikacjach.
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod instalacji dodatkowy osprzęt diagnostyczny nie jest wymagany. Opatentowana konfiguracyjna dioda LED firmy Renishaw i starannie zaprojektowane akcesoria instalacyjne zapewniają intuicyjną i właściwą instalację za pierwszym razem, która jest znacznie szybsza niż w przypadku bardziej konwencjonalnych systemów, nawet w ograniczonej przestrzeni.
W celu zwiększenia funkcjonalności instalator może podłączyć zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100 przez standardowe złącze USB do komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem ADT View firmy Renishaw. Uzyskuje się w ten sposób przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny z zaawansowanymi informacjami diagnostycznymi, łącznie z kluczowymi parametrami działania enkodera, takimi jak siła sygnału wzdłuż całej osi ruchu. Dane dotyczące instalacji można zapisać na stałe, co daje pewność zarówno konstruktorom maszyn, jak i użytkownikom.
Enkodery serii FORTiS firmy Renishaw posiadają certyfikat CE i są produkowane we własnym zakresie przy użyciu procesów ściśle kontrolowanych pod względem jakości, które są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001:2015. Firma zapewnia wsparcie przez elastyczną, globalną sieć sprzedaży i pomocy technicznej.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw, aby dowiedzieć się, w jaki sposób seria enkoderów absolutnych FORTiS może pomóc w rozwiązywaniu problemów pomiarowych.
Więcej informacji na temat nowych zabudowanych enkoderów liniowych FORTiS można znaleźć pod adresem www.renishaw.pl/fortis
Pliki do pobrania
Więcej zdjęć, filmów wideo oraz informacji na temat firmy Renishaw i jej produktów można znaleźć w centrum multimedialnym.