Unikalne 5-osiowe techniki pomiarowe przy użyciu sondy RSP2
Techniki firmy Renishaw pomiarów w 5 osiach, o wysokiej szybkości i wysokiej dokładności, oferują bogatą gamę korzyści prowadzących do znacznej poprawy wydajności.
Zetknięcia głowicą
![Zetknięcia głowicą REVO](/media/img/gen/c17b6cef6a7e4c59bab8c2556cb37ed6.jpg)
Punkty pomiarowe mogą być zbierane z mierzonego elementu tylko za pomocą głowicy REVO lub też w połączeniu z osiami maszyny XYZ. Głowica pomiarowa REVO najlepiej sprawdza się w zastosowaniach, w których nie jest wymagana bardzo duża liczba punktów, ale najważniejsza jest prędkość pomiaru
Skanowanie po okręgu i połączone skanowanie po okręgu
![REVO® wykonuje skanowanie po okręgu](/media/img/gen/e64f31c25a6d46879019c857a99f2a6b.jpg)
Skanowanie po okręgu umożliwia skanowanie elementu okrągłego, zbierając nawet 4 000 punktów w ciągu sekundy. Dzięki zdefiniowaniu przewidywanej trajektorii, głowica REVO wykorzystuje wbudowany, 2-osiowy układ sterowania przemieszczeniami, minimalizując przemieszczenia trzech osi maszyny współrzędnościowej. Takie rozwiązanie ma znaczący wpływ na zwiększenie dokładności pomiaru. Technika skanowania po okręgu nadaje się idealnie do stosowania wewnątrz otworów. Na przykład podczas pomiaru bloku silnika, gdzie wymagane jest sprawdzenie błędu kształtu elementów.
Skanowanie powierzchni walcowej
![Skanowanie powierzchni walcowej w systemie REVO](/media/img/gen/16736c5369ca428eaf27f67ed3c3631d.jpg)
Przy realizacji pomiarów techniką skanowania powierzchni walcowej następuje przemieszczanie elementów nośnych maszyny wzdłuż jednej osi na zewnątrz lub wewnątrz mierzonego walca bądź stożka. Skanując powierzchnię walcową maszyna pokonuje stałą odległość przypadająca na jeden pełny obrót. Wynikiem tego jest ruch po spirali, w którym zbierane są olbrzymie ilości danych na całej zdefiniowanej długości.
Skanowanie powierzchni uszczelniającej
![Skanowanie powierzchni uszczelniającej w systemie REVO](/media/img/gen/b45ea5179e4e496bad7514cb759f19d4.jpg)
Technika skanowania powierzchni uszczelniającej jest dostosowana do pokonywania niejednolitej trajektorii podczas operacji skanowania. Dzięki zdefiniowaniu punktów docelowych wzdłuż proponowanej trajektorii, system REVO dobiera wymagane przemieszczenia pomiędzy tymi punktami zbierając dużą liczbę punktów pomiarowych i jednocześnie minimalizując przemieszczenia elementów nośnych maszyny współrzędnościowej. Funkcja skanowania powierzchni uszczelniającej działa w warunkach pełnego sterowania przemieszczeniami w 5 osiach.
Skanowanie omiatające — powierzchnia
![Skanowanie z omiataniem płaszczyzny w systemie REVO](/media/img/gen/11fe69c60933496abd77f3b566d7afe3.jpg)
Zbieranie punktów na płaszczyźnie można realizować wykorzystując system sterowania REVO do wykonywania przemieszczeń omiatających w dwóch kierunkach, natomiast układ sterowania maszyny współrzędnościowej wykonuje przemieszczenie w jednym kierunku ze stałą prędkością. Ten proces skanowania minimalizuje niedokładności związane z odkształceniami konstrukcji maszyny współrzędnościowej podczas skanowania z wysokimi prędkościami.
Skanowanie omiatające — krawędź
![Skanowanie z omiataniem płaszczyzny zakrzywionej w systemie REVO](/media/img/gen/39a5d35ff03843bc978a64986ef53e16.jpg)
System sterowania REVO® dostosowuje się do zmian kształtu powierzchni, kontrolując siłę nacisku trzpienia pomiarowego z powierzchnią podczas skanowania. Maszyna współrzędnościowa steruje przemieszczeniem w stałym kierunku w celu zminimalizowania niedokładności związanych z odkształceniami konstrukcji maszyny współrzędnościowej. Zapewnia to możliwość nadążania za powierzchnią z równoczesnym zbieraniem olbrzymich ilości punktów pomiarowych i jest szczególnie przydatne do pomiarów powierzchni łopatek.