System do wykrywania uszkodzeń narzędzi do obrabiarek CNC
Szybkie i niezawodne wykrywanie uszkodzonych narzędzi dzięki systemowi wykrywania uszkodzonych narzędzi dla obrabiarek CNC. Poznaj szybki, laserowy system wykrywania uszkodzeń narzędzi, który utrzymuje krótki czas cyklu w środowiskach produkcji wielkoseryjnej.
Szybkie, dokładne i rzetelne wykrywanie uszkodzeń narzędzi
Możliwość szybkiego wykrywania, czy narzędzie jest uszkodzone, jest ważnym czynnikiem w ograniczaniu ilości złomowanych części, przeróbek i przestojów obrabiarek. TRS2 to ekonomiczny, szybki i niezawodny laserowy system wykrywania uszkodzonych narzędzi do obrabiarek CNC.
W TRS2 wykorzystano technologię ToolWise™ do analizy odbić wiązki laserowej i kontroli narzędzi pod względem uszkodzeń. System działa bezdotykowo, dlatego też kontrola nie niesie ze sobą ryzyka uszkodzenia narzędzia. TRS2 umożliwia kontrolę stanu (uszkodzone lub nienaruszone) małych narzędzi, o rozmiarze poniżej jednego milimetra.
Wykorzystanie technologii ToolWise™ oznacza, że nadajnik i odbiornik są umieszczone w jednym, miniaturowym urządzeniu. Ułatwia to instalację na obrabiarkach pionowych, poziomych i wielozadaniowych.
Elastyczne opcje montażu TRS2 pozwalają na umieszczenie systemu na dowolnej, sztywnej powierzchni w obrabiarce i pod dowolnym kątem. Umożliwia to kontrolę narzędzi w wiązce lasera podczas ich przejścia od wymiany do stołu, eliminując niepotrzebne ruchy obrabiarki i skracając czas cyklu.
Po szczegółowej analizie w systemie rozpoznawania uszkodzeń narzędzi TRS2, na podstawie kosztów operacyjnych obrabiarek, udało się zaoszczędzić ponad 150 tysięcy euro w pierwszym roku. Wynika to z tego, że większość nieproduktywnego czasu obrabiarki związanego wcześniej z wymianą narzędzi można teraz przeznaczyć na produkowanie detali. Inwestycja w system TRS2 zwróciła się po zaledwie 5 miesiącach.
SAME DEUTZ-FAHR (Włochy)

Wykrywanie uszkodzeń narzędzi w czasie rzeczywistym za pomocą systemu TRS2
Aby osiągnąć zautomatyzowane cykle obróbki, rozwiązania do wykrywania i ustawiania uszkodzonych narzędzi muszą być zarówno szybkie, jak i niezawodne.
Uszkodzenie narzędzia podczas cyklu obróbki może prowadzić do kosztownych przestojów, uszkodzenia obrabianego przedmiotu, a nawet potencjalnego uszkodzenia samej obrabiarki.
Stosując system TRS2, producenci mogą szybko zidentyfikować stan narzędzia. Po wykryciu uszkodzonego narzędzia system TRS2 może podnieść alarm lub zamienić narzędzie na alternatywne. Zapobiega to uszkodzeniom samej obrabiarki i skraca czas poświęcany na niezbędne, ale nieproduktywne kontrolowanie narzędzi.
Jest to szczególnie ważne dla producentów z branż takich jak motoryzacyjna czy półprzewodnikowa, gdzie kluczowe znaczenie ma utrzymanie krótkiego czasu cyklu.
Pliki do pobrania
Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać arkusze danych technicznych, instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.