Ramanowski mikroskop konfokalny inVia™
Konfokalny mikroskop ramanowski klasy badawczej zapewnia wyjątkową wydajność i najlepsze dane w najkrótszym czasie.
Cechuje się prostotą obsługi, zapewniając przy tym wysoką wydajność i wiarygodne wyniki, nawet w wypadku najbardziej wymagających badań. Uzyskaj bogate w szczegóły obrazy chemiczne oraz rzetelne dane z dyskretnych punktów. Naukowcy oraz inżynierowie na całym świecie zaufali niezrównanej elastyczności mikroskopu inVia.
![Analiza danych z systemu inVia](/media/img/gen/c65adf82da034ad1b7c5c50be04f8ba9.jpg)
Właściwości
Mikroskop inVia składa się z mikroskopu klasy badawczej połączonego ze spektrometrem ramanowskim o wysokiej wydajności. Cechuje się prostotą obsługi, zapewniając przy tym doskonałe parametry robocze, wysoką rozdzielczość widmową i wysoką stabilność, wiarygodne wyniki, nawet w wypadku najbardziej wymagających badań.
Konstrukcja układu optycznego mikroskopu inVia o wysokiej sprawności pozwala na uzyskanie danych Ramana wysokiej jakości nawet ze śladowych ilości materiałów. Jeśli potrzebujesz w łatwy i niezawodny sposób uzyskać zarówno szczegółowe obrazy chemiczne, jak i wysoce swoiste dane z pojedynczych punktów, to mikroskop inVia jest idealnym systemem.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, pobierz broszurę na temat mikroskopu inVia.
![Obiektywy mikroskopowe do mikroskopu ramanowskiego inVia](/media/img/gen/56b2704c7a194d478e417bcca05a11be.jpg)
Szybkość i czułość
Wysoka czułość pozwala na wykrycie słabych sygnałów Ramana i szybką analizę materiałów śladowych, monowarstw i słabych sygnałów rozproszonych. W przyrządzie wykorzystano stygmatyczną konstrukcję optyczną, która zapewnia doskonałe parametry robocze, dobre odrzucanie światła rozproszonego i niezrównaną czułość.
![Obraz ramanowski skały wulkanicznej](/media/img/gen/11c756b282bf44689784652a4e63c51b.jpg)
Wysoka rozdzielczość przestrzenna
Konstrukcja układu optycznego pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu konfokalności (możliwości tłumienia sygnału z obszarów leżących poza punktem zainteresowania). Daje to pewność uzyskania wysokiej stabilności i możliwie najwyższej rozdzielczości przestrzennej, która jest ograniczona tylko wartością graniczną załamania światła.
![Obiektywy mikroskopowe do mikroskopu ramanowskiego inVia](/media/img/gen/683ee2cfdbca4cfeb69e7e4e1e30e730.jpg)
Wysoka wydajność widmowa
Mikroskop mierzy cechy widmowe węższe niż 0,5 cm-1 i rozróżnia zbliżone pasma Ramana, a dzięki temu rozróżniać bardzo podobne materiały, jak np. polimorfy farmaceutyczne. Wysoka stabilność pozwala na monitorowanie bardzo małych zmian w położeniu pasma Ramana (już od 0,02 cm-1).
![Ramanowski mikroskop inVia Qontor](/media/img/gen/7e1f2450450c40f6a2bcb275f2c3755b.jpg)
Wyjątkowa stabilność
Specjalnie zaprojektowana podstawa kinematyczna ma strukturę plastra miodu. Są na niej ustawione w sposób takie podzespoły, jak mikroskop inVia mikroskop i lasery, zaś stabilność całej konstrukcji sprawia, że nie trzeba używać stołu optycznego lub antywibracyjnego. Kluczowe ruchome podzespoły wyposażono w bardzo precyzyjne przetworniki firmy Renishaw.
![inVia, kontrola parametrów środowiska i akcesoria do próbkowania](/media/img/gen/f84bd26a110045e391214e42f3e75592.jpg)
Elastyczność widmowa
Mikroskop inVia można skonfigurować tak, aby optymalnie analizować próbki. Obsługuje on wiele laserów z automatycznym, sterowanym komputerowo przełączaniem. Można szybko zmieniać długość fali wzbudzenia, a także szybko i niezawodnie określać najlepsze kombinacje w celu uzyskania najlepszych danych z posiadanych próbek.
![Stolik wysokotemperaturowy używany z inVia](/media/img/gen/94e28c2ae35f4ddead10f8fdd75fa452.jpg)
Elastyczność próbkowania
inVia obsługuje zarówno mikroskopy klasy badawczej pionowe, odwrócone i otwarte, jak i sondy światłowodowe do zdalnej analizy na dużych odległościach. Jest on kompatybilny z szeroką gamą obiektywów i komór środowiskowych, umożliwiając analizę próbek w różnych warunkach środowiskowych.
Dodatkowe opcje
![Ramanowski mikroskop inVia Inspect](/media/img/gen/1a6b471dfa3042609d759a74c7be7459.jpg)
inVia™ InSpect
Zoptymalizowaliśmy nasz najlepiej sprzedający się ramanowski mikroskop pod względem użytkowania w laboratoriach kryminalistycznych. Mikroskop inVia InSpect wyposażono w narzędzia potrzebne do nieniszczącej analizy chemicznej.
![hybrydowy mikroskop ramanowski inVia](/media/img/gen/8a2dab59dfd145cd856ac9a4f4266281.jpg)
Systemy połączone Ramana
Połącz dwie lub więcej technik analitycznych in situ , łącząc przyrząd ramanowski z innymi, uzupełniającymi przyrządami analitycznymi.
![Rozwiązania niestandardowe inVia](/media/img/gen/07f405d60a93488dab1b6b0c06e764db.jpg)
Niestandardowe rozwiązania systemów ramanowskich
Nasz doświadczony zespół ds. produktów doświadczonych specjalnych może zaprojektować niestandardowe rozwiązanie, aby spełnić szczególne Dane techniczne wymogi.
Zastosowania
![Obraz ramanowski tabletki](/media/img/gen/813ec164109c44ce9d66757c0d922a3d.jpg)
Badania w farmaceutyce
W wypadku wielu składników i właściwości bardzo pożądane jest określenie składu, wielkości domeny i dystrybucji dostępnych na rynku preparatów, dla których wygasła ochrona patentowa. Mikroskop inVia zapewnia doskonałą swoistość i czułość chemiczną, generując szczegółowe obrazy chemiczne dla szerokiego zakresu preparatów.
![Obraz ramanowski polimeru](/media/img/gen/c970dc85c4ed427a8d39c9f170526c17.jpg)
Badanie polimerów
Mikroskop ramanowski inVia zapewnia swoistość i czułość chemiczną, w sposób nieniszczący, bez konieczności manipulowania i przygotowywania próbki. Jest to ważne w badaniach nad polimerami, ponieważ poszukujemy nowych materiałów, poprawiamy efektywność istniejących materiałów i obniżamy koszty produktów.
Utrzymaj ostrość w czasie
rzeczywistym dzięki funkcji LiveTrack
W mikroskopie inVia zastosowano technologię automatycznego śledzenia ostrości LiveTrack™ do zbierania — w czasie rzeczywistym — dokładnych i powtarzalnych widm i topografii próbek o dużych różnicach w wysokości. Uzyskuj doskonałe obrazy 3D nierównych, zakrzywionych lub chropowatych powierzchni bez konieczności wstępnego skanowania. Obejrzyj film wideo z przykładową próbką.
Łatwe analizowanie próbek cieczy lub gazów przy użyciu zestawu do pobierania próbek makro
Zestaw do pobierania próbek makro ułatwia analizę próbek cieczy lub gazów w fiolkach i kuwetach. Zainstalowany w kilka sekund pomaga szybko przeprowadzić analizę ramanowską.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Lokalny przedstawiciel pomoże znaleźć odpowiedzi na zadane pytania.
Możesz skontaktować się z zespołem, wypełniając formularz lub wysyłając wiadomość e-mail.
Pobierz najnowsze aktualizacje
Bądź na bieżąco z nowościami, wiadomościami, seminariami, notami aplikacyjnymi i premierami produktów, dostarczanymi bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej.
Do pobrania: ramanowski mikroskop inVia
-
Brochure: inVia confocal Raman microscope [en]
Renishaw inVia: The world's best selling high-performance Raman microscope
-
Product note: Centrus detector [en]
At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies
-
Product note: inVia excitation wavelength options [en]
inVia™ Raman microscope: choosing filter and wavelength options
-
Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]
This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.
-
Product note: Free-space microscopes [en]
Renishaw’s free-space microscopes (FSMs) have a large clearance for oversized samples. FSMs can be configured with the full capabilities of an inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, bringing complete automation and LiveTrack™ focus-tracking technology to large and heavy samples.
-
Product note: MS30 high speed encoded stage [en]
The MS30 high speed encoded stage is a high performance, optically encoded, motorised sample stage for use with Renishaw’s Raman systems.
-
Product note: Inverted microscopes for inVia [en]
Renishaw's inVia Raman spectrometers can be equipped with inverted microscopes instead of, or in addition to, the standard upright microscopes.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
-
Product note: Rayleigh imaging using the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Product note detailing how you can perform Rayleigh imaging on the inVia confocal Raman microscope.
-
Product note: Optical tweezing on the inVia™ Qontor® Raman microscope [en]
The inVia Qontor Raman microscope is available with optical tweezing. The microscope focuses the laser to the same point as the Raman laser, so you can both trap microparticles and analyse them using Raman or photoluminescence.
Dane techniczne
Oferujemy trzy modele mikroskopu inVia — od flagowego systemu inVia Qontor z pełną automatyką i techniką śledzenia ostrości do podstawowej wersji inVia Basis.Parametr | Wartość | |
Zakres długości fal | od 200 nm do 2200 nm | |
Obsługiwane lasery | od 229 nm do 1064 nm | |
Rozdzielczość widmowa | 0,3 cm-1 (FWHM) | Najwyższa standardowo wymagana: 1 cm-1 |
Stabilność | < ±0,01 cm-1 | Zmienność częstotliwości środkowej pasma Si 520 cm-1 dopasowanego do krzywej, po powtarzanych pomiarach. Uzyskana za pomocą rozdzielczości widmowej 1 cm-1 lub wyższej |
Odcięcie przy niskiej liczbie falowej | 5 cm-1 | Najniższa standardowo wymagana: 100 cm-1 |
Odcięcie przy wysokiej liczbie falowej | 30 000 cm-1 | Standardowo: 4 000 cm-1 |
Rozdzielczość przestrzenna (poprzeczna) | 0,25 µm | Standardowo: 1 µm |
Rozdzielczość przestrzenna (osiowa) | < 1 µm | Standardowo: < 2 µm. Zależnie od obiektywu i lasera |
Rozmiar detektora (standardowo) | 1024 pikseli × 256 pikseli | Inne dostępne opcje |
Temperatura robocza detektora | -70°C | |
Obsługiwane filtry Rayleigha | Bez ograniczeń | Maks. cztery zestawy filtrów w automatycznym mocowaniu. Nieograniczona dodatkowe zestawy filtrów obsługiwane precyzyjne gniazdo kinematyczne przełączane przez użytkownika |
Liczba obsługiwanych laserów | Bez ograniczeń | Jeden standardowo. Dodatkowe lasery (więcej niż 4) wymagają mocowania na stole optycznym |
Sterowanie z komputera z systemem Windows | Komputer z najnowszą wersją Windows ® | Obejmuje stację roboczą PC, monitor, klawiaturę i trackball. |
Napięcie zasilania | Prąd przemienny o napięciu 110–240 V, +10% -15% | |
Częstotliwość zasilania | 50 Hz lub 60 Hz | |
Typowy pobór mocy (spektrometr) | 150 W | |
Głębokość (podwójny system laserowy) | 930 mm | Podwójna płyta bazowa lasera |
Głębokość (potrójny system laserowy) | 1116 mm | Potrójna płyta bazowa lasera |
Głębokość (wersja miniaturowa) | 610 mm | Do trzech laserów (w zależności od typu lasera) |
Typowa masa (bez laserów) | 90 kg |
Podgląd próbki | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Wyświetlanie stereo (okular dwuoczny) | ■ | ▲ | ▲ |
Automatyczne wyświetlanie po zebraniu danych wraz z zapamiętaniem | - | ▲ | ▲ |
Programowe sterowanie mikroskopem | - | ▲ | ▲ |
Automatyczne przełączanie obrazu ramanowskiego/światła białego | - | ▲ | ▲ |
Automatyczne zapisywanie obrazu światła białego wraz z danymi | - | ▲ | ▲ |
Łączone wyświetlanie obrazu wideo: laserowego i przy białym świetle | - | ▲ | ▲ |
Automatyczne ogniskowanie przy białym świetle (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Zbieranie danych ramanowskich | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Automatyczne kolejkowanie pomiarów | ▲ | ▲ | ▲ |
Technika automatycznego śledzenia ostrości (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Sprawdzenie zestrojenia i działania | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Wewnętrzne źródło kalibracji, długość fali neonu | - | ▲ | ▲ |
Wewnętrzne wzorce odniesienia do automatycznej kalibracji | - | ▲ | ▲ |
Automatyczna korekta kalibracji ramanowskiej (szybka kalibracja) | ▲ | ▲ | ▲ |
Automatyczne zestrojenie lasera | ▲ | ▲ | ▲ |
Automatyczne zestrojenie sygnału Ramana | ▲ | ▲ | ▲ |
Kontrola stanu technicznego (działania) | - | ▲ | ▲ |
Legenda
– niedostępna | ■ opcja | ▲ w zestawie |