Na czym polegają testy wykonywane przy użyciu systemu ballbar
Popularność testowania przy użyciu systemu ballbar została zbudowana w oparciu o prostotę testu, szybkość użycia oraz olbrzymią ilość danych.
Jak działa test ballbar?
W teorii, jeśli zaprogramuje się obrabiarkę CNC do wytyczenia toru kołowego, a parametry pozycjonowania obrabiarki są idealne, to wynikowy okrąg będzie precyzyjnie odpowiadał okręgowi zaprogramowanemu. Jednak w praktyce różne czynniki mogą prowadzić do odchyleń zarówno promienia, jak i kształtu okręgu testowego w porównaniu z okręgiem zaprogramowanym. Czynniki te obejmują geometrię obrabiarki, zawiłości w systemie sterowania oraz zużycie obrabiarki w czasie.
Dokładny pomiar i porównanie rzeczywistego toru kołowego z zaprogramowanym pozwala określić dokładność obrabiarki. Jest to podstawa diagnostyki obrabiarki z użyciem systemu QC20 ballbar.
Trzy proste etapy wynikające z testowania przy użyciu systemu QC20 ballbar
Konfiguracja
Połączenie z systemem QC20 ballbar jest proste dzięki interfejsowi Bluetooth. Konfiguracja testu jest szybka i łatwa dzięki oprogramowaniu Ballbar 20 wyświetlającemu szczegółowe instrukcje. „Generator programu pomiarowego” pomoże w skonfigurowaniu odpowiedniego programu na posiadanej obrabiarce.
Intuicyjna funkcja zarządzania plikami pozwala na wyszukiwanie istniejących szablonów testów i dostęp do nich.
Podparcie środka obrotu ustawia się na stole obrabiarki przy użyciu kulki do ustawiania dostarczonej z QC20 ballbar. Wrzeciono jest przesuwane do punktu referencyjnego i ustawiane są współrzędne „zerowe” testu.
Wrzeciono jest przesuwane do położenia początkowego testu, a system QC20 ballbar jest montowany między dwoma gniazdami kinematycznymi. Do rozpoczęcia testu wystarczy prosty program z poleceniami G02 i G03.
Zbieranie danych
„Klasyczny” test wymaga od obrabiarki wykonania dwóch kolejnych torów kołowych — jednego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a drugiego w kierunku przeciwnym. W praktyce przed i po okręgu testowym wprowadza się dodatkowy łuk, aby umożliwić obrabiarce przyspieszanie i hamowanie.
Dzięki zastosowaniu łączników przedłużających można dobrać taki promień testu, który odzwierciedla wielkość obrabiarki i wrażliwość na poszczególne problemy (np. okręgi o dużym promieniu lepiej uwidaczniają błędy geometrii obrabiarki, podczas gdy mniejsze okręgi są bardziej podatne na niedopasowanie lub opóźnienie serwonapędu).
Zbieranie danych w czasie rzeczywistym pomaga wykrywać błędy lub problemy w miarę postępu testu. Test można zatrzymać, aby uniknąć marnowania czasu, co jest ważne w przypadku przeprowadzania testu o dużym promieniu z niską prędkością posuwu.
Przed wprowadzeniem na rynek systemu QC20 ballbar do testowania w płaszczyznach prostopadłych do standardowej płaszczyzny testowej X-Y używało się specjalnych uchwytów testowych, a podczas testu zmieniało się położenie zespołu mocowania centralnego. Teraz można przeprowadzać testy obejmujące trzy płaszczyzny prostopadłe bez konieczności przesuwania podparcia środka obrotu.
Wiąże się to z możliwością wykonywania przez system QC20 ballbar pomiaru na łuku częściowym (220°) w dwóch płaszczyznach. W ten sposób uzyskuje się zmodyfikowaną analizę testu dla tego łuku, przy jednoczesnym uzyskaniu ogólnej wartości okrągłości dla tego testu.
Dzięki przeprowadzeniu wszystkich trzech testów w jednym punkcie możliwe jest wykorzystanie raportu diagnostyki przestrzennej w oprogramowaniu Ballbar 20. Jest to szybszą opcją i daje więcej informacji niż w przypadku poprzednich systemów.
Analiza danych i diagnostyka
Dostępne są różne formaty raportów zgodne z normami międzynarodowymi (np. ISO, ASME). Kompleksowa diagnostyka Renishaw (z analizą przestrzenną) obejmuje szereg różnych widoków ekranów i łączy do podręcznika pomocy.
Raporty te podają wartość jednego, ogólnego wskaźnika parametrów pozycjonowania obrabiarki, np. odchyłki okrągłości.
Wiele raportów można dostosować do potrzeb. Zawierają one dokładną diagnostykę błędów obrabiarki, a to wszystko po wykonaniu jednego testu.
![Test przestrzenny Ballbar 20](/media/img/gen/9ac6bbfd0d2b4694a3fe2566d0137853.jpg)
QC20 ballbar do weryfikacji obrabiarek jest polecanym systemem w branży, a także liderem w diagnostyce obrabiarek.
Dowiedz się więcejPobierz oprogramowanie Ballbar 20
Udoskonalone oprogramowanie zapewniające większe możliwości testowania i raportowania.
Czy można wykorzystać system QC20 ballbar do wykonania pomiarów zgodnie z wymogami normy ISO 10791-6?
Tak, w przypadku korzystania z QC20 ballbar większość testów można wykonać zgodnie z normą ISO 10791-6.
Podczas ruchów wieloosiowych obrabiarka stara się utrzymać stałą odległość między końcówką narzędzia a obrabianym przedmiotem. System ballbar jest w stanie mierzyć parametry obróbki kształtowej, mierząc wszelkie odchylenia między końcówką narzędzia a obrabianym przedmiotem , podczas podążania ścieżkami narzędzia w wielu osiach.
Norma ISO 10791-6 wymaga raportowania maksymalnego i minimalnego odchylenia. Można to łatwo osiągnąć, rejestrując dane za pomocą oprogramowania Ballbar Trace.
Dodatkowe zasoby
-
Broszura: System QC20-W ballbar
-
Brochure: QC20-W wireless ballbar system description and specifications [en]
-
Application note: QC20 volumetric testing using a single program [en]
-
Application note: Errors diagnosed using partial arc analysis [en]
-
Application note: Risers for partial arc tool paths [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Ballbar - UK, USA, Japan and Germany [en]
Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.