Stół do mocowania dla techniki pomiarowej
Stoły do mocowania Renishaw są zgodne z każdą przenośną maszyną współrzędnościową, systemem światła białego lub systemem laserowym. Nasze stoły do techniki pomiarowej zapewniają swobodę pracy na hali lub w obszarze kontroli metrologicznej.
Stoły do mocowania firmy Renishaw
Swobodne poruszanie się w przestrzeni roboczej dzięki gamie stołów pomiarowych, które zapewniają elastyczność montażu na przenośnych maszynach współrzędnościowych.
Dostosowane do wymagań użytkowników
Modułowa konstrukcja stołu pomiarowego zapewnia elastyczność montażu przenośnych maszyn współrzędnościowych. Usprawnij proces kontroli dzięki naszym stołom pomiarowym, które są dostępne w trzech standardowych rozmiarach. Odkryj wiele korzyści płynących ze swobody poruszania się na hali lub w obszarze kontroli metrologicznej.
Składanie zamówienia
Dzięki naszemu sklepowi internetowemu 24/7 zamawianie nigdy nie było tak łatwe. Kupuj przez Internet i korzystaj z szybkiej dostawy stołów pomiarowych.
Stabilność
Każda płyta bazowa stołu jest mocowana do ramy stołu pomiarowego przy użyciu otworów montażowych, co zwiększa stabilność i sztywność stołu. Pozwala to również na mocowanie ciężkich części do stołu bez zginania lub zniekształcania płyty bazowej.
Mobilność
Każdy stół jest wyposażony w cztery kółka samonastawne, które zapewniają mobilność i precyzyjne pozycjonowanie. Każde kółko ma wysuwaną stopkę, która stabilizuje stół i umożliwia poziomowanie na nierównych powierzchniach.
Elastyczność
Seria M8 sprawdza się idealnie w przypadku kontrolowania dużych i ciężkich części; dostępne są płyty z otworami rozmieszczonymi co 15 mm i 30 mm. Seria M6 z otworami rozmieszczonymi co 12,5 mm i 25 mm zapewnia większą elastyczność i możliwość rozmieszczenia części.
Powtarzalność
Płyty bazowe są precyzyjnie szlifowane i anodowane na twardo, co zapewnia odporność na zarysowania i zwiększa trwałość. Wszystkie płyty są standardowo wyposażone w etykietki alfanumeryczne, co pozwala na prawidłową udokumentowanie każdej instalacji mocowania.
Elementy mocujące
Przedmioty obrabiane należy mocować za pomocą poszczególnych elementów mocujących lub za pomocą elementów dostępnych w zestawie. Firma Renishaw stale opracowuje i projektuje nowe i innowacyjne elementy, aby pomóc w uzyskaniu jak największej wydajności zamocowań.
Bez przestojów
Nasze stoły dla techniki pomiarowej są w pełni zmontowane. Wystarczy je rozpakować i rozpocząć pomiary.
Stół do mocowania dla techniki pomiarowej — rodzina
Ujednoliciliśmy nasze trzy najczęściej kupowane rozmiary stołów, aby zapewnić ekonomiczne i szybsze dostawy. Te standardowe rozmiary obejmują większość zastosowań i wielkości podzespołów. Istnieje możliwość zakupu uniwersalnej płyty przystawki (R-PAACU) z opcjonalnymi uchwytami na monitor lub laptop.
Stoły pomiarowe można w pełni dostosować do wymogów klienta. Dostępne są różne opcje, w tym: Długość, szerokość, wysokość, rozmieszczenie otworów, dodanie półek lub szuflad, a dodatkowo płyta może być anodowana na czarno (do zastosowań z czujnikami światła). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub wypełnij poniższy formularz zapytania niestandardowego.
Należy pamiętać, że modułowe i niestandardowe zamocowania mogą zapewnić poprawę wydajności, odtwarzalności i dokładności procesu kontroli, dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom zamocowania. Mocowania Renishaw to kompleksowe rozwiązanie wszystkich potrzeb związanych z mocowaniem.
Dlaczego stoły do mocowania firmy Renishaw?
Nasze stoły pomiarowe zaprojektowano z myślą o elastycznym usprawnieniu procesu kontroli. Wykorzystaj elementy modułowe do mocowania ciężkich przedmiotów obrabianych i kontrolowania ich na przenośnej maszynie współrzędnościowej. Stoły są wyposażone w specjalne kółka zapewniające bezpieczeństwo pracy, mobilność, a także precyzyjne pozycjonowanie.
Kup przez InternetNie znalazłeś tego, czego potrzebujesz? Wypróbuj rozwiązania niestandardowego
Wewnętrzny zespół projektowy Renishaw może zaprojektować i wykonać niestandardowe stoły pomiarowe i zamocowania do maszyn współrzędnościowych, optycznych i sprawdzianu Equator™. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zwiększyć przepustowość, mierząc wiele części jednocześnie, czy też mierzysz cechy, które są trudnodostępne, możemy dostarczyć rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. Wypełnij formularz zapytania niestandardowego.