Omiń nawigację

Niestandardowe trzpienie pomiarowe o wysokiej precyzji

Jeśli standardowy asortyment produktów nie spełnia wymogów klienta, zespół projektowy Renishaw może zaprojektować trzpienie pomiarowe na specjalne życzenie.

Optymalne rozwiązanie pomiarowe

Jesteśmy dumni z naszej wiedzy na temat trzpieni pomiarowych. Są one kluczową częścią naszych systemów pomiarowych od 1973 r., kiedy wprowadziliśmy na rynek pierwszą sondę elektrostykową. Szeroka gama trzpieni zaprojektowanych we własnym zakresie obejmuje rozwiązania standardowe i niestandardowe.

W przypadku wielu zastosowań rozwiązanie polega na doborze właściwego trzpienia pomiarowego. O wyborze trzpienia pomiarowego decydują takie czynniki, jak elementy geometrii przedmiotu mierzonego, czas kontroli oraz parametry sondy. Każdy aspekt jest dokładnie rozważany podczas projektowania niestandardowego trzpienia. Oznacza to idealnie dobrany materiał kulki oraz trzonu oraz zoptymalizowanie parametrów sondy w specyficznym zastosowaniu.

Czy wiesz, że oferujemy usługę projektowania niestandardowych trzpieni pomiarowych?

Dział trzpieni pomiarowych Renishaw oferuje wyjątkową usługę. Dostarczamy szeroki asortyment niestandardowych trzpieni pomiarowych do wielu zastosowań związanych z maszynami współrzędnościowymi, obrabiarkami, uniwersalnym sprawdzianem Equator™ i skanowaniem, w których standardowy trzpień pomiarowy może nie być odpowiedni.

Zaprojektowaliśmy ponad 14 000 niestandardowych trzpieni pomiarowych, dostosowanych do szerokiej gamy zastosowań pomiarowych i branż na całym świecie. Sektory lotniczy, motoryzacyjny i produkcji wielkoseryjnej to tylko niektóre z branż, w których pracujemy.

Skontaktuj się z nami

Specjalizujemy się w tworzeniu niestandardowych produktów spełniających potrzeby naszych klientów. Porozmawiaj z naszym zespołem o dokładności, kontroli elementów części, czasie dostawy i kosztach.

Wniosek o trzpień pomiarowy na zamówienie

Konstrukcja naszych trzpieni pomiarowych charakteryzuje się wytrzymałością i niezawodnością, dokładnością i doskonałymi parametrami roboczymi w każdej sytuacji. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu możemy zapewnić idealne rozwiązanie dostosowane do wymagań klienta.

Zapoznaj się z usługą projektowania i produkcji trzpieni pomiarowych na zamówienie

Naszym zdaniem dobór właściwego trzpienia powinien być łatwy. Nasi inżynierowie zapewnią pomoc i poprowadzą przez cały proces — od początku do końca.

Doradzą typ rysika najlepiej dostosowany do zastosowania na podstawie przekazanych wymagań. Przekażą wskazówki dotyczące różnych aspektów projektowania i doboru trzpienia, takich jak parametry, czyszczenie, dobór materiału i kalibracja.

Ponadto odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące następujących tematów, aby ułatwić podjęcie właściwej decyzji:

  • Jak zmiany temperatury wpływają na pomiary.
  • Jak skalibrować trzpień pomiarowy.
  • Problemy z przyciąganiem materiału i zużyciem ściernym.
  • Kiedy i dlaczego należy wymienić trzpień pomiarowy.
  • Dlaczego należy czyścić trzpień pomiarowy i jak to robić.
Chętnie porozmawiamy o wszystkich sprawach związanych z trzpieniami pomiarowymi. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo

Zdjęcie zastosowania: Zakrzywiony trzpień pomiarowy REVO wytwarzany przyrostowo

Wytwarzanie przyrostowe przy użyciu metalu (AM) to elastyczna i wydajna technologia. Wykorzystuje się ją do produkcji części, których nie można wytworzyć przy użyciu tradycyjnych metod produkcji.

Mogą to być złożone kształty z wewnętrznymi strukturami i kratownicami, które muszą być jednocześnie lekkie i mocne, zapewniając powtarzalne parametry metrologiczne.

Wysoki stopień elastyczności w projektowaniu oznacza, że trzpienie pomiarowe produkowane przyrostowo można tworzyć i dostosowywać do niemal każdego zastosowania. Niestandardowe trzpienie pomiarowe do zastosowań metrologicznych zapewniają więcej opcji pomiarowych, niż kiedykolwiek wcześniej.

Wszystkie trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo są projektowane i produkowane przez firmę Renishaw we własnym zakresie, dzięki czemu można uzyskać krótkie terminy realizacji i wysokie standardy jakości.

Zaprojektujemy Twój trzpień pomiarowy i wydrukujemy go w 3D.

Dowiedz się więcej o zastosowaniu wytwarzania przyrostowego (AM) do produkcji niestandardowych trzpieni pomiarowych

Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM™

Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM™

Trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową zapewniają długoterminową wydajność skanowania w wypadku wymagających zastosowań. Wykorzystaj większą trwałość roboczą — umożliwiają one również skrócenie czasu przestoju związanego z ponowną kalibracją oraz kontrolą.

Kulki z powłoką diamentową zachowują swoją okrągłość po skanowaniu na powierzchniach ściernych. Nie przyciągają materiału ani nie zużywają się przedwcześnie podczas skanowania części.

Możemy zaprojektować trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową dostosowane do Twoich wymagań. Trzpień może być wykonany z różnych materiałów i mieć różny rozmiar gwintu. Kulka może mieć średnicę od 1,5 mm do 8 mm, aby dopasować się do konkretnego zastosowania.

Wszystkie diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM są projektowane i produkowane we własnym zakresie, dzięki czemu można uzyskać krótkie terminy realizacji i wysokie standardy jakości.

Będziemy ściśle współpracować, aby znaleźć rozwiązanie pomiarowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej o diamentowych trzpieniach pomiarowych OPTiMUM™

Galeria zastosowań niestandardowych trzpieni pomiarowych

  • Custom styli
  • FARO Crank custom stylus
  • CAD image of custom stylus with ruby ball
  • M8 Extension with pointer stylus
  • Custom star stylus
  • Custom cross stylus
  • Niestandardowy trzpień skrzydełkowy p
  • Niestandardowy trzpień ścięty
  • Niestandardowy trzpień z ramieniem
  • Niestandardowy trzpień dyskowy

Pełny serwis produktów

Gama trzpieni pomiarowych Renishaw jest wszechstronna. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji.

Jeżeli nie możesz znaleźć szukanego produktu w katalogu rozwiązań standardowych, prześlij zapytanie o trzpienie niestandardowe. Nasze zespoły mają bogate doświadczenie i wiedzę w projektowaniu i wytwarzaniu niestandardowych produktów spełniających określone wymagania.

Możemy przejąć kontrolę nad tworzeniem skomplikowanych projektów, korzystając z nowoczesnego systemu zarządzania zmianami i projektowania. Ponadto możemy wykorzystać ponad 60 lat doświadczenia w dziedzinie wytwarzania. Nasz zespół zapewnia dokładność, niezawodność i zgodność trzpieni pomiarowych z przepisami.

Zawsze zalecamy stosowanie trzpieni pomiarowych Renishaw, aby zmaksymalizować jakość i wydajność pomiarów. Stosowanie standardowych części, tam gdzie jest to możliwe, pozwala redukować koszty i czas dostawy.

Nasi klienci często stawiają przed nami wyzwania związane z tworzeniem innowacyjnych projektów. Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my to zaprojektujemy.

Trzpienie o wysokiej precyzji — broszura edukacyjna

Poznaj kluczowe informacje techniczne dotyczące doboru i stosowania właściwego typu, materiałów, konstrukcji i kalibracji.

Pobierz broszurę edukacyjną