Akcesoria systemu QC20 ballbar do zastosowań obrabiarkowych
Odkryj szeroką gamę akcesoriów QC20 ballbar do testowania obrabiarek, które rozszerzają możliwości adaptacji i przeprowadzanie testów ballbar w dowolnym typie konfiguracji.
Większa wszechstronność systemu QC20 ballbar
Każde akcesorium rozszerza funkcjonalność systemu QC20 ballbar, dzięki czemu można go dostosować do unikalnej konfiguracji. Od przystawek do tokarki po zestaw wyposażenia pomocniczego dla małych okręgów testowych — dzięki naszej ofercie użytkownicy mogą wykorzystać w pełni zalety systemu QC20 ballbar na praktycznie każdej maszynie czy obrabiarce.
Poznaj asortyment
Poznaj ofertę akcesoriów i części zamiennych systemu ballbar. Skorzystaj ze sklepu internetowego i sprawdź dostępność.
Zestaw ramienia 360° dla tokarek
Odkryj ukryte możliwości tokarki. Szybko i łatwo diagnozuj określone błędy przy użyciu łącznika przedłużającego do systemu QC20 ballbar.
Zestaw zawiera:
- Zespół ramienia do tokarki
- Zespół drążka wrzeciona
- Przystawka sferyczna (z centralnym gniazdem magnetycznym)
- Śruba z tulejką (z centralnym gniazdem magnetycznym)
- Walizka transportowa
Wymagania dotyczące maszyny | |
Odległość w osi X: | ≥ 220 mm od osi |
Odległość w osi Y: | ≥ 330 mm od uchwytu |
Średnica wrzeciona: | ø25 mm (inne będą wymagać dodatkowej podstawy magnetycznej) |
Głowica narzędziowa: | akceptuje chwyty narzędziowe 20 mm lub 25 mm |
Sterowanie CNC: | interpolacja kołowa w płaszczyźnie ZX |
na tokarkach z ograniczonym przesuwem osi można wykonać test z promieniem 50 mm przy użyciu zestawu wyposażenia pomocniczego dla małych okręgów testowych. Przed przystąpieniem do testu należy się jednak upewnić, że w tej konfiguracji występuje wystarczająca odległość dla systemu ballbar.

Przystawka VTL
Umożliwia diagnozowanie pionowych centrów tokarskich, maszyn do cięcia laserowego oraz maszyn do precyzyjnego montażu przy użyciu przystawki VTL.
Dzięki wykonywaniu testów w płaszczyźnie ZX, przystawka VTL umożliwia wycofanie centralnego magnetycznego gniazda po wycentrowaniu bez utraty położenia środka. Maszyna może być przestawiona do położenia rozpoczęcia testu.
Zestaw adaptera VTL zawiera:
- Przystawka VTL
- Tulejka centralna z gniazdem
Zestaw wyposażenia pomocniczego dla małych okręgów testowych
Zestaw wyposażenia pomocniczego dla małych okręgów testowych umożliwia wykonywanie testów na okręgu promieniu 50 mm przy użyciu systemu ballbar QC20 (standardowy, minimalny promień to 100 mm). Umożliwia to przeprowadzanie zaawansowanej analizy układów serwosterowania w większości obrabiarek.
Zestaw zawiera:
- QC20 z końcówką dla małych okręgów testowych
- Kalibrator ballbar (50 mm)
Urządzenie ballbar do centrowania wrzeciona

Urządzenie ballbar do centrowania wrzeciona uproszcza wymagania dotyczące ustawiania podczas korzystania z systemu QC20 ballbar zgodnie z normą ISO 10791-6.
Urządzenie ułatwia centrowanie końcówki narzędzia z osią wrzeciona, co ma krytyczne znaczenie w tym teście.
Nie znalazłeś tego, czego potrzebujesz?
Zamów części zamienne do systemu ballbar w sklepie online 24/7 i skorzystaj z szybkiej dostawy.
Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.