Zespół zaawansowanej kuli wzorcowej ACS-1 do sond obrabiarkowych
Osiągnij maksymalną dokładność, spójność i niezawodność obrabiarek, eliminując etapy ręcznej kalibracji sondy. Odkryj zespół zaawansowanej kuli wzorcowej ACS-1 do sond obrabiarek CNC i usprawnij proces kalibracji.
Kalibracja sondy obrabiarkowej przy użyciu zespołu ACS-1
Sondy montowane na wrzecionie do obrabiarek CNC mogą mieć wysoką powtarzalność, ale ich działanie zależy od dokładnej kalibracji.
Ręczne metody kalibracji są czasochłonne i mogą być podatne na błędy i niespójności, które wpływają na jakość kolejnych pomiarów. Zespół ACS-1 pomaga osiągnąć maksymalną dokładność pomiarów na obrabiarkach przez usunięcie etapów ręcznej kalibracji.
Blokowany mechanizm w zespole ACS-1 eliminuje konieczność ręcznego stosowania precyzyjnych narzędzi wzorcowych lub płytek, zapewniając niezawodność i dokładność.
- Doskonała powtarzalność — doskonała powtarzalność kalibracji bez konieczności stosowania płytek lub bloków wzorcowych.
- Szybka kalibracja — kalibracja długości sondy i średnicy kulki w ciągu kilku minut.
- Zwiększona produktywność — oszczędność czasu, pieniędzy i kłopotów dzięki wyeliminowaniu błędów ludzkich z procesu kalibracji.
![ACS-1 na VMC](/media/img/gen/38a2c7abacff490d9612ef8d8abbf335.jpg)
Prosta i dokładna kalibracja
Dokładne pomiary mają kluczowe znaczenie w wypadku produkcji części o wysokiej jakości. ACS-1 umożliwia ustalenie offsetu trzpienia pomiarowego, rozmiaru i długości sondy, będąc ekonomicznym rozwiązaniem do dokładnej kalibracji sond obrabiarkowych.
Dzięki magnetycznej podstawie, która umożliwia montaż sondy w pozycji pionowej lub poziomej, zespół ACS-1 jest idealnym rozwiązaniem do kalibracji sond do wszystkich typów konfiguracji obrabiarek CNC. Obejmuje to frezarki pionowe, tokarki, tokarki karuzelowe i obrabiarki 5-osiowe.
Zespołu ACS-1 można używać w sytuacjach, gdy:
- Chce się wyeliminować błędy, usuwając ręczne czynności związane z używaniem płytek lub bloków wzorcowych.
- Potrzebne jest opłacalne rozwiązanie, aby ulepszyć istniejącą już ręczną procedurę roboczą.
- Potrzebna jest szybka konfiguracja do natychmiastowego działania.
W jaki sposób działa ACS-1?
Zespół ACS-1 montuje się na stole obrabiarki lub uchwycie przy użyciu podstawy magnetycznej. Aby ustalić dokładną powierzchnię odniesienia, pręt testowy (lub narzędzie o znanej długości) popycha nurnik w dół do żądanego położenia i blokuje go.
Całkowita długość sondy jest dokładnie kalibrowana za pomocą dysku kalibracyjnego (górna powierzchnia blokowanego nurnika). Kalibracja średnicy kulki trzpienia pomiarowego sondy odbywa się na kuli wzorcowej, którą można zamontować w dwóch różnych położeniach w zależności od konfiguracji obrabiarki CNC.
Aby dowiedzieć się więcej o kalibracji obrabiarki przy użyciu zespołu ACS-1, odwiedź naszą bibliotekę pomocy technicznej.
Następne kroki
Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.
Skontaktuj się z namiPliki do pobrania
Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać arkusze danych technicznych, instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.