Omiń nawigację

Enkodery do sterowania położeniem i ruchem

Renishaw oferuje szeroki asortyment enkoderów bezdotykowych do sterowania położeniem i ruchem. Poznaj nasze niezabudowane i zabudowane enkodery optyczne, magnetyczne i laserowe.

Znajdź rozwiązanie sterowania układami dynamicznymi

Potrzebujesz enkodera do systemu sterowania położeniem i ruchem? Dowiedz się, w jaki sposób różne typy enkoderów można stosować w zakresie automatyki przemysłowej. Enkodery Renishaw o wysokiej dokładności i jakości charakteryzują się najwyższą niezawodnością oraz łatwą instalacją. Nadają się do pracy nawet w najsurowszych warunkach środowiska.

Enkodery optyczne ATOM™ i RESOLUTE™

Niezabudowany enkoder optyczny to solidne i wydajne rozwiązanie do pomiaru położenia liniowego, obrotowego i na łuku częściowym. Enkodery inkrementalne nadają się do układów dynamicznych, w których wymagane jest szybkie uzyskanie dokładnych danych o położeniu względnym. Enkodery absolutne Renishaw są funkcjonalnie odporne na zaniki zasilania.

Niezabudowane enkodery optyczne

Zabudowane enkodery optyczne FORTiS-S™ i FORTiS-N™

Zabudowane enkodery optyczne mają bardzo wytrzymałą konstrukcję, idealną do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak obrabiarki. Nasza technologia pomiaru położenia absolutnego jest rzetelna i niezawodna. Bezdotykowa konstrukcja zwiększa powtarzalność i zmniejsza zużycie mechaniczne. Doskonała szczelność to większa odporność na zanieczyszczenia cieczami i zanieczyszczenia stałe.

Zabudowane enkodery optyczne

Enkodery laserowe RLE + RLD

Enkodery laserowe umożliwiają pomiar położenia liniowego z wysoką rozdzielczością i niskim błędem cyklicznym. Łączą one parametry pomiaru, jakich oczekuje się od systemu interferometrycznego z przemieszczeniem, z równoczesną łatwością użytkowania oraz instalacji charakteryzującą enkodery wykorzystujące tradycyjny liniał taśmowy lub szklany.

Enkodery laserowe

Enkodery magnetyczne LiNACE, LM13, ORBiS

Enkodery magnetyczne umożliwiają bardzo niezawodny pomiar położenia liniowego i obrotowego. Ich wytrzymałość pozwala na pomiar położenia inkrementalnego i absolutnego w trudnych warunkach środowiska roboczego. Bezdotykowa konstrukcja oznacza brak zużycia mechanicznego podczas pomiaru.

Enkodery magnetyczne

Enkoder to czujnik wykrywający położenie. Dokładna skala (jak np. liniał lub kątomierz) jest odczytywana przez głowicę elektroniczną, która przekształca dane położenia w „zakodowany” sygnał elektryczny. Dostępne są enkodery o szerokim zakresie średnic i parametrów. Firma Renishaw opracowała enkodery, które wykonują pomiary z dokładnością do 1 nanometra, czyli jednej miliardowej metra.

W których obszarach automatyki przemysłowej wykorzystuje się enkodery?

Dostarczamy enkodery dla wielu branży i gałęzi przemysłu:

  • elektronika
  • lotnictwo
  • medyczne
  • badania naukowe
  • obrabiarki
  • sterowanie układami dynamicznymi
  • półprzewodnik
  • robotyka
  • płaskie wyświetlacze
  • maszyny współrzędnościowe (CMM)
  • energia odnawialna
  • panele solarne PV
  • drukowanie
  • precyzyjna technika pomiarowa
Enkodery mogą mierzyć ruch liniowy, obrotowy i na łuku częściowym, podając położenie inkrementalne lub absolutne. Sygnał sprzężenia zwrotnego położenia z enkodera umożliwia niezawodne sterowanie ruchem osi obrabiarek i innych maszyn. Takie sterowanie przyczynia się do skrócenia czasu produkcji i zmniejszenia jej kosztów.

Enkodery Renishaw mają bezdotykową konstrukcję, która jest odporna na zużycie. Oferujemy liniały inkrementalne i absolutne wykonane z różnych materiałów. Głowice generują sygnały położenia o niskim poziomie zakłóceń elektrycznych i wysokiej odporności na drgania.

Więcej informacji można znaleźć w artykule wprowadzającym do systemów enkoderów.

Obrabiarka, ze wskazaniem lokalizacji enkoderów

Instalacja zabudowanego enkodera FORTiS jest bardzo prosta, co znacząco poprawiło naszą produktywność. Nasze najnowsze szlifierki wyposażono w enkoder FORTiS. Wchodzą one obecnie do masowej produkcji. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do rozwoju szlifierek w przyszłości.

Pan Ranganatha, dyrektor Tool Grinding Technologies Inc.

W jaki sposób możemy pomóc?

W jaki sposób możemy pomóc?

Firma Renishaw będzie świadczyć usługi serwisowe i pomoc techniczną bez względu na to, gdzie znajduje się użytkownik i jego klienci. Chcemy zapewnić naszym klientom wszystko, czego potrzebują. Biura Renishaw znajdują się na całym świecie. Nasi projektanci i eksperci w Wielkiej Brytanii są zawsze dostępni. Mają wiedzę na temat zastosowań, zapewnią wsparcie w zakresie instalacji.

Nasze lokalne zespoły zapewniają:

  • Sprzedaż i obsługę posprzedażną
  • Szkolenia i pomoc techniczną
  • Części zapasowe i usługi naprawcze

Nasze enkodery mają certyfikat CE i są zgodne z dyrektywą RoHS. Są one produkowane przez firmę Renishaw zgodnie z rygorystycznymi normami jakości ISO 9001:2015.

Rozumiemy, że każda instalacja enkodera jest inna. Dlatego oferujemy niestandardowe głowice i liniały, aby spełnić specyficzne potrzeby klientów OEM. Typowe wymagania dotyczące niestandardowych rozwiązań obejmują rozdzielczość, złącza, liniał i długości kabli oraz modyfikacje mechaniczne.

Mamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu wyzwań związanych z integracją. Dlatego zdecydowanie zachęcamy do bezpośrednich dyskusji w zespołach inżynierów. Daje to pewność, że niestandardowe rozwiązania działają poprawnie przy pierwszym użyciu w danym zastosowaniu.

Enkodery bezdotykowe — przewodnik

Dowiedz się więcej o niezabudowanych i zabudowanych enkoderach optycznych, magnetycznych i laserowych firmy Renishaw.

Pobierz przewodnik (zamieszczony poniżej), aby znaleźć enkoder najbardziej dostosowany do własnych wymagań.

Pobierz przewodnik już dziś

W jaki sposób nasi klienci wykorzystują enkodery Renishaw?

Dowiedz się, w jaki sposób inni zaufali enkoderom Renishaw.

W analizach przypadków przedstawiamy sposób wykorzystania naszych enkoderów do pomiarów precyzyjnych.

Są to tak różnorodne zastosowania, jak elektronika, produkcja precyzyjna, badania naukowe, lotnictwo, medycyna i opieka zdrowotna.

W bibliotece analiz przypadków prezentujemy artykuł opisujący zastosowanie zabudowanego enkodera FORTiS do zwiększenia precyzji i wydajności szlifowania.

Poznaj analizy przypadków
Enkodery optyczne Renishaw — analizy przypadków

Zaufaj doświadczeniu firmy Renishaw w dziedzinie enkoderów

Będąc liderem rynku w zakresie innowacji, firma Renishaw inwestuje od 14% do 18% swoich obrotów w innowacje, badania i rozwój. Rezultatem są nowe, przełomowe rozwiązania dla naszych klientów. Tworzymy nowe, unikatowe technologie, dzięki którym możemy produkować enkodery o coraz doskonalszych parametrach.

Pierwsze enkodery wprowadziliśmy na rynek w 1989 roku. Od tego czasu staramy się być liderem na rynku nowoczesnych technik pomiarowych.

 

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.