Omiń nawigację

Energia

Opracowywanie rozwiązań produkcyjnych dla przemysłu energetycznego — dziś i jutro

Dostarczanie energii pochodzącej ze zrównoważonego, niezawodnego i przystępnego cenowo źródła jest kluczowym czynnikiem spełnienia zapotrzebowania na energię elektryczną na całym świecie. Produkty Renishaw są w samym sercu procesów produkcyjnych. Wykorzystuje się je przy produkcji kluczowych podzespołów do wytwarzania zarówno energii tradycyjnej, jak i odnawialnej.

Tradycyjne źródła energii muszą być wydobywane w sposób bezpieczny i efektywny przy użyciu specjalistycznych systemów, przy użyciu maszyn produkowanych zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami. Podzespoły muszą być wytrzymałe, niezawodne i zdolne do pracy przez długi czas, często w trudnych warunkach.

Globalne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym doprowadziły do zwiększenia inwestycji w produkcję energii odnawialnej, a to z kolei do znaczącego rozwoju w sektorze energii alternatywnej. Firma Renishaw wspiera rozwój rozwiązań energii odnawialnej przez skrócenie czasu przygotowania produkcji podzespołów i szybsze wprowadzanie nowych podzespołów i technologii na rynek.

Turbiny wiatrowe produkuje się w wielu rozmiarach do różnych zastosowań, a ich podzespoły muszą być wytwarzane z surowymi tolerancjami obróbki, aby mogły stale pracować i produkować energię w sposób efektywny. Podzespoły — jak łożyska — są niezbędne do ruchu turbiny, a same łopatki mogą być trudne do wyprodukowania bez rygorystycznego systemu kontroli procesu ze względu na ich potencjalną wielkość i złożoną geometrię. Utrzymanie dokładności produkcji przy jej ścisłej kontroli — dzięki gamie innowacyjnych rozwiązań firmy Renishaw — daje pewność, że turbiny działają z pełną mocą.

Panele słoneczne wykonane z ogniw fotowoltaicznych są coraz bardziej popularniejsze zarówno wśród właścicieli domów, jak i w energetyce. Te złożone systemy są produkowane w wieloetapowym procesie, wykorzystującym systemy enkoderów do monitorowania ruchu maszyny lub przez zautomatyzowany system — taki jak ramię robota — w celu zapewnienia precyzyjnego pozycjonowania podzespołów w ogniwach fotowoltaicznych. Systemy spektroskopii ramanowskiej firmy Renishaw można następnie wykorzystać do analizy wad powierzchni paneli.

W czym się specjalizujemy

Produkcja precyzyjna

Bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność są kluczowymi czynnikami w produkcji energii, w związku z czym części składowe systemu, takie jak zawory bezpieczeństwa i łopatki turbin, wymagają precyzyjnej obróbki z zachowaniem najsurowszych tolerancji.

Analiza chemiczna

Zrozumienie jakości zasobów energetycznych ma kluczowe znaczenie. Systemy spektroskopii ramanowskiej inVia™ firmy Renishaw można wykorzystać do oceny składu chemicznego i strukturalnego próbek geologicznych.

Zaawansowane prototypowanie

Badania naukowe w szybkim tempie rozwijają technologie wykorzystywane w produkcji i magazynowaniu energii odnawialnej. Wytwarzanie przyrostowe (znane również jako drukowanie 3D) wspiera prototypowanie nowych podzespołów o strukturach wewnętrznych i konstrukcjach, których nie można uzyskać w przypadku tradycyjnej obróbki skrawaniem.

Jak możemy pomóc?

Craig Simpson, technik konserwacji w firmie FMC Technologies, używa laserowego systemu kalibracji XL-80 do sprawdzenia dokładności urządzenia.

Kalibracja

Urządzenia i oprogramowanie do dokładnego ustawiania złożonych obrabiarek wielozadaniowych i maszyn współrzędnościowych.

Zapoznaj się analizą przypadku

NC4+ Blue

Ustawianie narzędzi i wykrywanie uszkodzeń narzędzi

Dotykowe i bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi do wykrywania i dostosowywania się do stanu lub zużycia narzędzi skrawających.

Dowiedz się więcej

Sonda RMP600 na obrabiarce

Obrabiarkowe systemy pomiarowe do kontroli w trakcie procesu

Sond obrabiarkowych używa się do ustawiania podzespołów oraz wykonywania pomiarów w czasie cyklu, a także do kontroli pierwszej części w celu zapewnienia dokładności obróbki maszynowej.

Zapoznaj się analizą przypadku

Skanowanie łopatki przy użyciu głowicy REVO -2

Kontrola

Producenci na całym świecie polegają na systemach pomiarowych z maszynami współrzędnościowymi Renishaw w celu uzyskania identyfikowanej kontroli łopatek i różnorodnych podzespołów.

Zapoznaj się analizą przypadku
Baner internetowy — ATOM DX™ z miniaturowymi podzespołami

Enkodery

Enkodery zapewniają wysoką dokładność kontroli ruchu, jak np. interferometryczne enkodery laserowe w wypadku dużych odległości przy produkcji łopatek turbin lub w przypadku ciasnych przestrzeni przy produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Zapoznaj się analizą przypadku

Ramanowski mikroskop konfokalny inVia firmy Renishaw

Spektroskopia ramanowska

Do kontroli składu materiałów specjalizowanych podzespołów oraz jakości powłok powierzchni mierzonego przedmiotu, jak np. ogniw fotowoltaicznych.

Dowiedz się więcej

Cobra Aero projektuje strukturę sieciową w celu zwiększenia przepływu powietrza

Wytwarzanie przyrostowe

Drukowanie 3D przy użyciu różnych proszków metali, w celu produkcji wytrzymałych, a jednocześnie lekkich podzespołów o kształtach, których nie da się uzyskać podczas obróbki konwencjonalnej.

Dowiedz się więcej

Obraz analizy przypadku Equator

Kontrola na hali produkcyjnej

Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ firmy Renishaw jest wysoce powtarzalnym przyrządem kontrolnym. Dzięki skutecznej kompensacji wpływu temperatury na sprawdzany przedmiot, możliwa jest praca bezpośrednio w warunkach produkcyjnych.

Dowiedz się więcej

Czy chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób firma Renishaw może Ci pomóc w prowadzeniu działalności?

Energia — analizy przypadków

 
loading