Omiń nawigację

Modułowe i niestandardowe mocowania do systemów pomiarowych

Firma Renishaw oferuje niestandardowe i modułowe mocowania przeznaczone do użytkowania z maszynami współrzędnościowymi (CMM), uniwersalnym sprawdzianem produkcyjnym Equator™ i systemami optycznymi. Odkryj, w jaki sposób nasze mocowania mogą poprawić przepustowość i powtarzalność twoich pomiarów.

Oprzyrządowanie pomiarowe od jednego dostawcy

Zwiększ przepustowość, odtwarzalność i dokładność kontroli dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom mocowań.

Twój partner w zakresie precyzyjnych pomiarów od ponad 50 lat

Mocowania firmy Renishaw dla maszyn współrzędnościowych są podstawą każdego pomiaru. Mocowania te doskonale sprawdzają się w pomiarze przedmiotów obrabianych w przemyśle lotniczym, samochodowym, elektronicznym lub medycznym. Szeroka gama mocowań modułowych pozwala na zwiększenie wydajności i przepustowości procesu kontroli.

Mocowanie dla techniki pomiarowej z częścią lotniczą do kontroli

Mocowania do maszyn współrzędnościowych i sprawdzianów produkcyjnych Equator™ mogą przyczynić się do zwiększenia przepustowości, powtarzalności i dokładności procesu kontroli. Wykorzystując modułowe elementy, można szybko przygotowywać powtarzalne konfiguracje do mocowania przedmiotów. Dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc w zminimalizowaniu czasu ustawiania.

Mocowania dla techniki pomiarowej do maszyn współrzędnościowych i systemów pomiarowych

Mocowanie modułowe z częścią medyczną do kontroli przy użyciu systemów optycznych





Mocowania do maszyn optycznych i akrylowe płyty bazowe firmy Renishaw umożliwiają odpowiednie podświetlenie przedmiotu co zapewnia jego dobrą widoczność zarówna na maszynach optycznych i maszynach multisensorycznych.
Dowiedz się więcej o szerokim asortymencie mocowań do systemów optycznych oraz o tym, w jaki sposób możemy pomóc.

Mocowania dla techniki pomiarowej do systemów optycznych

Atrapa chłodnicy samochodu na stole pomiarowym. W mocowaniu modułowym.

Nasze stoły do techniki pomiarowej, zapewniają swobodę pracy w obszarze roboczym lub w obszarze kontroli metrologicznej. Niestandardowe stoły pomiarowe.

Stół do mocowania dla techniki pomiarowej

Oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego FixtureBuilder wyświetlane na ekranie komputera i tabletu.

Oprogramowanie FixtureBuilder firmy Renishaw umożliwia tworzenie konfiguracji mocowań w celu opracowywania dokumentacji. Wspiera też programowanie w trybie offline w celu wykonywania pomiarów maszynami współrzędnościowymi, sprawdzianem Equator™ i kontroli systemami optycznymi. Skorzystaj z 30-dniowej, bezpłatnej wersji próbnej na nasze oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego i poznaj jego funkcje.

Oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania mocowań

Czym jest mocowanie modułowe?

Mocowanie modułowe to taki system mocowania, który wykorzystuje szereg elementów do budowy specjalistycznych uchwytów do przedmiotu obrabianego. Umożliwia szybkie przygotowywanie zestawów składających się z płyt bazowych, zacisków i elementów. Mocowania modułowe przekładają się na zwiększenie przepustowości, powtarzalności i dokładności procesu kontroli dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom detalu.

Składanie zamówienia

Skorzystaj ze sklepu internetowego i sprawdź dostępność. Skompletuj zamówienie w sklepie online lub skontaktuj się z lokalnym biurem handlowym.

Kup przez Internet

Zaprojektowane na przyszłość

Nowości!

  • Wyeliminowanie chemicznych procesów obróbki wykańczającej, co skutkuje zmniejszonym zużyciem niebezpiecznych substancji chemicznych, wody, energii i mniejszą ilością odpadów produkcyjnych.
  • Ulepszone opakowanie, z redukcją ilości odpadów plastikowych o 72%.
  • Nowe zestawy zamocowań, teraz dostępne w walizkach transportowych ułatwiających transport i przechowywanie.
  • Rozszerzona oferta zestawów, aby dopasować się do większej liczby zastosowań i zapewnić użytkownikom większą elastyczność.
  • Wykonany ze stali nierdzewnej 303 w celu uzyskania większej odporności na korozję.
  • Dodano otwory poprzeczne w celu ułatwienia obsługi.
Grafika komputerowa przedstawiająca dłoń trzymającą świat z rosnącym zielonym liściem, reprezentującym zrównoważony rozwój

Korzyści środowiskowe

Nasze nowe, ulepszone opakowanie doprowadziło do imponującej redukcji odpadów plastikowych o 72% w przypadku typowego zestawu do mocowania.

Przyjmując alternatywne metody produkcji, znacząco ograniczyliśmy wytwarzanie odpadów, co przekłada się na mniejszą zależność od tworzyw sztucznych. Nowo zaprojektowane zestawy są teraz starannie zapakowane w elegancką i zgrabną walizkę, która nie tylko ułatwia transportowanie, ale także jest wykonana z ekologicznych materiałów.

Wyeliminowaliśmy chemiczny proces obróbki wykańczającej wielu naszych produktów. W wyniku tego znaczącego zmniejszyliśmy zużycie wody, ilość niebezpiecznych substancji chemicznych, energii i odpadów produkcyjnych.

Rozpoczynając produkcję elementów mocujących, jak np. słupki, ze stali nierdzewnej klasy 303, całkowicie wyeliminowaliśmy konieczność dodatkowej obróbki wykończającej powierzchni. Ten rodzaj stali nierdzewnej jest nie tylko odporny na korozję, ale ma także doskonały wygląd. Nie ma potrzeby stosowania powłok ani zabiegów chroniących przed rdzą czy zużyciem. Oznacza to, że jest to wybór przyjazny dla środowiska bez uszczerbku dla jakości.

Zalety mocowania

Nasze ulepszone zamocowania mają wiele zalet i korzyści, które można wykorzystać podczas produkcji. Te produkty pozwalają na osiągnięcie krótszych czasów ustawiania, wyższej przepustowości i lepszej jakości w procesach produkcyjnych. Dzięki tym mocowaniom można ograniczyć stosowanie dedykowanych uchwytów, oszczędzając cenną przestrzeń magazynową i koszty konserwacji. Nasze produkty są uniwersalne i elastyczne. Można ich używać do mocowania szerokiej gamy przedmiotów i obsługi wielu operacji produkcyjnych. Nasze zamocowania są trwałe, niezawodne i łatwe w użyciu. Mają też mechanizm szybkiego zwalniania.


Mocowanie nie powinno być skomplikowane. Już dziś zmodernizuj posiadane zestawy, stosując najnowsze innowacje.

Mocowanie modułowe — publikacja eBook

Dowiedz się więcej o ofercie mocowań modułowych, korzystając z interaktywnego e-booka.

Zamów e-book

Dlaczego warto wybrać mocowania pomiarowe firmy Renishaw?

Zdajemy sobie sprawę ze złożoności procesu mocowania przedmiotu do przeprowadzenia kontroli. Dlatego opracowaliśmy linię produktów, która jest niezawodną i powtarzalną podstawą pomiarów.

Wzięliśmy pod uwagę różne rodzaje i tryby kontroli — czy to maszyna współrzędnościowa, system optyczny, ramię przegubowe, skaner 3D, komparator optyczny lub inne urządzenie — oferowane przez nas przyrządy można wykorzystać do poprawy wydajności i przepustowości procesu kontroli.

Nasze modułowe i niestandardowe mocowanie pozwala na skrócenie czasu traconego podczas każdorazowego ustawiania ręcznego przedmiotu obrabianego. Można również wykorzystać oprogramowanie FixtureBuilder w celu utworzenia mocowania używanego w oprogramowaniu CAD i do automatycznego generowania zestawu instrukcji roboczych.

  • Szeroka gama elastycznych rozwiązań
    Szeroka gama elementów mocowań modułowych i możliwość projektowania zgodnie z wymaganiami użytkownika pozwalają na utworzenie rozwiązań do pomiaru dowolnego przedmiotu, niezależnie od jego wielkości, kształtu i materiału. Płyty bazowe i elementy mocujące są dostępne w wersjach ze standardowymi gwintami metrycznymi M4, M6, M8 i calowymi 1/4-20.
  • Szybko, dokładnie i powtarzalnie
    Wszystkie elementy są dokręcane ręcznie i nie są potrzebne żadne narzędzia Konfigurację można udokumentować i dokładnie powtórzyć przy użyciu płyt bazowych z oznaczeniami alfanumerycznymi.
  • Niezrównana trwałość, odporność na ścieranie i jakość
    Elementy stalowe poddane obróbce cieplnej oraz płyty bazowe z anodowaną twardą powłoką mają gładką i odporną na zarysowania powierzchnię.
  • Zwiększona przepustowość podczas kontroli przedmiotów
    Oprogramowanie FixtureBuilder firmy Renishaw pomaga użytkowników w tworzeniu konfiguracji mocowań, opracowywaniu dokumentacji i wspiera programowanie w trybie off-line.

Często zadawane pytania

Dlaczego warto stosować mocowania w technice pomiarowej?

Mocowanie pozwala na uzyskanie powtarzalnych i wiarygodnych wyników kontroli przedmiotu obrabianego. Firma Renishaw oferuje łatwe w użyciu mocowania wysokiej jakości, które zapewniają takie wyniki. Eliminuje to konieczność stosowania zawodnych i niepowtarzalnych systemów, takich jak kit, śruby i zaciski stopniowe.

Jak dopasować podstawę do maszyny?

Renishaw oferuje rozwiązania serii Quickload do szybkiej wymiany przedmiotów, które mocuje się przy użyciu magnesów i kołków ustalających. Ich zaletą jest możliwość zmiany przedmiotu w ciągu kilku sekund, co jest niezbędne w każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym.

Jak dobrać produkty potrzebne do danej konfiguracji mocowania?

Zmierz krytyczne elementy przedmiotu obrabianego i na tej podstawie rozważ masę, kształt, rozmiar i potrzeby w zakresie mocowania. Doskonałym punktem wyjścia są zestawy zamocowań Renishaw, ponieważ zawierają one wiele części wymaganych do mocowania różnych przedmiotów obrabianych.

W jaki sposób można nauczyć się mocować przedmiot obrabiany?

Renishaw udostępnia oferuje różne przewodniki dotyczące prawidłowego mocowania. Niektóre zamocowania mogą jednak wymagać niestandardowego rozwiązania. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, prosimy o wypełnienie formularza zapytania niestandardowego.

Nie widać tego, czego szukasz?

Możemy zapewnić niestandardowe rozwiązania w zakresie konfiguracji mocowania. Dowiedz się więcej, kontaktując się z nami

 

Dodatkowe zasoby

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.