Omiń nawigację

Mocowania dla techniki pomiarowej do systemów optycznych

Mocowania do maszyn optycznych i akrylowe płyty bazowe firmy Renishaw umożliwiają podświetlenie przedmiotu obrabianego oraz jego dobrą widoczność z systemu optycznego i maszyny multisensorycznej. Dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc w usprawnieniu kontroli przy użyciu systemów optycznych.

Mocowania do systemów optycznych

Wyposaż system optyczny w specjalne zamocowania, kątowniki Quickload™ i odporne na zarysowania akrylowe płyty bazowe.

Mocowanie przedmiotu obrabianego z dobrą widocznością

Mocowania do systemów optycznych Keyence, Micro-Vu, Mitutoyo, Nikon, Optical Gauging Products i ZEISS są powtarzalne i umożliwiają zamocowanie obrabianego przedmiotu o dowolnym rozmiarze i kształcie w celu przeprowadzenia pomiaru w systemie optycznym. Można umocować nawet najmniejsze części i to na wiele sposobów, zachowując przy tym dobrą widoczność.

Uniwersalność
Renishaw oferuje szeroki wybór modułowych elementów mocujących do techniki pomiarowej. Są one przeznaczone do mocowania nawet najmniejszych przedmiotów, zapewniają maksymalną widoczność i dostęp do sond bez zasłaniania jakichkolwiek elementów krytycznych.

Skrócenie czasu kontroli
Ustaw przedmioty obrabiane na wielu płytach, a następnie umieszczaj w maszynie w ciągu kilku sekund. Minimalizuje to czas przestoju w oczekiwaniu na ustawienie mocowania. Z kątownikami Quickload można używać zarówno modułowych, jak i niestandardowych płyt bazowych, zapewniając w ten sposób jeszcze większą elastyczność.

Łatwy podgląd podczas kontroli
Na krawędziach kątownika QuickLoad znajdują się ząbki. Przedmioty zamontowane bezpośrednio na ząbkowanych nocowaniach przy użyciu elementów mocujących Renishaw można łatwo kontrolować, ponieważ zapewniają pełny dostęp wokół przedmiotu obrabianego.

Powtarzalne ustawienia
Identyczność konfiguracji mocowania jest ważna dla zachowania powtarzalność kontroli ze względu na eliminację zmienności procesu. Konfigurację można udokumentować i dokładnie odtworzyć przy użyciu płyt bazowych i mocowań z oznaczeniami alfanumerycznymi.

Do zamocowania przedmiotu w systemie optycznym potrzebny jest kątownik Quickload, płyta bazowa i zestaw mocowania. Rodzaj mocowanych przedmiotów obrabianych, a także maszyna i zastosowanie będą wpływać na wybór zestawu. W zależności od rodzaju mocowanego przedmiotu mogą być wymagane również dodatkowe podzespoły.

Jak kupić?

Skorzystaj ze sklepu internetowego i zamawiaj całodobowo, przez cały tydzień. Kupuj przez Internet i korzystaj z szybkiej dostawy mocowań do systemów optycznych.

Kup przez Internet

Składanie zamówienia

Aby dokonać zakupu, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.

Można również zakupić wybrane systemy pomiarowe i akcesoria do obrabiarek w sklepie internetowym 24/7.

Skontaktuj się z nami Sklep internetowy

Zestaw przedmiotów na mocowaniu typu narożnikowego do szybkiego załadunku maszyny optycznej

Należy pamiętać, że modułowe i niestandardowe zamocowania mogą zapewnić poprawę wydajności, odtwarzalności i dokładności procesu kontroli, dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom zamocowania. Mocowania Renishaw to kompleksowe rozwiązanie wszystkich potrzeb związanych z mocowaniem.

Łatwe mocowanie dzięki narożnikom QuickLoad

Mocowanie narożne QuickLoad zapewnia powtarzalność i umożliwia zamocowanie przedmiotu obrabianego o dowolnym rozmiarze i kształcie w celu przeprowadzenia pomiaru w systemie optycznym. Można umocować nawet najmniejsze części i to na wiele sposobów, zachowując przy tym dobrą widoczność.

Dlaczego warto stosować narożniki QuickLoad?

  • Załadunek i rozładunek przedmiotów w ciągu kilku sekund dzięki magnesom szybkiego zwalniania
  • Łatwe mocowanie do stolika systemu optycznego przy użyciu otworów montażowych zapewnia powtarzalność ustawiania
  • Idealne rozwiązanie dla wielu użytkowników
  • Płyty dodatkowe pozwalają zaoszczędzić czas
  • Elastyczność zastosowania płyt modułowych i niestandardowych
  • Maksymalizacja powtarzalności i odtwarzalności podczas korzystania z narożnika QuickLoad z oznakowanymi elementami i płytkami z tabliczkami alfanumerycznymi.
  • Krótki okres zwrotu z inwestycji
Kątownik OGP do szybkiego pozycjonowania QuickLoad
Konfiguracja kątownika do szybkiego pozycjonowania QuickLoad™ w systemie optycznym
Wiele przedmiotów na kątowniku do szybkiego pozycjonowania QuickLoad

Powtarzalne ustawienie

Krok 1: Wybór kątownika do szybkiego pozycjonowania QuickLoad

Kątowniki do szybkiego pozycjonowania QuickLoad występują w wielu wariantach. Każdy z nich pasuje do konkretnego systemu optycznego. Jest dopasowany do lewego, dolnego narożnika stolika systemu optycznego i lokalizacji jego otworów montażowych. Otwory montażowe przewidziano dla większości najważniejszych marek systemów maszyn optycznych, co zapewnia poprawną wielkość i właściwe dopasowanie.

Krawędzie kątownika QuickLoad są ząbkowane, dzięki czemu przedmioty obrabiane można montować bezpośrednio na nich i mocować za pomocą elementów mocujących Renishaw z gwintem M4, M6 lub 1/4-20, co zapewnia szybkość i łatwość kontroli.

Krok 2: Wybór płyty bazowej

Akrylowe płyty bazowe firmy Renishaw zawierają zagłębione kołki stalowe, które są precyzyjnie dopasowane do magnesów w kątowniku do szybkiego pozycjonowania QuickLoad. Umożliwia to szybkie, łatwe i powtarzalne pozycjonowanie oraz zdejmowanie płyt z maszyny. Istnieją dwie opcje płyty bazowej do wyboru:

  • Wielootworowa: oferuje większą elastyczność konfigurowania i kontroli tylu przedmiotów obrabianych, ile jest to możliwe w jednym czasie z wolnym obszarem na środku płyty.
  • Wielookienkowa: ma więcej okienek dla zapewnienia najwyraźniejszego widoku małych przedmiotów.

Krok 3: Wybór zestawu do ustawiania przedmiotu

Mocowania firmy Renishaw dla systemów optycznych można nabywać w zestawach wstępnie skonfigurowanych. Zestaw składa się z kompletu podzespołów przeznaczonych do mocowania małych skomplikowanych przedmiotów — żelaznych lub nieżelaznych.

Nasze zestawy elementów do systemów optycznych są wyposażone w gwint M4, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą zastosowań.


Kup przez Internet

Krok 4: Wybór dodatkowych podzespołów

Dodatkowe podzespoły do systemów optycznych można zakupić oddzielnie i używać ich z razem z wstępnie konfigurowanym zestawem podzespołów. Części składowe mocowań dają się łatwo ustawiać i zostały tak zaprojektowane, aby pewnie przytrzymywać przedmioty z minimalną wymaganą siłą dla uniknięcia uszkodzeń. Bogata gama dostępnych elementów oferuje elastyczność zestawiania mocowania, zapewniając swobodną trasę przemieszczeń sondy podczas kontroli.

Nie widać tego, czego szukasz?

Dostarczamy niestandardowe rozwiązania do systemów optycznych, w tym niestandardowe kątowniki QuickLoad™ lub wymienne mocowania do systemów optycznych.

Formularz zapytania niestandardowego

Dodatkowe zasoby

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.