Modułowe i niestandardowe mocowania do systemów pomiarowych
Firma Renishaw oferuje niestandardowe i modułowe mocowania przeznaczone do użytkowania z maszynami współrzędnościowymi (CMM), uniwersalnym sprawdzianem produkcyjnym Equator™ i systemami optycznymi. Odkryj, w jaki sposób nasze mocowania mogą poprawić przepustowość i powtarzalność twoich pomiarów.
Oprzyrządowanie pomiarowe od jednego dostawcy
Zwiększ przepustowość, odtwarzalność i dokładność kontroli dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom mocowań.
Twój partner w zakresie precyzyjnych pomiarów od ponad 50 lat
Mocowania firmy Renishaw dla maszyn współrzędnościowych są podstawą każdego pomiaru. Mocowania te doskonale sprawdzają się w pomiarze przedmiotów obrabianych w przemyśle lotniczym, samochodowym, elektronicznym lub medycznym. Szeroka gama mocowań modułowych pozwala na zwiększenie wydajności i przepustowości procesu kontroli.
![Kontrola przy użyciu mocowań na maszynie współrzędnościowej](/media/img/gen/92e09f9850574a13b63b6cb1047349fd.png)
Mocowania do maszyn współrzędnościowych i sprawdzianów produkcyjnych Equator™ mogą przyczynić się do zwiększenia przepustowości, powtarzalności i dokładności procesu kontroli. Wykorzystując modułowe elementy, można szybko przygotowywać powtarzalne konfiguracje do mocowania przedmiotów. Dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc w zminimalizowaniu czasu ustawiania.
Mocowania dla techniki pomiarowej do maszyn współrzędnościowych i systemów pomiarowych
![Mocowania do systemów optycznych](/media/img/gen/e1eb20d80ea640ecaf60d1f7edc3639f.png)
Mocowania do maszyn optycznych i akrylowe płyty bazowe firmy Renishaw umożliwiają odpowiednie podświetlenie przedmiotu co zapewnia jego dobrą widoczność zarówna na maszynach optycznych i maszynach multisensorycznych.
Dowiedz się więcej o szerokim asortymencie mocowań do systemów optycznych oraz o tym, w jaki sposób możemy pomóc.
![stół pomiarowy](/media/img/gen/ae331a6efdf241fbb15cc52be88d2019.png)
Nasze stoły do techniki pomiarowej, zapewniają swobodę pracy w obszarze roboczym lub w obszarze kontroli metrologicznej. Niestandardowe stoły pomiarowe.
![FixtureBuilder — promocje](/media/img/gen/d9d3740a3ec64ceaabc58cc3966e4436.png)
Oprogramowanie FixtureBuilder firmy Renishaw umożliwia tworzenie konfiguracji mocowań w celu opracowywania dokumentacji. Wspiera też programowanie w trybie offline w celu wykonywania pomiarów maszynami współrzędnościowymi, sprawdzianem Equator™ i kontroli systemami optycznymi. Skorzystaj z 30-dniowej, bezpłatnej wersji próbnej na nasze oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego i poznaj jego funkcje.
Czym jest mocowanie modułowe?
Mocowanie modułowe to taki system mocowania, który wykorzystuje szereg elementów do budowy specjalistycznych uchwytów do przedmiotu obrabianego. Umożliwia szybkie przygotowywanie zestawów składających się z płyt bazowych, zacisków i elementów. Mocowania modułowe przekładają się na zwiększenie przepustowości, powtarzalności i dokładności procesu kontroli dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom detalu.
Składanie zamówienia
Skorzystaj ze sklepu internetowego i sprawdź dostępność. Skompletuj zamówienie w sklepie online lub skontaktuj się z lokalnym biurem handlowym.
Składanie zamówienia
Aby dokonać zakupu, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.
Można również zakupić wybrane systemy pomiarowe i akcesoria do obrabiarek w sklepie internetowym 24/7.
Dlaczego warto wybrać mocowania pomiarowe firmy Renishaw?
Zdajemy sobie sprawę ze złożoności procesu mocowania przedmiotu do przeprowadzenia kontroli. Dlatego opracowaliśmy linię produktów, która jest niezawodną i powtarzalną podstawą pomiarów.
Wzięliśmy pod uwagę różne rodzaje i tryby kontroli — czy to maszyna współrzędnościowa, system optyczny, ramię przegubowe, skaner 3D, komparator optyczny lub inne urządzenie — oferowane przez nas przyrządy można wykorzystać do poprawy wydajności i przepustowości procesu kontroli.
Nasze modułowe i niestandardowe mocowanie pozwala na skrócenie czasu traconego podczas każdorazowego ustawiania ręcznego przedmiotu obrabianego. Można również wykorzystać oprogramowanie FixtureBuilder w celu utworzenia mocowania używanego w oprogramowaniu CAD i do automatycznego generowania zestawu instrukcji roboczych.
- Szeroka gama elastycznych rozwiązań
Szeroka gama elementów mocowań modułowych i możliwość projektowania zgodnie z wymaganiami użytkownika pozwalają na utworzenie rozwiązań do pomiaru dowolnego przedmiotu, niezależnie od jego wielkości, kształtu i materiału. Płyty bazowe i elementy mocujące są dostępne w wersjach ze standardowymi gwintami metrycznymi M4, M6, M8 i calowymi 1/4-20. - Szybko, dokładnie i powtarzalnie
Wszystkie elementy są dokręcane ręcznie i nie są potrzebne żadne narzędzia. Konfigurację można udokumentować i dokładnie powtórzyć przy użyciu płyt bazowych z oznaczeniami alfanumerycznymi. - Niezrównana trwałość, odporność na ścieranie i jakość
Elementy stalowe poddane obróbce cieplnej oraz płyty bazowe z anodowaną twardą powłoką mają gładką i odporną na zarysowania powierzchnię. - Zwiększona przepustowość podczas kontroli przedmiotów
Oprogramowanie FixtureBuilder firmy Renishaw pomaga użytkowników w tworzeniu konfiguracji mocowań, opracowywaniu dokumentacji i wspiera programowanie w trybie off-line.
Często zadawane pytania
Dlaczego warto stosować mocowania w technice pomiarowej?
Mocowanie pozwala na uzyskanie powtarzalnych i wiarygodnych wyników kontroli przedmiotu obrabianego. Firma Renishaw oferuje łatwe w użyciu mocowania wysokiej jakości, które zapewniają takie wyniki. Eliminuje to konieczność stosowania zawodnych i niepowtarzalnych systemów, takich jak kit, śruby i zaciski stopniowe.
Jak dopasować podstawę do maszyny?
Renishaw oferuje rozwiązania serii Quickload do szybkiej wymiany przedmiotów, które mocuje się przy użyciu magnesów i kołków ustalających. Ich zaletą jest możliwość zmiany przedmiotu w ciągu kilku sekund, co jest niezbędne w każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym.
Jak dobrać produkty potrzebne do danej konfiguracji mocowania?
Zmierz krytyczne elementy przedmiotu obrabianego i na tej podstawie rozważ masę, kształt, rozmiar i potrzeby w zakresie mocowania. Doskonałym punktem wyjścia są zestawy zamocowań Renishaw, ponieważ zawierają one wiele części wymaganych do mocowania różnych przedmiotów obrabianych.
W jaki sposób można nauczyć się mocować przedmiot obrabiany?
Renishaw udostępnia oferuje różne przewodniki dotyczące prawidłowego mocowania. Niektóre zamocowania mogą jednak wymagać niestandardowego rozwiązania. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, prosimy o wypełnienie formularza zapytania niestandardowego.
Nie widać tego, czego szukasz?
Możemy zapewnić niestandardowe rozwiązania w zakresie konfiguracji mocowania. Dowiedz się więcej, kontaktując się z nami