Geavanceerde gereedschapinsteltasters met laser voor CNC-machines
Onze reeks geavanceerde gereedschapinsteltasters met laser voor CNC-machines levert zeer precieze en snelle gereedschapmeting en gereedschapbreukdetectie. Verbeter uw procescontrole met NC4 gereedschapinsteltasters, geschikt voor bewerkingsmachines van alle maten en soorten.
Toonaangevende lasertechnologie voor gereedschap instellen
De dimensionale nauwkeurigheid en productkwaliteit tijdens het bewerkingsproces kunnen te lijden hebben onder slijtage, uitloop en breuk van het gereedschap. Met Renishaw NC4 systemen kunnen gebruikers deze kwesties aanpakken.
De NC4 maakt het mogelijk om vele gereedschappen te meten op aanzet- en verplaatsingssnelheden. Dit helpt mee het risico te minimaliseren van slecht bewerkte producten vanwege excessieve slijtage of breuk van het gereedschap.
Als eersteklas gereedschapinsteltasters voor CNC-machines leveren NC4 systemen voordelen voor controleprocedures binnen het proces van iedere fabrikant.
Waarom een gereedschapinsteltaster met laser gebruiken?
Gereedschap meten is cruciaal om de precisie en nauwkeurigheid van bewerkte producten te garanderen. Door automatisch gereedschap in te stellen tijdens het proces zijn krappe toleranties en hoogwaardige oppervlakken gemakkelijk te realiseren.
Gereedschapinsteltasters met laser leveren betrouwbare, contactloze en snelle metingen met submicron nauwkeurigheid, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Ze verminderen de noodzaak tot herbewerking, verbeteren de algehele productiviteit, en leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen in de productie.
Voornaamste voordelen van gereedschapinsteltasters met laser
![Icoon van doel met 3 punten in het midden om herhaalbaarheid te demonstreren](/media/img/gen/e46128384c9f4b2fba0886f58e49b12d.png)
Uitzonderlijke herhaalbaarheid
Herhaalbaarheid bij gereedschap meten tot slechts ±0,5 µm 2σ.
![Icoon met gereedschap en pijlen die geometrie van gereedschap aangeven om uitgebreide meting te demonstreren](/media/img/gen/6da3d32d24db440cb543f7fae7e7adba.png)
Uitgebreide meting
Nauwkeurige meting van een grote variëteit aan gereedschapgeometrie.
![Icoon IPX-normen](/media/img/gen/f7fe8d92321f435aa83e60ad2d2c752f.png)
Gebouwd voor zware omstandigheden
MicroHole™ uitgang en PassiveSeal™ systeem geven bescherming volgens IPX6 en IPX8 normen.
![Icoon van NC unit met een pijl in het midden om de brede reeks NC systemen aan te geven](/media/img/gen/79e4da4efca747e1a38134f05005470f.png)
Brede reeks varianten leverbaar
Variëteit aan maten, hoogtes en speciale mogelijkheden die bij de toepassing passen.
De NC4 maakt het mogelijk om klein gereedschap op breuk te controleren. Dat gebruiken we om spiegleuven en andere referentiepunten in de nok te maken, die van vitaal belang zijn voor een goede motorloop. Zonder het Renishaw systeem zou de machine gewoon kunnen doorgaan met een gebroken snijtip, met rampzalige gevolgen.
Ducati (Italië)
Macrosoftware voor gereedschap instellen
Haal alles uit uw laser-gereedschapinsteltaster met onze intuïtieve macrosoftware voor gereedschap instellen.
Wat is de juiste gereedschapinsteltaster met laser voor mijn toepassing?
Onze geavanceerde lasertasters voor gereedschap instellen kunnen aan vele bewerkingstoepassingen precieze, automatische en snelle gereedschapinstelling in het proces toevoegen. Het systeem is ontworpen als aanvulling op onze andere apparatuur voor bewerkingscontrole, zoals onze zeer nauwkeurige meettasters.Gezamenlijk vormen ze de meest uitgebreide procescontrole die mogelijk is voor een enorme reeks van bewerkingscentra. Wilt u graag assistentie bij het bepalen van het beste systeem voor uw controle in het proces, neem dan contact op met ons plaatselijke verkoopteam.
Vaste NC4+ Blue systemen
De NC4+ Blue systemen bevatten als eerste in de sector blauwe-lasertechnologie en verbeterde optieken, en bieden zeer precieze en snelle contactloze gereedschapinstelling en gereedschapbreukdetectie.
De NC4+ Blue meet en detecteert gereedschap vanaf slechts 0,03 mm en met een herhaalbaarheid van ±0,5 μm 2σ, zodat producten meteen de eerste keer goed zijn. De dankzij blauwe laser verbeterde meetprestaties minimaliseren meetfouten van gereedschap tot gereedschap voor een groot aantal snijgereedschappen, zelfs microgereedschappen.
![NC4+ Blue contactloze taster voor gereedschapinstelling](/media/img/gen/8f1f8784375d4cbca642e8e64ea44db0.jpg)
NC4 systemen
Het oorspronkelijke NC4 systeem met rode laser heeft zich al ruim een decennium bewezen bij klanten, en biedt consistente metingen met een herhaalbaarheid van ±1,0 µm 2σ.
Om nauwkeurige resultaten te garanderen verwijdert de ingebouwde luchtblazer van de NC4 efficiënt vuil en koelmiddel van het gereedschap vóór de meting.
![Vast NC4 systeem op machine](/media/img/gen/1886b9e994294b139a76c8de8b84207c.jpg)
![Gescheiden NC4 systeem op machine](/media/img/gen/01846d37115148a390c2db551d35a500.jpg)
Gescheiden NC4 systemen
Gescheiden NC4 systemen bieden een flexibele oplossing voor complexe installaties. De systemen zijn op te stellen in verschillende oriëntaties, over afstanden van 0,3 m tot 5 m, en worden geleverd met beugels en bevestigingsmateriaal voor installatie op elke machine. Ze maken gebruik van onze betrouwbare rode-lasertechnologie en optische beschermingssystemen, zodat de prestaties in elke toepassing nauwkeurig en robuust zijn.
Op maat gemaakte NC4 systemen
Voor maatoplossingen om gereedschap in te stellen kan ons maatwerkproductenteam deskundig advies en ontwerpen leveren.
Gereedschap instellen gemakkelijk gemaakt met intuïtieve software
Met onze macrosoftware voor contactloos gereedschap instellen kunt u lengte en diameter instellen, radius meten, snel gereedschapbreuk detecteren, en geavanceerde functionaliteit gebruiken.
Ervaren gebruikers kunnen met de traditionele macrocode werken, terwijl de gebruikersvriendelijke Renishaw GUI’s en de GoProbe app nieuwe gebruikers ondersteunen.
![Icoon van NC4+ Blue met blauwe laser die uitgezonden wordt](/media/img/gen/7b92d3042361447ea747cfa162fb08d5.jpg)
![Icoon van NC4+ Blue die lengte en diameter van gereedschap meet](/media/img/gen/4f7fad03461d413ab213f9c69b05b08f.png)
![Icoon van gereedschap met bolkop of radius aan het einde, met laserbundel van NC4](/media/img/gen/6404b895b83646d5a56285b6adc27e00.png)
![Icoon van NC4+ Blue die uitloop van een gereedschap meet](/media/img/gen/e3d4d580af4644c68c9cb06a1d0fe467.png)
Meet de uitloop van gereedschap*
![Icoon van NC4+ Blue die gereedschapbreukdetectie uitvoert](/media/img/gen/4c74c5459236428c98797d728456c739.png)
Detecteer gebroken gereedschap
![Icoon van gereedschap met afgebrokkelde kant, met laserbundel](/media/img/gen/bb9ac71bfee94b9199411e143d49c180.jpg)
Detecteer afgebrokkelde snijkanten
![Icoon van gereedschap met laser vanuit NC4+ Blue die bramen detecteert](/media/img/gen/1c4020c9fc8f40c1a317fd7a25da82d1.png)
Detecteer bramen en aanhangende spanen
![Icoon van NC4+ Blue die hoogste en laagste punt van een gereedschap meet](/media/img/gen/09ecce29bcee40ffbcab2b64da97b2a4.png)
![Icoon van NC4+ Blue die thermische uitzetting van gereedschap detecteert](/media/img/gen/d87512d010da4672811fb6359fac84d7.png)
![Gebruiker maakt keuze uit opties in mobiele Renishaw app voor bewerkingsmachines](/media/img/gen/f887826e99f747b5943242e486bcaf39.jpg)
Ondersteuning nodig voor de NC4?
Als vertrouwd wereldwijd bedrijf legt Renishaw zich toe op het leveren van buitengewone ondersteunende diensten aan klanten.Bekijk onze brede reeks NC informatie die we kant en klaar beschikbaar hebben, over de NC4, NCi-6 en Renishaw apps voor smartphones.
Ontdek meer
-
Brochure: High-accuracy laser tool setting systems [en]
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting system accessories [en]
-
Datablad: NC4 systeem voor contactloos gereedschap instellen (ingebouwde luchtblazer)
-
Datablad: NCi-6 interface voor contactloos gereedschap instellen
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Zakboekje: Zakboekje over meettasteroplossingen voor CNC-bewerkingsmachines
Volgende stappen
Vul een contactformulier in voor een gesprek met uw plaatselijke leverancier als u meer informatie wilt of iets wilt aanschaffen.
Contact met ons